026-41558-H - 2/2-Way Seat Valve for Subplate Mounting - Series D4S | España

2/2-Way Seat Valve for Subplate Mounting - Series D4S | #026-41558-H

Click to View CAD Model
026-41558-H

2/2-Way Seat Valve for Subplate Mounting - Series D4S | #026-41558-H

D4S03-91234409G0QB1


Especificaciones técnicas

  • Conexión del puerto: NG10 / ISO 6264
  • Ubicaciones de drenaje/entrada de piloto: Pilot line body: Internal from A (A-X orifice 1.2 / B-Y open)
  • Cubierta: Pilot line cap: With vent function, external pilot drain from cap, X open, Y open, Z orifice 1.2, X-Y closed, Y1 open, VV01 closed
  • Tipo de manguito: AA=0.60 AC, AB=0.40 AC
  • Tipo del carrete: Poppet with closed bottom, 45° chamfer
  • Presión mínima de apertura: A-B 4.0 bar, B-A 5.5 bar
  • Opción de conmutación: Vent function: Solenoid not activated, unpressurized circulation, with manual override
  • Voltaje de entrada: 24 (VDC)
  • Material de la junta: NBR
  • Opciones: na
  • Serie del producto: Check Valve
  • Tipo de accionamiento: Pilot, Solenoid
  • Tipo de montaje: Subplate
  • Posición de montaje: Unrestricted
  • Función: Vent Function Solenoid not activated, unpressurized circulation, with manual override.
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Índice de caudal máximo: 180 L/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Material de la junta: NBR
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil According to DIN 51524
  • Peso: 2.7 kg
  • Material del cuerpo: Cast Iron
Safety Warning

Información del artículo

Parker's highly versatile 2/2-way seat valves series D4S03 for subplate mounting are designed for directional control functions allows to design individual hydraulic solutions for nominal flow up to 180 l/min.

Markets:
• Industrial

Features/Benefits:
• Proven, robust design - ensures reliable operation
• Individual configurability, various function options - useable for numerous applications
• Good price-performance ratio - fast return of investment
• Short delivery time - no warehousing necessary
• Subplate mounting according to ISO 5781
• Leak-free seat valve design
• Suitable for general hydraulic applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

PARKER HANNIFIN ITALY SRL – SUCURSAL EN ESPAÑA

Calle Federico Chueca, 3 L

28806 Alcalá de Henares, Madrid

Spain

Teléfono

0034 916 757 300

Fax

+34 916 757 711

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687530
687478