Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Racores 2X de alta presión Parker diseñados para combinar perfectamente con mangueras de ultraalta presión y alta presión Parker, con alta duración y máx. normas de seguridad. • Para mangueras con presión de trabajo 280-400 MPa.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Catalog 4900 - Parflex Ultra High Pressure Thermoplastic Hose, Fittings and Accessories--CAT-4900 |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Ultra high pressure Hose & Fittings End-to-end Solution EN |
| Productos | Presión máxima de funcionamiento (psi) | D.I. de la manguera (mm) | Tipo de conexión | Tamaño de la rosca de la conexión |
|---|---|---|---|---|
| 16Y2X-4-025 | 43500 psi | 4 mm | 6Y | 9/16"-18 |
| 16Y2X-4-03 | 43500 psi | 4.8 mm | 6Y | 9/16"-18 |
| 1922X-4-025 | 43500 psi | 4 mm | 92 | 1/4" |
| 1922X-4-03 | 43500 psi | 4.8 mm | 92 | 1/4" |
| 1AY2X-10-05 | 46400 psi | 7.9 mm | AY | 7/8"-14 |
| 1AY2X-13-05 | 46400 psi | 7.9 mm | AY | 1-1/8"-11 |
| 1AY2X-6-025 | 58000 psi | 4 mm | AY | 9/16"-18 |
| 1AY2X-6-03 | 58000 psi | 4.8 mm | AY | 9/16"-18 |
| 1AY2X-8-05 | 46400 psi | 7.9 mm | AY | 3/4"-16 |
| 1C92X-12-05 | 40600 psi | 7.9 mm | C9 | M20x1.5 |
| 1MR2X-8-03 | 58000 psi | 4.8 mm | MR | M14x1.5 |
| 1MR2X-10-03 | 58000 psi | 4.8 mm | MR | M16x1.5 |
| 1MR2X-12-03 | 58000 psi | 4.8 mm | MR | M18x1.5 |
| 1Y42X-4-025 | 58000 psi | 4 mm | Y4 | 1/4"-28 |
| 1Y42X-6-025 | 58000 psi | 4 mm | Y4 | 3/8"-24 |
| 1Y42X-4-03 | 58000 psi | 4.8 mm | Y4 | 1/4"-28 |
| 1Y42X-6-03 | 58000 psi | 4.8 mm | Y4 | 3/8"-24 |
| 1Y42X-6-05 | 58000 psi | 7.9 mm | Y4 | 3/8"-24 |
| 1Y42X-9-03 | 58000 psi | 4.8 mm | Y4 | 9/16"-18 |
| 1Y42X-9-05 | 58000 psi | 7.9 mm | Y4 | 9/16"-18 |
| 1YM2X-6-025 | 58000 psi | 4 mm | YM | M14x1.5 |
| 1YM2X-6-03 | 58000 psi | 4.8 mm | YM | M14x1.5 |
| 1YM2X-6-05 | 58000 psi | 7.9 mm | YM | M14x1.5 |
| 1TM2X-8-05-HPK | 46400 psi | 8 mm | TM | |
| 1Y42X-9-08 | 58000 psi | 12 mm | Y4 | 9/16"-18 UNF-LH |
| 1TM2X-8-06-HPK | 46400 psi | 9.85 mm | TM | |
| 1TM2X-9-08-HPK | 36250 psi | 12.7 mm | TM |