3889 56 11 - Racores a presión LF 3800 de acero inoxidable 316L para entornos agresivos | España

Racores a presión LF 3800 de acero inoxidable 316L para entornos agresivos | #3889 56 11

Click to View CAD Model
3889 56 11

Racores a presión LF 3800 de acero inoxidable 316L para entornos agresivos | #3889 56 11

Compact Stud Elbow, Male NPT Thread Inch


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión 2: 1/8"
  • Configuración: Tube to Port
  • Tamaño de la conexión 1: 1/4" (O.D.)
  • Tipo de conexión 2: Male NPT
  • Forma: Elbow 90°
  • Marca: Legris
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: Pharmaceuticals, Medical, Chemicals Processing, Food & Beverage
  • Aplicación: Medical Equipment, Chemical Transfer, Pharmaceutical, Petrochemicals, Paper Industry, Food Processing
  • Tecnología: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Push-to-Connect Fittings
  • Estilo de productos: Stud Fittings
  • Serie del producto: LF 3800
  • Rango de presión de vacío: 1 bar, 14.5 psi, 755 mm-Hg
  • Forma: Elbow 90°
  • Tipo de conexión: Tube to Port
  • Tipo de conexión 2: Male, NPT
  • Tamaño de la conexión 2: 1/8 inch Tube O.D.
  • Tipo de conexión 1: Tube
  • Tamaño de la conexión 1: 1/4 inch Tube O.D.
  • Tamaño hexagonal: 13 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 302 °F, 150 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -13 °F, -25 °C
  • Para tipo de fluido: Other Fluids: Please Consult Us, Water, Air
  • Cumplimiento con especificaciones: USDA NSF H1 (Grease), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Seal), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EC, ISO 14743 (Pneumatic Transmissions)
  • Material del cuerpo: Stainless Steel AISI 316L
  • Material de la junta: FKM
  • Peso: 0.025 kg
  • Cantidad por caja: 2
  • Presión de trabajo máxima: 20 bar, 290 psi
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel AISI 316L (Nut), Stainless Steel AISI 316L (Collet)
Safety Warning

Información del artículo

Parker Legris ha desarrollado esta gama de racores de acero inoxidable para transportar fluidos corrosivos en entornos agresivos. Esta gama ofrece dos niveles complementarios de resistencia a la corrosión y un diseño externo higiénico.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

> Alta resistencia a entornos agresivos
- Excelente para el transporte de fluidos agresivos
- Diseño externo higiénico para reducir las zonas de retención
- Fácil limpieza in situ
- Tecnología de agarre probada

> Amplia gama de aplicaciones
- Perfecto para el contacto permanente con productos alimentarios
- Compatible con la esterilización frecuente
- Excelente en entornos salinos y aplicaciones externas
- Resistente a los detergentes y agentes de limpieza industriales
- Compatible con tuberías acanaladas de acero inoxidable y polímero

- Un solo racor para muchas aplicaciones: gestión optimizada de las existencias

- Hidrógeno

  

 

> Fiabilidad y seguridad
- Producto completamente metálico que permite la detección de todos los componentes
- Paso total, con una caída de presión mínima
- Resistente a los golpes, al choque mecánico y a los impulsos
- Conexión y desconexión manuales, sin necesidad de herramientas
- 100 % a prueba de fugas durante la producción
- Codificación de fecha que garantiza la calidad y la trazabilidad
- Pasamuros IP 51: protección completa contra la entrada en zonas con y sin presencia de alimentos

TIPOS DE PRODUCTO:
- Racores de implantación
- Tubería vertical de implantación
- Cartucho
- Codo de implantación
- Codo de implantación compacto
- Unión en T de implantación
- Conexión de acople en T de implantación
- Conector recto igual
- Codo de implantación igual
- Unión en T igual
- Conector pasamuros igual
- Reductor enclavable
- Tapón ciego
- Herramienta de desconexión

APLICACIONES:
- Procesado de alimentos
- Industria del papel
- Productos petroquímicos
- Productos farmacéuticos
- Productos químicos

- Sector médico

- Hidrógeno 


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Fluidos: Todos los fluidos son compatibles con los materiales de los componentes de los racores y las tuberías
- Materiales: Acero inoxidable 316L, FKM
- Presión: De vacío a 30 bar
- Temperatura: De -25°C a +150 °C
- Ø métrico: 4-12 mm
- Ø en pulgadas:  De 3/16" a 1/2"

NORMATIVAS:
- ISO 14743 sobre transmisiones neumáticas, racores a presión para tuberías termoplásticas
- Directiva: 97/23/CE (PED)
- Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
- Directiva: 94/9/CE (ATEX)
- Reglamento: 1907/2006 (REACH)
-CONFORMIDAD UL94 V-0: Junta
- Reglamento: 21CFR (FDA)
- Reglamento: 1935/2004/CE
-USDA NSF H1: Grasa


TECNOLOGÍAS:
- Racores de acero inoxidable 316L
- Racores higiénicos
- Conectores pasamuros
- Racores a presión
- Racores de conexión a presión
- Racores neumáticos
- Racores instantáneos
- Racores rápidos
- Conectores
- Racores giratorios

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

PARKER HANNIFIN ITALY SRL – SUCURSAL EN ESPAÑA

Calle Federico Chueca, 3 L

28806 Alcalá de Henares, Madrid

Spain

Teléfono

0034 916 757 300

Fax

+34 916 757 711

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687530
A43098