Aluminum Pumps - Series GPA | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Aluminum Pumps - Series GPA

Aluminum Pumps - Series GPA

Parker's Aluminum Pump GPA Series fixed displacement gear pump offers high performance and high power density due to its aluminum construction.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de bomba: Gear
  • Material del cuerpo: Aluminum
  • Configuración: Single, Tandem, Multiple
  • Desplazamiento: 8 to 19 cm3/rev, 0.49 to 1.16 inch3/rev
  • Presión de trabajo: 250 bar, 3625 psi
  • Caudal: 30 L/min, 7.92 gal/min
  • Para tipo de fluido: Standard Hydraulic Fluids
  • Velocidad operativa máxima: 2000 RPM
  • Temperatura mínima del fluido: -40 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 120 °C, 248 °F
  • Peso: 5.4 kg, 11.88 lb
  • Tipo de eje: ISO
  • Opción de montaje: ISO
  • Tipo de puerto: Consult Parker
  • Conexión del puerto: BSPP
  • Dirección de rotación: Clockwise, Counterclockwise, Bi-Rotational
  • Ruta de circuito: Open
  • Medio: Hydraulic, Hydraulic Fluids
  • Viscosidad cinemática mínima: 38 SUS
  • Viscosidad cinemática máxima: 4664 SUS
  • Capacidad de resistencia: Yes
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker Aluminum Pump GPA Series fixed displacement gear pump offers high performance and high power density dues to its aluminum construction, making it an ideal selection for Truck applications.

Markets:
• Construction Equipment
• Material Handling Equipment

Features & Benefits:
• Three-piece construction for distribution flexibility
• Aluminum pumping sections for light weight
• Journal bushings for long life
• Pressure balanced thrust blocks for high efficiency
• Multiple sections available
• Din 5462 , Flange and shaft

Applications:
• Aerial lift
• Tippers
• Small medium duty cranes
• Hydraulic power unit

Technical Specifications:
• Sizes from 8 to 19 cc
• Operating pressures up to 250 bar
• Speeds up to 2000 rpm

For detailed technical information on GPA pumps please download our latest catalogue and installation manuals under Product Support and/or contact your local Parker dealer for support.  

* Made in Germany

Documentos relacionados

×

687530
687925