Bombas de aluminio - serie PGP511 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Bombas de aluminio - serie PGP511 Bombas de aluminio - serie PGP511

Bombas de aluminio - serie PGP511

La bomba de engranajes de aluminio de desplazamiento fijo de la serie PGP511 de Parker ofrece un alto rendimiento y una elevada densidad de potencia gracias a su estructura de aluminio.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de bomba: Fixed
  • Material del cuerpo: Aluminum
  • Configuración: Single
  • Desplazamiento: 6 to 33 cm3/rev, 0.37 to 2.01 inch3/rev
  • Presión de trabajo: 250 bar, 3626 psi
  • Caudal: 66 L/min, 17.4 gal/min
  • Para tipo de fluido: Standard Hydraulic Fluids, Fire Resistant, Water-Glycol, Biodegradable
  • Velocidad operativa: 500 to 3500 RPM
  • Temperatura mínima del fluido: -40 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 80 °C, 176 °F
  • Peso: 4.5 kg, 9.9 lb
  • Tipo de eje: SAE A Splined, Taper Key, DIN ISO 14
  • Tipo de montaje: 2-Bolt SAE A, Rectangular, Thrubolt Flange, 4-Bolt Flange
  • Tipo de puerto: BSP, Square, Diamond
  • Dirección de rotación: Clockwise, Counterclockwise
  • Ruta de circuito: Open
  • Clasificación de eficiencia del filtro: 19/17/13 according to ISO 4406.
Safety Warning

Descripción completa del producto

La bomba de engranajes de aluminio de desplazamiento fijo de la serie PGP511 de Parker ofrece un alto rendimiento y una elevada densidad de potencia gracias a su estructura de aluminio, que la convierte en la opción ideal para los mercados de la industria aérea, agrícola, forestal, de construcción, de manejo de materiales y de equipos para césped, donde la durabilidad y la eficiencia son importantes.

Mercados:
• Aéreo
• Maquinaria agrícola
• Equipos de construcción
• Equipo forestal
• Equipos de manejo de materiales
• Equipo para césped
• Equipo profesional y municipal

Características/beneficios:
• Construcción de tres piezas para ofrecer flexibilidad de distribución
• Secciones de bombeo de aluminio para lograr un peso ligero
• Bujes de muñón para obtener una larga vida útil
• Bloques de empuje equilibrados a presión para lograr una alta eficiencia

Aplicaciones:
• Bombas de dirección asistida: válvulas de prioridad disponibles
• Bomba de freno
• Astilladoras
• Bomba de zanjadoras
• Centrales hidráulicas
• Elevación aérea
• Bomba de transferencia
• Bomba de lubricación

Especificaciones técnicas:
• Tamaños de 6 a 33 cc
• Presiones de trabajo de hasta 250 bar
• Velocidades de hasta 3500 rpm
• Rotación hacia la derecha y hacia la izquierda

Para obtener información técnica detallada sobre las bombas PGP511, descargue nuestro último catálogo y los manuales de instalación en Servicio de asistencia al producto, o póngase en contacto con su distribuidor local de Parker para obtener ayuda.

* Fabricado en la República Checa

Documentos relacionados

×

687530
687925