Bombas variables de pistón axial - serie VP1 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Bombas variables de pistón axial - serie VP1 Bombas variables de pistón axial - serie VP1 Bombas variables de pistón axial - serie VP1 Bombas variables de pistón axial - serie VP1

Bombas variables de pistón axial - serie VP1

Bombas hidráulicas variables para camiones, serie VP1 de Parker, presiones de trabajo hasta 420 bar (6100 psi) y velocidades hasta 3000 rpm. Bomba VP1 con diseño robusto y fiable en circuitos para apps con camiones exigentes. Tamaños de 45 a 130 cc.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de bomba: Piston, Variable
  • Material del cuerpo: Cast Iron
  • Desplazamiento: 45 to 130 cm3/rev, 2.74 to 7.93 inch3/rev
  • Configuración: Single, Tandem
  • Presión de trabajo: up to 6090 psi, up to 420 bar
  • Para tipo de fluido: Standard Hydraulic Fluids
  • Tecnología: Hydraulics
  • Medio: Hydraulic Fluids
  • Velocidad operativa máxima: 3000 RPM
  • Temperatura mínima del fluido: -40 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 120 °C, 248 °F
  • Peso: 27 kg, 59.4 lb
  • Tipo de eje: SAE, ISO, DIN
  • Opción de montaje: SAE, ISO, DIN
  • Tipo de puerto: Consult Parker
  • Conexión del puerto: SAE, ISO, BSPP
  • Ubicación del puerto: Rear Ports
  • Dirección de rotación: Clockwise, Counterclockwise
  • Ruta de circuito: Open
  • Tipo de sensor: Consult Parker
  • Nivel de ruido máximo: Consult Parker
  • Opción de drenaje: Yes
  • Filtro incluido: No
  • Capacidad de carga radial: Consult Parker
  • Viscosidad cinemática mínima: 47 SUS
  • Viscosidad cinemática máxima: 1866 SUS
  • Capacidad de resistencia: Yes
  • Capacidad de recuperación de energía: No
  • Método de control: Load Sense
  • Bomba de carga incluida: No
Safety Warning

Descripción completa del producto

La bomba hidráulica de desplazamiento variable para camiones de la serie VP1 de Parker es un sistema de alta eficiencia con elevadas velocidades de autocebado, lo que la convierte en una de las mejores bombas para camiones del mercado. La bomba VP1 puede acoplarse a la PTO (toma de fuerza) de una caja de cambios o a la PTO independiente de un acoplamiento (como la PTO de un motor) que cumpla con la norma ISO 7653-1985. Las bombas VP1 proporcionan fiabilidad en el circuito a velocidades de hasta 3000 rpm y 420 bar (6100 psi).

Una aplicación que hace pleno uso de todas las características de la VP1 son los camiones grúa con sistema de detección de carga. Los complejos sistemas de los vehículos de recogida de residuos y los camiones de aguas residuales, así como las diversas combinaciones de volquetes, grúas, quitanieves y esparcidores de sal/arena, también pueden simplificarse y optimizarse en gran medida con la bomba VP1. La VP1 proporciona al sistema hidráulico la cantidad correcta de fluido en el momento preciso, lo que reduce el consumo energético y la generación de calor de manera eficaz. Esto significa que se obtiene un sistema hidráulico más suave y silencioso, con un impacto mucho más reducido en el medio ambiente. La bomba de desplazamiento variable VP1 cuenta con un diseño eficiente y directo con una fiabilidad inigualable. El reducido tamaño de su envoltura permite realizar una instalación sencilla y económica.

Acoplamiento en tándem:
El eje de la VP1-45/-75 permite el acoplamiento en tándem de una bomba adicional, como una bomba de desplazamiento fijo de la serie F1.

Larga vida útil:
La VP1 se ha diseñado para camiones con sistemas de detección de carga hidráulica. Es robusta, pero sencilla, y con pocas piezas móviles. El resultado es una bomba fiable con una larga vida útil.

Las rigurosas pruebas de productos y el desarrollo continuo del producto ayudan a garantizar que el funcionamiento y la eficiencia de nuestras bombas hidráulicas sean óptimos en los entornos más exigentes.

Mercados:
• Móvil
• Transporte

Características/beneficios:
• Montaje en tándem y acoplamiento corto. (acoplamiento en tándem solo para la VP1-45/-75)
• Altas velocidades de autocebado: mayor productividad.
• Gran eficiencia general: mayor fiabilidad.
• Bajo nivel de ruido: cumple los estándares sobre emisiones de ruido de la industria.
• Peso reducido: reduce las emisiones de gas de efecto invernadero y el consumo de combustible.
• Presiones de trabajo de hasta 420 bar (ISO).
• Extremo del eje y brida de montaje según la norma ISO.
• Dimensiones de instalación reducidas: encaja en un amplio rango de aplicaciones.
• Adecuada para todos los sistemas de detección de carga, independientemente de la marca.
• Tolera choques térmicos de temperaturas altas y bajas: adecuado para los entornos más exigentes.

Aplicaciones:
• Grúas de carga
• Grúas forestales
• Vehículos polivalentes
• Vehículos de recogida de residuos
• Camiones de aguas residuales

Hemos incluido en el configurador anterior los números de pieza de nuestra bomba hidráulica de desplazamiento variable VP1. Descargue nuestro último catálogo en Servicio de asistencia al producto para obtener la información y las actualizaciones más recientes, o póngase en contacto con su distribuidor local de Parker para obtener ayuda.  

* Fabricado en Suecia

Documentos relacionados

×

687530
687925