Cast Iron Pumps - Series GP1 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Cast Iron Pumps - Series GP1

Cast Iron Pumps - Series GP1

Parker’s Cast Iron Pump GP1 Series fixed displacement gear pump offers high performance and high power density due to its two-piece cast iron construction.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de bomba: Fixed | Gear
  • Material del cuerpo: Cast Iron
  • Configuración: Single
  • Desplazamiento: 23 to 80 cm3/rev, 1.4 to 4.88 inch3/rev
  • Presión de trabajo: 300 bar, 4350 psi
  • Caudal: 130 L/min, 34.32 gal/min
  • Para tipo de fluido: Standard Hydraulic Fluid
  • Velocidad operativa máxima: 2000 RPM
  • Temperatura mínima del fluido: -40 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 120 °C, 248 °F
  • Peso: 14 kg, 30.8 lb
  • Tipo de eje: ISO
  • Opción de montaje: ISO
  • Tipo de puerto: Consult Parker
  • Conexión del puerto: BSPP
  • Ubicación del puerto: Side Ports | Rear Ports
  • Dirección de rotación: Clockwise | Counter Clockwise | Bi-Rotational
  • Medio: Hydraulic
  • Ruta de circuito: Open
  • Tipo de sensor: Consult Parker
  • Nivel de ruido máximo: Consult Parker dBA
  • Opción de drenaje: No
  • Filtro incluido: No
  • Capacidad de carga radial: Consult Parker kg
  • Viscosidad cinemática mínima: 38 SUS
  • Viscosidad cinemática máxima: 4664 SUS
  • Capacidad de resistencia: No
  • Método de control: Consult Parker
  • Bomba de carga incluida: No
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker Cast Iron Pump GP1 Series fixed displacement gear pump offers high performance and high power density dues to its two-piece cast iron construction, making it an ideal selection for the Aerial and Material Handling markets.

Markets:
• Aerial
• Agriculture Machinery
• Construction Equipment
• Material Handling Equipment

Features & Benefits:
• Three-piece construction for distribution flexibility
• Aluminum pumping sections for light weight
• Journal bushings for long life
• Pressure balanced thrust blocks for high efficiency
• Multiple sections available

Applications:
• Aerial Lift
• Tipper
• Medium Duty Crane
• Hydraulic Power Unit

Technical Specifications:
• Sizes from 23 to 80 cc
• Operating pressures up to 320 bar
• Speeds up to 2,000 rpm

For detailed technical information on GP1 pumps please download our latest catalogue and installation manuals under Product Support and/or contact your local Parker dealer for support.  

* Made in Germany

Documentos relacionados

×

687530
687925