La bomba de engranajes de desplazamiento fijo de la serie PGP620 de Parker ofrece alta eficiencia, alto rendimiento y alta densidad de potencia debido a su construcción de hierro fundido entrelazado de dos piezas, lo que la convierte en una selección ideal para los mercados de equipos de agricultura, construcción, silvicultura, manejo de materiales, minería y césped, donde la durabilidad y la eficiencia son importantes.
Mercados:
• Maquinaria agrícola
• Equipos de construcción
• Equipos forestales
• Equipos de manejo de materiales
• Equipamiento de césped
•Minería
• Petróleo y gas
Características y beneficios:
• Construcción de cuerpo entrelazado de dos piezas para alta eficiencia y alta presión
• Secciones de bombeo de hierro fundido para mayor durabilidad
• Bujes de deslizamiento para una larga vida útil
• Placas de empuje de presión equilibrada para una alta eficiencia
• Múltiples secciones disponibles
Aplicaciones:
• Bomba de accionamiento del ventilador
• Bomba segadora
• Bomba de dirección y freno
• Bomba de cabrestante
Especificaciones técnicas:
• Tamaños de 16 a 52cc
• Presiones de funcionamiento de hasta 275 bar
• Velocidades de hasta 3,500 rpm
• Rotación CW y CCW
Para obtener información técnica detallada sobre PGP620, descargue nuestro catálogo y manuales de instalación más recientes en Soporte de productos y/o comuníquese con su distribuidor local de Parker para obtener asistencia.
* Hecho en la República Checa