Manguera hidráulica de Parker – 520N/528N | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (pulg)

Tipo de manguera

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Manguera hidráulica de Parker – 520N/528N

Manguera hidráulica de Parker – 520N/528N

Parflex fabrica las mangueras hidráulicas termoplásticas 520N/528N con un tubo central limpio y termoplástico que reduce significativamente la posibilidad de fallos en los orificios de los pasadores.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Factor de diseño: 4
  • Medio: Air, Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids, Water, Welding Gases (Nitrogen)
  • Cumplimiento con especificaciones: DNG GL, MSHA, SAE 100R8, SAE J517 (588N)
  • Conector compatible: 56 Series
  • Diámetro interior: 3/16 to 1/2 inch, 5 to 13 mm
  • Presión de trabajo máxima: 241 to 345 bar, 24.1 to 34.5 MPa, 3500 to 000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 212 °F, 100 °C
  • Aplicación: Agriculture Equipment, Construction Equipment, Fluid Handling, Food & Beverage Processing, Forestry, Hydraulics, Industrial, Manufacturing, Non-conductive, Pneumatics
  • Estilo de productos: Non-Conductive, Standard
  • Peso: 0.05 to 0.14 lb/ft, 0.07 to 0.20 kg/m
  • Material del tubo interno de la manguera: Polyamide (PA)
  • Material de la cubierta: Polyurethane
  • Material del refuerzo de la manguera: Aramid Fiber
  • Radio de curvatura mínimo: 1-1/2 to 4 inch, 38 to 102 mm
  • Tamaño: -3 to -8
  • Diámetro exterior: 10.9 to 20.6 mm, 0.430 inch, 0.510 inch, 0.570 inch, 0.650 inch, 0.810 inch
Safety Warning

Descripción completa del producto

La manguera hidráulica termoplástica 520N/528N de Parker es una manguera de alta presión que cumple con las especificaciones SAE 100R8, con un peso más ligero y un diámetro exterior más pequeño que el 100R2. Reemplaza la manguera de goma 100R2 donde se requiere una mayor flexibilidad, compatibilidad de fluidos y durabilidad de la cubierta. Esta manguera flexible cuenta con un diseño muy desarrollado, disponible en construcciones de líneas dobles y múltiples, para garantizar un alto rendimiento en aplicaciones de sistemas y circuitos hidráulicos y neumáticos. Al ofrecer características superiores, como un peso reducido y capacidades de flexión mejoradas, la manguera de alta presión Parflex 520N/528N combina una variedad de ventajas para cumplir con los requisitos la aplicación en los crecientes mercados de tratamiento de fluidos y sistemas neumáticos industriales.

Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industrial
• Neumático industrial
• Construcción
• Equipos móviles

Características/beneficios:
• Más ligero, con un diámetro exterior más pequeño que el modelo 100R2 para facilitar el montaje
• Respuesta rápida
• Presión de trabajo de hasta 5000 PSI

Aplicaciones:
• Circuitos y sistemas hidráulicos y neumáticos
• Ideal en aplicaciones de agua caliente
• Equipos de manejo de materiales
• Máquinas herramienta
• Equipos de construcción

Certificaciones/cumplimiento:
• Cumple/supera las normas SAE 100R8
• Aprobado por MSHA 520N
• 528N cumple con SAE J517 para fugas de menos de 50 microamperios por debajo de 75 000 voltios por pie.

Especificaciones técnicas:
• Tubo: Nailon
• Refuerzo: Fibra de aramida
• Cubierta 520N: Negro, poliuretano perforado
• Cubierta de 528N: Naranja (sin conductor), poliuretano sin perforar
• Presiones de rotura nominales de 73 °F/23 °C
• Utiliza racores de la serie 55 o 56, dependiendo del tamaño
• Diseños dobles y multilínea disponibles
• El diámetro interior de la manguera es nominal

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (pulg) Tipo de manguera
520N-3 3/16 Standard
520N-4 1/4 Standard
520N-5 5/16 Standard
520N-6 3/8 Standard
520N-8 1/2 Standard
520N-10 5/8 Standard
528N-3 3/16 Non Conductive
528N-4 1/4 Non Conductive
528N-5 5/16 Non Conductive
528N-6 3/8 Non Conductive
528N-8 1/2 Non Conductive

687530
687563