Bomba industrial de paletas - Serie T6*, T67* & T7* | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Bomba industrial de paletas - Serie T6*, T67* & T7*

Bomba industrial de paletas - Serie T6*, T67* & T7*

Las bombas de paletas hidráulicas industriales reducen los costos de instalación con una vida útil ampliada debido a su capacidad de alta presión, hasta 320 bar en una pequeña envoltura de funcionamiento. Optimizadas para aplicaciones industriales.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de bomba: Vane, Fixed
  • Configuración: Double, Single, Triple
  • Desplazamiento: 5 to 268.7 cm3/rev, 0.3 to 16 inch3/rev
  • Presión de trabajo: up to 300 bar depending on Size., up to 4351 psi
  • Caudal: 11 to 537 L/min @2000 Rpm, 3 to 142 gal/min @2000 Rpm
  • Velocidad operativa: 600 to 3000 RPM
  • Temperatura mínima del fluido: See Catalogue
  • Temperatura máxima del fluido: See Catalogue
  • Temperatura de funcionamiento: See Catalogue
  • Peso: 11 to 43 kg
  • Dirección de rotación: Clockwise
  • Velocidad nominal: 2000 to 3600 RPM
  • Tamaño del puerto: 1-1/4 to 3 inch Suction port, 3/4 to 1-1/2 inch Pressure port
  • Puerto de presión de salida intermitente 1: 90 to 320 bar
  • Puerto de presión de salida continua 1: 75 to 290 bar
  • Puerto de presión de salida intermitente 2: 90 to 300 bar
  • Puerto de presión de salida continua 2: 75 to 250 bar
  • Puerto de presión de salida intermitente 3: 210 to 275 bar
  • Puerto de presión de salida continua 3: 160 to 240 bar
  • Marca: Denison
  • Altura: 128 to 188 mm
  • Longitud: 205 to 316 mm
  • Anchura: 130 to 213 mm
Safety Warning

Descripción completa del producto

El diseño de alta presión reduce los costos de instalación y proporciona una vida útil prolongada a una presión reducida. Estas bombas de paletas han sido diseñadas especialmente para circuitos altos/bajos. La combinación de diferentes cartuchos en bombas dobles y triples permite un flujo bajo a alta presión y un flujo elevado a una presión inferior. Esta es la forma inteligente de optimizar su diseño del circuito. La bomba también permite un cambio de ciclo de presión muy rápido con una repetibilidad de caudal muy precisa.

Mercados:
• Industrial
• Ferrocarriles

Características y beneficios:
• Consumo de energía reducido: la alta eficiencia mecánica y volumétrica, normalmente del 94 %, reduce la generación de calor y permite velocidades de hasta 600 rpm a presión máxima.
• Nivel de ruido inferior: la amplia capacidad de rango de velocidad de 600 RPM a 3600 RPM, combinada con desplazamientos de cartucho de gran tamaño, optimizará el funcionamiento para obtener el nivel de ruido más bajo en la envoltura operativa más pequeña.
• Mayor duración: el concepto de paletas de doble labio de Parker eleva la resistencia a la contaminación por partículas. Además, la baja presión de ondulación (±2 bar) reduce el ruido de las tuberías y protege otros componentes del circuito.
• Facilidad de instalación: la bomba de paletas industrial de Parker simplifica significativamente el diseño de instalación mediante el uso del mismo cuerpo para todos los desplazamientos. La orientación del puerto permite la instalación personalizada y se adapta idealmente a las condiciones de acceso restringidas.

Aplicaciones:
• Prensas
• Máquinas de inyección
• Lubricación
• Máquinas herramienta

Documentos relacionados

×

687530
687925