Módulo de pantalla principal: IQAN-MD4 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Número de modelo

Notas

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Módulo de pantalla principal: IQAN-MD4 Módulo de pantalla principal: IQAN-MD4 Módulo de pantalla principal: IQAN-MD4

Módulo de pantalla principal: IQAN-MD4

La familia IQAN-MD4 de Parker presenta unidades de pantalla principal para sistemas de control IQAN. Las pantallas IQAN-MD4 son totalmente programables y pueden usarse como controlador principal en las apps mecánicas. Disponibles en 3 tamaños comunes.

Especificaciones técnicas

  • Voltaje de suministro eléctrico: 9-32 VDC
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30 °C
  • Número de entradas: 10
  • Número de salidas: 4
  • Grado de protección de admisión: IP65
  • Cumplimiento con especificaciones: 2004/108/CE
  • Conexión eléctrica: Deutsch DTM
  • Tipo de pantalla: TFT a color de 7" con pantalla táctil PCAP, TFT a color de 5,7" sin pantalla táctil, TFT a color de 5,7" con pantalla táctil PCAP, TFT a color de 10,4" con pantalla táctil PCAP, 5.7" Color TFT without Touchscreen, 5.7" Color TFT with PCAP Touchscreen, 10.4" Color TFT with PCAP Touchscreen
  • Interfaz de comunicación: 4 x CAN, 2 x Ethernet, 2 x CAN, 1 x Ethernet, 2x Ethernet, 2x CAN, 1x Ethernet
Safety Warning

Descripción completa del producto

La familia IQAN-MD4 de Parker consta de unidades de pantalla principal con función táctil y entradas de vídeo. Las pantallas son completamente programables, por lo que pueden utilizarse como controlador principal en cualquier aplicación mecánica. Las unidades de pantalla principal IQAN-MD4 cuentan con un diseño mecánico robusto sin piezas móviles y están completamente selladas. El uso de cristal óptico adherido a la pantalla mejora la legibilidad, evita la refracción de la luz y elimina también las posibles condensaciones, puesto que no hay aire entre el cristal y la pantalla LCD.

Las pantallas IQAN-MD4 presentan una completa funcionalidad gráfica, de diagnóstico y de puerta de enlace CAN; además, se utilizan junto a las herramientas de programación IQAN, que son muy fáciles de usar. Estas pantallas con carcasa de aluminio están disponibles en los 3 tamaños siguientes:
• 10,1"
• 7"
• 5,7"
Las pantallas IQAN-MD4 son, por lo tanto, el complemento perfecto para cualquier aplicación mecánica.

Mercados:
• Equipo de construcción
• Transporte
• Maquinaria agrícola
• Equipo para manejo de materiales

Características/beneficios:
• Monitoriza hasta 7 entradas
• Incluye puertos para cámaras IP
• Herramientas de programación fáciles de usar
• Creación sencilla de páginas gráficas
• Hasta 4 buses CAN
• Ethernet

Aplicaciones:
• Control total de las máquinas
• Sistema de control HMI y centro de información del operador
• Monitor del motor

Documentos relacionados

×
Productos Número de modelo Notas
20077771 MD4-7-T1E2
20077772 MD4-5-T0E1 This product is no longer available - please contact us for further assistance.
20077773 MD4-5-T1E2 This product is no longer available - please contact us for further assistance.
20077774 MD4-10-T1E2
20085164 MD4-5-T1E2-M19
20077778 MD4-7 Bracket
20077779 MD4-5 Bracket

687530
936514