Racores a presión LF 3800 de acero inoxidable 316L para entornos agresivos | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Configuración

Forma

Tamaño de la conexión 1

Tamaño de la conexión 2

Tipo de conexión 2

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racores a presión LF 3800 de acero inoxidable 316L para entornos agresivos

Racores a presión LF 3800 de acero inoxidable 316L para entornos agresivos

A fin de cumplir con los requisitos técnicos y de entorno, Parker Legris diseñó esta gama de racores metálicos, lo que ofrece robustez, fiabilidad y resistencia a los fluidos industriales en los entornos más exigentes.

Especificaciones técnicas

  • Para tipo de fluido: Air, Other Fluids: Please Consult Us, Water
  • Presión de trabajo: 20 to 30 bar
  • Serie del producto: LF 3800
  • Industria: Chemicals Processing, Food & Beverage, Medical, Pharmaceuticals
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 120 °C, 248 °F
  • Tipo de conexión 2: NPT, UNF, Metric, BSPT, BSPP, Tube (O.D.), Male, Male, Male, Male, Male
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -25 °C, -4 °F
  • Presión de trabajo máxima: 20 to 30 barg, 290 to 435 psi
  • Forma: Elbow 90°, Straight, Tee
  • Aplicación: Food Processing, Medical Equipment, Chemical Transfer, Paper Industry, Petrochemicals, Pharmaceutical
  • Material de la junta: FKM
  • Peso: 0.003 to 0.361 kg
  • Marca: Legris
  • Tamaño hexagonal: 10 to 27 mm
  • Tipo de productos: Push-to-Connect Fittings
  • Rango de presión de vacío: 1 bar, 755 mm-Hg, 14.5 psi
  • Material del cuerpo: Aluminum, Stainless Steel AISI 316L
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • Estilo de productos: Bulkhead, Plug, Plug-in Fittings, Push-in Fittings, Stud Fittings
  • Cantidad por caja: 1 to 2
  • Cumplimiento con especificaciones: RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, ATEX DI: 94/9/EC, PED DI: 97/23/EC, ISO 14743 (Pneumatic Transmissions), REACH DI: 1907/2006, EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Seal), USDA NSF H1 (Grease)
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de conexión 1: Tube
  • Tamaño de la conexión 2: 4 to 12 mm Tube O.D., 3/16 inch Tube O.D., 1/16 inch Tube O.D., 1/8 inch Tube O.D., 1/4 inch Tube O.D., 1/2 inch Tube O.D., R 3/8 inch Thread, R 1/8 inch Thread, R 1/4 inch Thread, R 1/2 inch Thread, M5x0.8 mm Thread, G 3/8 inch Thread, G 1/8 inch Thread, G 1/4 inch Thread, G 1/2 inch Thread
  • Tamaño de la conexión 1: 4 to 12 mm Tube O.D., 3/8 inch Tube O.D., 3/16 inch Tube O.D., 1/4 inch Tube O.D., 1/2 inch Tube O.D.
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel AISI 316L (Nut), Stainless Steel AISI 316L (Collet)
  • Configuración: Tube to Tube, Tube to Port, Tube Stem to Tube, Tube Stem to Port
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker Legris ha desarrollado esta gama de racores de acero inoxidable para transportar fluidos corrosivos en entornos agresivos. Esta gama ofrece dos niveles complementarios de resistencia a la corrosión y un diseño externo higiénico.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

> Alta resistencia a entornos agresivos
- Excelente para el transporte de fluidos agresivos
- Diseño externo higiénico para reducir las zonas de retención
- Fácil limpieza in situ
- Tecnología de agarre probada

> Amplia gama de aplicaciones
- Perfecto para el contacto permanente con productos alimentarios
- Compatible con la esterilización frecuente
- Excelente en entornos salinos y aplicaciones externas
- Resistente a los detergentes y agentes de limpieza industriales
- Compatible con tuberías acanaladas de acero inoxidable y polímero

- Un solo racor para muchas aplicaciones: gestión optimizada de las existencias

- Hidrógeno

  

 

> Fiabilidad y seguridad
- Producto completamente metálico que permite la detección de todos los componentes
- Paso total, con una caída de presión mínima
- Resistente a los golpes, al choque mecánico y a los impulsos
- Conexión y desconexión manuales, sin necesidad de herramientas
- 100 % a prueba de fugas durante la producción
- Codificación de fecha que garantiza la calidad y la trazabilidad
- Pasamuros IP 51: protección completa contra la entrada en zonas con y sin presencia de alimentos

TIPOS DE PRODUCTO:
- Racores de implantación
- Tubería vertical de implantación
- Cartucho
- Codo de implantación
- Codo de implantación compacto
- Unión en T de implantación
- Conexión de acople en T de implantación
- Conector recto igual
- Codo de implantación igual
- Unión en T igual
- Conector pasamuros igual
- Reductor enclavable
- Tapón ciego
- Herramienta de desconexión

APLICACIONES:
- Procesado de alimentos
- Industria del papel
- Productos petroquímicos
- Productos farmacéuticos
- Productos químicos

- Sector médico

- Hidrógeno 


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Fluidos: Todos los fluidos son compatibles con los materiales de los componentes de los racores y las tuberías
- Materiales: Acero inoxidable 316L, FKM
- Presión: De vacío a 30 bar
- Temperatura: De -25°C a +150 °C
- Ø métrico: 4-12 mm
- Ø en pulgadas:  De 3/16" a 1/2"

NORMATIVAS:
- ISO 14743 sobre transmisiones neumáticas, racores a presión para tuberías termoplásticas
- Directiva: 97/23/CE (PED)
- Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
- Directiva: 94/9/CE (ATEX)
- Reglamento: 1907/2006 (REACH)
-CONFORMIDAD UL94 V-0: Junta
- Reglamento: 21CFR (FDA)
- Reglamento: 1935/2004/CE
-USDA NSF H1: Grasa


TECNOLOGÍAS:
- Racores de acero inoxidable 316L
- Racores higiénicos
- Conectores pasamuros
- Racores a presión
- Racores de conexión a presión
- Racores neumáticos
- Racores instantáneos
- Racores rápidos
- Conectores
- Racores giratorios

Documentos relacionados

×
Productos Configuración Forma Tamaño de la conexión 1 Tamaño de la conexión 2 Tipo de conexión 2
3801 06 10 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3801 08 13 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3801 04 10 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3801 04 19 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3801 08 10 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3801 08 17 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3801 10 13 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3801 10 17 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3801 12 13 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3801 12 17 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3801 06 13 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3801 06 19 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3821 12 13 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3821 12 17 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3821 12 21 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) R 1/2 Male BSPT
3826 04 00 n/a Straight 4 mm (O.D.) 6 mm Tube
3826 06 00 n/a Straight 6 mm (O.D.) 8 mm Tube
3826 08 00 n/a Straight 8 mm (O.D.) 10 mm Tube
3826 10 00 n/a Straight 10 mm (O.D.) 12 mm Tube
3826 12 00 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) 14 mm Tube
3831 04 10 Tube Stem to Port Straight 4 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3831 04 19 Tube Stem to Port Straight 4 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3831 06 10 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3831 06 13 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3898 06 13 Tube to Port Tee 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3898 06 19 Tube to Port Tee 6 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3898 08 10 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3898 08 13 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3898 10 13 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3898 10 17 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3899 04 19 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3899 04 20 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) 10-32 Male UNF
3899 06 13 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3899 08 10 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3899 08 13 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3899 08 17 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3821 12 18 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3821 12 22 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) 1/2" Male NPT
3803 08 14 Tube to Tube Tee 8 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3803 06 11 Tube to Tube Tee 6 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3803 06 14 Tube to Tube Tee 6 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3803 08 11 Tube to Tube Tee 8 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 08 11 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 08 14 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 04 11 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 06 11 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 06 14 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3804 06 00 Tube to Tube Tee 6 mm (O.D.) 6 mm Tube
3804 08 00 Tube to Tube Tee 8 mm (O.D.) 8 mm Tube
3804 10 00 Tube to Tube Tee 10 mm (O.D.) 10 mm Tube
3804 12 00 Tube to Tube Tee 12 mm (O.D.) 12 mm Tube
3805 10 17 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3805 12 13 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3805 12 17 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3805 12 21 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) R 1/2 Male BSPT
3805 04 10 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3805 04 13 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3805 06 10 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3805 06 13 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3805 08 10 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3831 08 10 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3831 08 13 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3831 08 17 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3831 10 13 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3831 10 17 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3831 12 13 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3831 12 17 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3831 12 21 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) G 1/2 Male BSPP
3866 04 06 Tube Stem to Tube Straight 4 mm (O.D.) 6 mm Tube
3866 04 08 Tube Stem to Tube Straight 4 mm (O.D.) 8 mm Tube
3866 06 08 Tube Stem to Tube Straight 6 mm (O.D.) 8 mm Tube
3866 06 10 Tube Stem to Tube Straight 6 mm (O.D.) 10 mm Tube
3866 08 10 Tube Stem to Tube Straight 8 mm (O.D.) 10 mm Tube
3899 10 13 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3899 10 17 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3899 06 19 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3899 04 10 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3899 04 13 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3899 06 10 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3821 56 11 Tube Stem to Port Straight 1/4" (O.D.) 1/8" Male NPT
3821 56 14 Tube Stem to Port Straight 1/4" (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 60 14 Tube Stem to Port Straight 3/8" (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 60 18 Tube Stem to Port Straight 3/8" (O.D.) 3/8" Male NPT
3821 62 14 Tube Stem to Port Straight 1/2" (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 62 18 Tube Stem to Port Straight 1/2" (O.D.) 3/8" Male NPT
3805 08 13 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3805 08 17 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3805 10 13 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3806 04 00 Tube to Tube Straight 4 mm (O.D.) 4 mm Tube
3806 06 00 Tube to Tube Straight 6 mm (O.D.) 6 mm Tube
3806 08 00 Tube to Tube Straight 8 mm (O.D.) 8 mm Tube
3806 10 00 Tube to Tube Straight 10 mm (O.D.) 10 mm Tube
3806 12 00 Tube to Tube Straight 12 mm (O.D.) 12 mm Tube
3808 04 10 Tube to Port Tee 4 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3808 06 10 Tube to Port Tee 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3808 06 13 Tube to Port Tee 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3808 08 10 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3808 08 13 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3866 08 12 Tube Stem to Tube Straight 8 mm (O.D.) 12 mm Tube
3866 10 12 Tube Stem to Tube Straight 10 mm (O.D.) 12 mm Tube
3879 04 10 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3879 04 13 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3879 06 10 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3879 06 13 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3879 08 10 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3879 08 13 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3879 08 17 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3879 10 13 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3879 10 17 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3879 12 13 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3879 12 17 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3821 62 22 Tube Stem to Port Straight 1/2" (O.D.) 1/2" Male NPT
3802 55 00 Tube to Tube Elbow 90° 3/16" (O.D.) 3/16" Tube
3802 56 00 Tube to Tube Elbow 90° 1/4" (O.D.) 1/4" Tube
3802 60 00 Tube to Tube Elbow 90° 3/8" (O.D.) 3/8" Tube
3802 62 00 Tube to Tube Elbow 90° 1/2" (O.D.) 1/2" Tube
3804 55 00 Tube to Tube Tee 3/16" (O.D.) 3/16" Tube
3804 56 00 Tube to Tube Tee 1/4" (O.D.) 1/4" Tube
3804 60 00 Tube to Tube Tee 3/8" (O.D.) 3/8" Tube
3804 62 00 Tube to Tube Tee 1/2" (O.D.) 1/2" Tube
3805 55 11 Tube to Port Straight 3/16" (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 56 11 Tube to Port Straight 1/4" (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 56 14 Tube to Port Straight 1/4" (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 10 14 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 10 18 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3805 12 14 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 12 18 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3805 12 22 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) 1/2" Male NPT
3808 04 11 Tube to Port Tee 4 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3808 06 11 Tube to Port Tee 1/8" (O.D.) 6 mm Tube
3808 08 11 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3808 08 14 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3808 10 14 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3808 10 18 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3889 08 11 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3889 08 14 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 04 11 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3889 06 11 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3889 06 14 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 10 14 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 10 18 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3889 12 14 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 12 18 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3889 12 22 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) 1/2" Male NPT
3809 04 11 Tube to Port Elbow 90° 1/8" (O.D.) 4 mm Tube
3809 06 11 Tube to Port Elbow 90° 1/8" (O.D.) 6 mm Tube
3809 06 14 Tube to Port Elbow 90° 1/4" (O.D.) 6 mm Tube
3809 08 11 Tube to Port Elbow 90° 1/8" (O.D.) 8 mm Tube
3809 08 14 Tube to Port Elbow 90° 1/4" (O.D.) 8 mm Tube
3809 10 14 Tube to Port Elbow 90° 1/4" (O.D.) 10 mm Tube
3809 10 18 Tube to Port Elbow 90° 3/8" (O.D.) 10 mm Tube
3808 10 13 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3808 08 17 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3809 04 10 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3809 06 10 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3809 06 13 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3809 08 10 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3809 08 13 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3809 10 13 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3809 10 17 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3816 04 00 Tube to Tube Straight 4 mm (O.D.) 4 mm Tube
3816 06 00 Tube to Tube Straight 6 mm (O.D.) 6 mm Tube
3816 08 00 Tube to Tube Straight 8 mm (O.D.) 8 mm Tube
3879 12 21 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) G 1/2 Male BSPP
3889 04 10 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3889 04 13 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3889 06 10 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3889 06 13 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3889 08 10 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3889 08 13 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3889 10 13 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3889 10 17 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3889 12 13 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3889 12 17 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3889 12 21 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) R 1/2 Male BSPT
3805 60 14 Tube to Port Straight 3/8" (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 60 18 Tube to Port Straight 3/8" (O.D.) 3/8" Male NPT
3805 62 14 Tube to Port Straight 1/2" (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 62 18 Tube to Port Straight 1/2" (O.D.) 3/8" Male NPT
3805 62 22 Tube to Port Straight 1/2" (O.D.) 1/2" Male NPT
3806 55 00 Tube to Tube Straight 3/16" (O.D.) 3/16" Tube
3806 56 00 Tube to Tube Straight 1/4" (O.D.) 1/4" Tube
3806 60 00 Tube to Tube Straight 3/8" (O.D.) 3/8" Tube
3806 62 00 Tube to Tube Straight 1/2" (O.D.) 1/2" Tube
3889 56 11 Tube to Port Elbow 90° 1/4" (O.D.) 1/8" Male NPT
3889 56 14 Tube to Port Elbow 90° 1/4" (O.D.) 1/4" Male NPT
3893 04 19 Tube to Port Tee 4 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3893 06 10 Tube to Port Tee 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3893 06 13 Tube to Port Tee 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3893 08 13 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3893 08 17 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3893 10 13 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3893 10 17 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3898 04 10 Tube to Port Tee 4 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3898 04 13 Tube to Port Tee 4 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3898 04 19 Tube to Port Tee 4 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3898 06 10 Tube to Port Tee 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3889 60 14 Tube to Port Elbow 90° 3/8" (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 60 18 Tube to Port Elbow 90° 3/8" (O.D.) 3/8" Male NPT
3889 62 14 Tube to Port Elbow 90° 1/2" (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 62 18 Tube to Port Elbow 90° 1/2" (O.D.) 3/8" Male NPT
3889 62 22 Tube to Port Elbow 90° 1/2" (O.D.) 1/2" Male NPT
3821 08 11 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3821 04 11 Tube Stem to Port Straight 4 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3821 06 11 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3821 06 14 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 08 14 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 10 14 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 10 18 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3821 12 14 Tube Stem to Port Straight 1/4" (O.D.) 12 mm Tube
3816 10 00 Tube to Tube Straight 10 mm (O.D.) 10 mm Tube
3816 12 00 Tube to Tube Straight 12 mm (O.D.) 12 mm Tube
3816 55 00 Tube to Tube Straight 3/16" (O.D.) 3/16" Tube
3816 56 00 Tube to Tube Straight 1/4" (O.D.) 1/4" Tube
3816 60 00 Tube to Tube Straight 3/8" (O.D.) 3/8" Tube
3816 62 00 Tube to Tube Straight 1/2" (O.D.) 1/2" Tube
3821 04 10 Tube Stem to Port Straight 4 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3821 06 10 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3821 06 13 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3821 08 10 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3821 08 13 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3821 10 13 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3821 10 17 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3802 04 00 Tube to Tube Elbow 90° 4 mm (O.D.) 4 mm Tube
3802 06 00 Tube to Tube Elbow 90° 6 mm (O.D.) 6 mm Tube
3802 08 00 Tube to Tube Elbow 90° 8 mm (O.D.) 8 mm Tube
3802 10 00 Tube to Tube Elbow 90° 10 mm (O.D.) 10 mm Tube
3802 12 00 Tube to Tube Elbow 90° 12 mm (O.D.) 12 mm Tube
3803 06 10 Tube to Tube Tee 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3803 06 13 Tube to Tube Tee 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3803 08 10 Tube to Tube Tee 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3803 10 13 Tube to Tube Tee 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3803 10 17 Tube to Tube Tee 10 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3804 04 00 Tube to Tube Tee 4 mm (O.D.) 4 mm Tube
3800 70 00 n/a n/a All Diameters
3801 04 20 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) 10-32 Male UNF

687530
A43098