Motor de trabajo ligero - serie Torqmotor™ TE | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Motor de trabajo ligero - serie Torqmotor™ TE

Motor de trabajo ligero - serie Torqmotor™ TE

La serie TE, el único motor de su categoría con rodamientos de rodillos, puede manejar cargas laterales de 6672 N y resistir los golpeteos generados por las coronas dentadas y los acoplamientos de cadena.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Torqmotor
  • Material del cuerpo: Hierro fundido
  • Desplazamiento: 36 to 390 cm3/rev (Motor)
  • Diferencia de presiones máxima: 120 to 190 bar Intermittent (85 to 140 Continuous)
  • Índice de caudal máximo: 40 to 75 L/min Intermittent (35 to 60 Continuous)
  • Par de salida máximo: 71 to 648 Nm Intermittent (55 to 467 Continuous)
  • Par de arranque mínimo: 52 to 477 Nm Intermittent (44 to 373 Continuous)
  • Velocidad operativa máxima: 190 to 1160 RPM at Intermittent Flow
  • Diámetro del eje: 25.4 mm Nominal (other sizes available)
Safety Warning

Descripción completa del producto

La serie Torqmotor™ TE está compuesta por un motor hidráulico duradero con una capacidad de carga lateral superior, una junta para eje de alta presión y un funcionamiento fluido a baja velocidad. Resulta ideal para aplicaciones de trabajo ligero, como en vehículos a propulsión, barrenas, accionamientos por cadena, cabrestantes y rotación de plumas. Con sus rodamientos de rodillos y un tamaño del eje de 25,4 mm, la serie TE puede soportar cargas laterales dinámicas máximas a 6672 N con presiones básicas intermitentes de 190 bar y pares de torsión de 648 Nm. La serie TE es un motor orbital de bajo régimen y alto par (LSHT) que posee una estructura robusta con un caudal de aceite continuo a lo largo de las estrías para proporcionar una mayor vida útil, una capacidad de carga lateral superior y un funcionamiento fluido a velocidad extrabaja. Incluye una junta para eje de alta presión como equipamiento estándar. Su innovador diseño elimina la necesidad de contar con un drenaje de la carcasa. Su fiabilidad operativa se basa en un diseño y una fabricación de alta calidad.

Mercados:
• Equipo para césped
• Aéreo
• Maquinaria agrícola
• Equipos de construcción
• Automatización de fábricas
• Equipos de manejo de materiales
• Petróleo y gas
• Equipo profesional y municipal

Características/beneficios:
• Rodamientos de rodillos
• Estructura robusta para aumentar su vida útil
• Caudal de aceite continuo a lo largo de las estrías internas para aumentar la vida útil
• Capacidad de carga lateral superior
• Funcionamiento fluido a velocidad extrabaja
• Viene con junta para eje de alta presión de manera estándar
• Diseño innovador que elimina la necesidad de contar con un drenaje de la carcasa
• Fiabilidad operativa basada en un diseño y una fabricación de alta calidad

Aplicaciones:
• Accesorios de dirección deslizante en miniatura
• Cortacéspedes con radio de giro cero
• Equipo de mantenimiento de campos de golf
• Motobarredoras
• Astilladoras de madera
• Cintas transportadoras
• Cosechadoras trilladoras
• Cabrestantes
• Barrenas
• Sistemas de irrigación portátiles
• Barrenas de perforación para postes
• Cosechadoras especializadas para patatas, tomates, frutos secos, hortalizas de hoja verde, azúcar, algodón, café y uvas
• Accionamientos del cabezal de trilladora
• Pulverizadores
• Elevadores de tijera
• Retirada de nieve
• Esparcidoras de sal y arena
• Camiones mezcladores de petróleo y gas
• Camiones de alimentación a granel

Para obtener información técnica detallada sobre las series Torqmotor™ TE, consulte nuestro eConfigurator en la parte superior o los manuales de instalación en Servicio de asistencia al producto, o póngase en contacto con su distribuidor local de Parker para obtener ayuda.

* Fabricado en la República Checa

Documentos relacionados

×

687530
687925