Motor de servicio medio - Torqmotor™ - Serie TG | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Motor de servicio medio - Torqmotor™ - Serie TG

Motor de servicio medio - Torqmotor™ - Serie TG

Con una mayor potencia y durabilidad, el motor de la serie TG está disponible en soportes de brida o ruedas. Pares a 1490 Nm y desplazamientos a 960 cc. Tamaños de eje nominal de 34,9 mm.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Torqmotor
  • Material del cuerpo: Hierro fundido
  • Desplazamiento: 140 to 960 cm3/rev (Motor)
  • Diferencia de presiones máxima: 100 to 280 bar Intermittent (70 to 210 Continuous)
  • Índice de caudal máximo: 100 to 115 L/min Intermittent (75 Continuous)
  • Par de salida máximo: 545 to 1490 Nm Intermittent (400 to 1150 Continuous)
  • Par de arranque mínimo: 436 to 1341 Nm Intermittent (320 to 991 Continuous)
  • Velocidad operativa máxima: 119 to 710 RPM at Intermittent Flow
  • Diámetro del eje: 34.9 mm Nominal (other sizes available)
Safety Warning

Descripción completa del producto

La serie Torqmotor™ TG está compuesta por un motor hidráulico duradero con una capacidad de carga lateral superior, una junta para eje de alta presión y un funcionamiento fluido y a baja velocidad. Resulta ideal para aplicaciones de servicio medio, como en vehículos a propulsión, barrenas, accionamientos por cadena, cabrestantes y rotación de plumas. Las presiones intermitentes van a 280 bar. La capacidad de carga lateral dinámica máxima es de 16 013 lb en la chaveta. Este resistente motor orbital de velocidad baja y alto par de torsión (LSHT) presenta una estructura robusta con un caudal de aceite continuo a lo largo de las estrías para proporcionar una mayor vida útil, una capacidad de carga lateral superior y un funcionamiento fluido a velocidad extrabaja. Viene con una junta para eje de alta presión de manera estándar. Su innovador diseño elimina la necesidad de contar con un drenaje de la carcasa. Su fiabilidad operacional se basa en un diseño y una fabricación de alta calidad.

Mercados:
• Equipo para césped
• Aéreo
• Maquinaria agrícola
• Equipo de construcción
• Automatización de fábricas
• Equipos de manejo de materiales
• Petróleo y gas
• Equipo forestal
• Minería

Características/beneficios:
• Soporta una carga lateral dinámica de hasta 16 013 lb en la chaveta
• Estructura robusta que aumenta su vida útil
• Caudal de aceite continuo a lo largo de las estrías internas para proporcionar una mayor vida útil
• Capacidad de carga lateral superior
• Funcionamiento fluido a velocidad extrabaja
• Incluye una junta para eje de alta presión de manera estándar
• Diseño innovador que elimina la necesidad de contar con un drenaje de la carcasa
• Fiabilidad operacional basada en un diseño y una fabricación de alta calidad

Aplicaciones:
• Zanjadoras
• Accesorios de dirección deslizante
• Cortacéspedes con radio de giro cero
• Equipo de mantenimiento de campos de golf
• Motobarredoras
• Astilladoras de madera
• Cintas transportadoras
• Cosechadoras trilladoras
• Cabrestantes
• Barrenas
• Sistemas de irrigación portátiles
• Barrenas de perforación para postes
• Cosechadoras especializadas para patatas, tomates, frutos secos, hortalizas de hoja verde, azúcar, algodón, café y uvas
• Accionamientos de cabezal de trilladora
• Pulverizadores
• Elevadores de tijera
• Retirada de nieve
• Esparcidoras de sal y arena
• Camiones mezcladores de petróleo y gas
• Minicargadoras y cargadoras de dirección deslizante de empuje
• Portaherramientas
• Centrifugadoras de tubo

Para obtener información técnica detallada sobre la serie Torqmotor™ TG, consulte nuestro eConfigurator en la parte superior o los manuales de instalación en Servicio de asistencia al producto, o póngase en contacto con su distribuidor local de Parker para obtener ayuda.

* Fabricado en la República Checa

Documentos relacionados

×

687530
687925