Acoplamientos antigoteo

Filtrar por

No hay ningún filtro seleccionado

Medio

Presión de trabajo máxima

Materiales de fabricación

Aplicación

Tipo de conexión de racor

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Acoplamientos antigoteo


Acoplamientos antigoteo

Los acoplamientos rápidos de cara plana y las desconexiones rápidas sin goteo están diseñados para minimizar los derrames y la inclusión de aire al conectar o desconectar debido a sus válvulas de cara plana. Se encuentran disponibles opciones de conexión bajo presión, así como varios sistemas de bloqueo.


Sistema de acoplamiento rápido de cara plana con tamaños del cuerpo de 1/4" a 1" para aplicaciones de presión media de hasta 800 bar. Sistema de acoplamiento con perfil de Parker.

Viendo 10 de 52

Sistema de acoplamiento rápido frontal plano con un tamaño de cuerpo desde 1/8" hasta 1" para aplicaciones de presión media de hasta 450 bar. Sistema de acoplamiento con un perfil conforme a la norma ISO 16028.

Viendo 10 de 266

Dry break stainless steel quick coupling system with nominal diameter 6, 9 or 12 for railway applications up to 160 bar.

Viendo 10 de 8

Los acoplamientos de rosca para conexión de cara plana (SCFF) de Parker están diseñados para aplicaciones exigentes. El acoplamiento de alta resistencia ofrece mejores valores de flujo y rotura a la vez que evita derrames y protege el medio ambiente.

Viendo 10 de 18

Parker's stainless steel non-spill, flat face hydraulic couplers are ideal for use in applications where chemical or corrosive fluid lines require fast and easy connection and disconnection with minimal spillage and limited air inclusion.

Viendo 10 de 44

Parker's non-spill, flat face hydraulic couplers are ideal for use across a variety of hydraulic applications where fluid lines require fast and easy connection and disconnection with minimal spillage and limited air inclusion.

Viendo 10 de 28

Parker's FNC coated, steel high-pressure, non-spill, screw to connect hydraulic couplers can connect under pressure for use in heavy duty, high impulse hydraulic applications where fluid lines require fast and easy connection and disconnection.

Viendo 10 de 40

Parker's high pressure stainless steel, non-spill, flat face hydraulic couplers are available in a wide range of sizes for use in hydraulic applications where fluid lines require fast and easy connection and disconnection with minimal spillage.

Viendo 10 de 169

Parker's non-spill, flat face hydraulic couplers and nipples are ideal for use across a variety of hydraulic applications where fluid lines require fast and easy connection and disconnection with minimal spillage and limited air inclusion

Viendo 10 de 50

Parker's non-spill, flat face hydraulic couplers are ideal for use across a variety of applications where fluid lines require fast & easy connection and disconnection. These quick connect fittings are designed to minimize spillage and limit air inclusion

Viendo 10 de 81

Parker’s NSL Series low-pressure, non-spill couplings provide an easy to-use, secure connection to transfer, fill and dispense Diesel Exhaust Fluid (DEF) from point of manufacture to bulk, point-of-use storage.

Viendo 10 de 3

Parker's high pressure non-spill, flat face hydraulic quick couplers are ideal for use across a variety of hydraulic applications where fluid lines require fast and easy connection and disconnection with minimal spillage and limited air inclusion.

Viendo 10 de 5

Parker's non-spill, flat face connect under pressure hydraulic couplers and nipples are heavy duty for use in high pressure, high impulse hydraulic applications where fluid lines require fast and easy connection and disconnection.

Viendo 10 de 20

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Viendo 10 de 3

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Viendo 10 de 5

687530
687530