Medium Pressure Industrial Pumps - PD Series | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Medium Pressure Industrial Pumps - PD Series

Medium Pressure Industrial Pumps - PD Series

The Parker PD Series pump offers variable displacement axial piston pumps for open-circuit applications. Featuring a compact footprint and continuous operating pressure of up to 4,060 psi, PD piston pumps provide quiet operation and efficient control.

Especificaciones técnicas

  • Caudal de vacío máximo: n/a
  • Presión de trabajo: 280 bar, 4000 psi
  • Tecnología: Hydraulics
  • Caudal: 250 L/min, 66 gal/min
  • Desplazamiento: 140 cm3/rev, 8.5 inch3/rev
  • Material del cuerpo: Cast Iron
  • Opción de drenaje: Yes
  • Bomba de carga incluida: No
  • Ruta de circuito: Open
  • Configuración: Single, Tandem, Multiple
  • Método de control: Pressure Limiter, Load Sense, Electronic Control, Unloading, Proportiona, Fan Drive
  • Capacidad de recuperación de energía: Yes
  • Filtro incluido: No
  • Para tipo de fluido: Standard Hydraulic Fluids
  • Desplazamiento máximo: 140 cm3/rev, 8.5 inch3/rev
  • Índice de caudal máximo: 66 gal/min, 250 L/min
  • Temperatura máxima del fluido: 95 °C, 200 °F
  • Temperatura mínima del fluido: -40 °C, -40 °F
  • Nivel de ruido máximo: 83 dBA
  • Presión de trabajo máxima: 280 bar, 4000 psi
  • Capacidad de carga radial: 160-594 lb-ft
  • Velocidad operativa máxima: 1800 RPM
  • Viscosidad cinemática máxima: n/a
  • Viscosidad cinemática mínima: n/a
  • Peso: 14 to 82 kg, 30 to 180 lb
  • Medio: Hydraulic / Liquid, Hydraulic Fluids, Liquids
  • Opción de montaje: SAE, ISO
  • Conexión del puerto: SAE, ISO, BSPP
  • Tipo de puerto: Flange, Straight Threaded
  • Ubicación del puerto: Side Ports, Rear Ports, Opposing Ports
  • Tipo de bomba: Piston
  • Dirección de rotación: Clockwise, Counterclockwise
  • Tipo de sensor: Displacement & Pressure
  • Tipo de eje: SAE, ISO
  • Capacidad de resistencia: Yes
Safety Warning

Descripción completa del producto

Compact and efficient, the Parker PD Series of Positive Displacement Open-Circuit Piston Pumps boosts productivity in medium pressure industrial applications. Featuring a rugged cradle-bearing design, wide temperature range, full power thru-drive capability and an optional torque limiter, industrial PD pumps ensure reliable performance and quick response. The series also utilizes unique “ripple chamber” technology to reduce pressure pulsations decreasing noise.

Learn more about Parker PD Pump service and benefits under Product Support. 

Markets:
• Industrial
• Oil & Gas
• Material Handling Equipment
• Power Generation

Features and Benefits:
Increased Productivity
• Proportional electric controls that provide flow on demand  
• Large stroking pistons for fast, stable response
• Full power thru-drive capability

Improved Reliability
• Elastomer seals that eliminate gaskets and external leakage
• Low friction cam and taper-roller shaft bearings
• Industry-low viscosity capability

Design Flexibility
• Case drain port for horizontal or vertical shaft-up mounting
• Optional maximum and minimum volume stops
• End or side inlet and outlet ports
• Small envelope size
• Wide range of controls

Ease of Use
• Low noise nine-piston design
• Hydraulic controls with “no leak” adjustments
• Fewer parts for easier maintenance

Applications:
• Power units
• Industrial molding
• Pressing
• Water jet cutting
• Oil lift pumps
• Top drives
• Pipe handling
• Offshore cranes
• Conveyor drives
• CNG
• Lube oil skids

Technical Characteristics:
• Maximum operating pressure of 280 bar (4,060 psi)
• Speed range of 600 – 1,800 rpm
• Available in 7 displacement (cc) options: 18, 28, 45, 60, 75, 100, 140

Documentos relacionados

×

687530
246579