E-Module for Closed Loop Control - Series PID00A-40* | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Opción de tecnología

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
E-Module for Closed Loop Control - Series PID00A-40* E-Module for Closed Loop Control - Series PID00A-40*

E-Module for Closed Loop Control - Series PID00A-40*

Parker electronic modules series PID00A-40* for closed loop control meet the demands of position, pressure and velocity control applications for valves with integrated electronics and spool position feedback capability.

Especificaciones técnicas

  • Serie del producto: Electronic module
  • Tipo de accionamiento: N/A
  • Tipo de montaje: Snap-on mounting
  • Posición de montaje: Unrestricted
  • Material del cuerpo: Polycarbonate
  • Función: Closed loop control
  • Presión de trabajo máxima: N/A
  • Rango de control de presión: N/A
  • Índice de caudal máximo: N/A
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Material de la junta: N/A
  • Para tipo de fluido: N/A
  • Tipo de interfaz: USB type-B
  • Corriente de funcionamiento: Max. 0.1 A
  • Voltaje de entrada: 18 to 30 VDC
  • Cumplimiento con especificaciones: IP20 acc. EN 60529; V0 acc. UL 94; EMC EN 50081-2, EN 50082-2
  • Conexión eléctrica: Screw terminals 0.2 to 2.5 mm2, disconnectable
  • Tipo de cable: 0.5 MM2 overall braid shield for sensor and signal (AWG20)
  • Longitud del cable: 50 m
  • Peso: 0.16 kg
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker electronic modules PID00A-40* for closed loop control (for rail mounting) are compact, easy to install and provide time-saving wiring by disconnectable terminals. They have been created for proportional directional control valves with integrated electronics and spool position feedback capability to enable position, pressure and velocity control applications. The digital design of the circuit results in good accuracy and optimal adaption for the valves by a comfortable interface program.

Markets:
• Industrial
• Machine tools

Features/Benefits:
• Proven design - ensures reliable operation
• Digital circuit design - enables optimum valve performance
• Free PC user software (www.parker.com/propxd) - for comfortable adaption
• Short delivery time - no warehousing necessary
• Extended PID controls
• Speed control with position feedback
• Differential input stage with different signal options
• Output stage with different output options
• Four-quadrant ramp function
• Status indicator
• Parametrisierung über USB Typ-B Schnittstelle
• Connection by disconnectable terminals
• Compatible to the relevant European EMC standards

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications
• Machine tools
• General presses

Documentos relacionados

×
Productos Opción de tecnología
PID00A-400 Standard
PID00A-401 Linearization of valve behaviour

687530
687478