Racores de tubería para instrumentación | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma del cuerpo

Tamaño de la conexión 1

Tamaño de la conexión 2

Tamaño de la rosca de la conexión 3 (pulg)

Estilo de la conexión 1

Estilo de la conexión 2

Estilo de la conexión 3

Rango de presión (psig)

Tamaño del cuerpo (pulg)

Materiales de fabricación

Cumplimiento con especificaciones

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racores de tubería para instrumentación

Racores de tubería para instrumentación

Estos racores de tubería, diseñados como conexiones sin fugas para aplicaciones de instrumentación e industriales en general, ofrecen un rendimiento superior con presiones de entre 3000 y 10 000 psi.

Especificaciones técnicas

  • División: Instrumentation Products Division
  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: Pipe Fittings
  • Estilo de productos: Male Hex Nipple, Male Close Nipple, Male Hex Long Nipple, Female Hex Coupling, 90° Street Elbow, 45° Street Elbow, Reducing Bushing, Plug, Male Tee, Reducing Adapter
  • Forma: Straight, Elbow, Tee,
  • Tamaño de la conexión 1: 1/2" - 3/4" inch
  • Tamaño de la conexión 2: 1/8" - 3/4" inch, NPT M, NPT F, BSPT
  • Tipo de conexión 2: NPT M, NPT F, BSPT
  • Tamaño de la rosca de la conexión 3: 3/8 to 1/2 inch
  • Tipo de conexión 3: NPT M
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel, Brass, 6MO
  • Longitud: 2.0, 3.0, 4.0
  • Presión de trabajo: 3800 psig, 4500 psig, 4600 psig, 4900 psig, 5000 psig, 5200 psig, 5300 psig, 5500 psig, 5600 psig, 5800 psig, 6000 psig, 6400 psig, 6600 psig, 7200 psig, 7500 psig
  • Tecnología: Process Control, Fluid & Gas Handling, Instrumentation
  • Aplicación: Lubricating Systems, General Industrial, Air Systems, Chemicals, Waste Systems
  • Industria: Oil and Gas, Power, Petrochemical, Refining, Pulp and Paper
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las racores de tubería de Parker ofrecen un rendimiento superior con presiones de hasta 10 000 psi. Poseen calidad de instrumentación y han sido desarrollados para cumplir las especificaciones ANSI B31.1 y ANSI B1 a fin de funcionar con temperaturas y presiones más altas. Los racores ofrecen al instalador la capacidad de realizar conexiones directamente en las tuberías con empalmes de racor de compresión NPT a tubo (por ejemplo, conectores macho), lo que elimina las conexiones adicionales.

Se fabrican con barras ASTM en bruto y sistemas de forjado de grano cerrado en una amplia variedad de formas roscadas, y están hechos de acero inoxidable 316 trazable con número de colada. Esta característica proporciona una responsabilidad total del material que no se encuentra en los racores de tubería básicos existentes. El tamaño de los racores de tubería y racores de conversión ISO varía entre 1/16" y 2", con conexiones NPT y BSPT/BSPP. Diseñados para una amplia variedad de aplicaciones de instrumentación y uso general.

Mercados:

• Energía
• Sectores petroquímicos/químicos
• Refinación
• Pulpa y papel
• Petróleo y gas


Características/beneficios:

• Empaquetados en cajas selladas para mantenerlos limpios
• Presiones de trabajo calculadas de acuerdo con el código de tuberías para generación de potencia ANSI B31.1 y el código de tuberías para refinerías ANSI B31.3.
• Todas las roscas de los tubos se encuadran bajo la norma NPT y superan los requisitos ANSI B1.20.1.
• Roscas macho laminadas para obtener mayor resistencia
• Cuerpos rectos mecanizados a partir de las especificaciones de barras ASTM en bruto aplicables
• Formas mecanizadas con sistemas de forjado de grano cerrado
• El tamaño varía entre 1/16" y 2" NPT
• Materiales: acero inoxidable 316, latón y acero. (Otros materiales disponibles por encargo)
• Todas las roscas expuestas están protegidas para evitar daños


Aplicaciones:

• Sistemas de lubricación
• Sistemas de industria general
• Sistemas de aire
• Sistemas de residuos y productos químicos

Documentos relacionados

×
Productos Forma del cuerpo Tamaño de la conexión 1 Tamaño de la conexión 2 Tamaño de la rosca de la conexión 3 (pulg) Estilo de la conexión 1 Estilo de la conexión 2 Estilo de la conexión 3 Rango de presión (psig) Tamaño del cuerpo (pulg) Materiales de fabricación Cumplimiento con especificaciones
8-2 MHN-SS Male Hex Nipple 1/2" 1/8" N/A NPT M NPT M N/A 6,600 N/A Stainless Steel
8-4 MHN-SS Male Hex Nipple 1/2" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 6,600 N/A Stainless Steel
8-6 MHN-SS Male Hex Nipple 1/2" 3/8" N/A NPT M NPT M N/A 6,600 N/A Stainless Steel
8-8 MHN-SS Male Hex Nipple 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 6,600 N/A Stainless Steel
8-8 MCN-SS Male Close Nipple 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 6,600 N/A Stainless Steel
8-8 MHLN-SS 2.0 Male Hex Long Nipple 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 6,600 2 Stainless Steel
8-8 MHLN-SS 3.0 Male Hex Long Nipple 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 6,600 3 Stainless Steel
8-8 MHLN-SS 4.0 Male Hex Long Nipple 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 6,600 4 Stainless Steel
8-2 FHC-SS Female Hex Coupling 1/2" 1/8" N/A NPT F NPT F N/A 5,200 N/A Stainless Steel
8-4 FHC-SS Female Hex Coupling 1/2" 1/4" N/A NPT F NPT F N/A 5,200 N/A Stainless Steel
8-6 FHC-SS Female Hex Coupling 1/2" 3/8" N/A NPT F NPT F N/A 5,200 N/A Stainless Steel
8-8 FHC-SS Female Hex Coupling 1/2" 1/2" N/A NPT F NPT F N/A 5,200 N/A Stainless Steel
8-2 SE-SS 90° Street Elbow 1/2" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 5,500 N/A Stainless Steel
8-4 SE-SS 90° Street Elbow 1/2" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 5,600 N/A Stainless Steel
8-6-SE-SS 90° Street Elbow 1/2" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 5,000 N/A Stainless Steel
8-8 SE-SS 90° Street Elbow 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 4,500 N/A Stainless Steel
8-8 SVE-SS 45° Street Elbow 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 4500 N/A Stainless Steel
6-2 SE-SS 90° Street Elbow 3/8" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 5,500 N/A Stainless Steel
6-4 SE-SS 90° Street Elbow 3/8" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 5,600 N/A Stainless Steel
6-6 SE-SS 90° Street Elbow 3/8" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 5,000 N/A Stainless Steel
4-2 RB-SS Reducing Bushing 1/4" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 6,000 N/A Stainless Steel
12-4 RB-SS Reducing Bushing 3/4" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 6,400 N/A Stainless Steel
12-6 RB-SS Reducing Bushing 3/4" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 5,300 N/A Stainless Steel
12-8 RB-SS Reducing Bushing 3/4" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 4,900 N/A Stainless Steel
12-6 MHN-SS Male Hex Nipple 3/4" 3/8" N/A NPT M NPT M N/A 6,400 N/A Stainless Steel
12-8 MHN-SS Male Hex Nipple 3/4" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 6,400 N/A Stainless Steel
4-2 MHN-SS Male Hex Nipple 1/4" 1/8" N/A NPT M NPT M N/A 7,500 N/A Stainless Steel
4-4 MHN-SS Male Hex Nipple 1/4" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 7,500 N/A Stainless Steel
4 PHH-SS Plug 1/4" N/A N/A NPT M N/A N/A 7,500 N/A Stainless Steel
6 PHH-SS Plug 3/8" N/A N/A NPT M N/A N/A 7,200 N/A Stainless Steel
8 PHH-SS Plug 1/2" N/A N/A NPT M N/A N/A 6,600 N/A Stainless Steel
6-6-6 MT-SS Male Tee 3/8" 3/8" 3/8" NPT M NPT M NPT M 7200 N/A Stainless Steel
8-8-8 MT-SS Male Tee 1/2" 1/2" 1/2" NPT M NPT M NPT M 5800 N/A Stainless Steel
12-6 MHN-B Male Hex Nipple 3/4" 3/8" N/A NPT M NPT M N/A 3,800 N/A Brass
12-8 MHN-B Male Hex Nipple 3/4" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 3,800 N/A Brass
12-12 MHN-B Male Hex Nipple 3/4" 3/4" N/A NPT M NPT M N/A 3,800 N/A Brass
8K-8RA-SS Reducing Adapter 1/2" 1/2" N/A 1/2-14NPT F 1/2-14 BSPT N/A 4,600 N/A Stainless Steel
4-4 SVE-B 45° Street Elbow 1/4" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 3000 N/A Brass
1-1 SVE-SS 45° Street Elbow 1/16" 1/16" N/A NPT M NPT F N/A 7000 N/A Stainless Steel
2-2 SVE-SS 45° Street Elbow 1/8" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 5500 N/A Stainless Steel
4-4 SVE-SS 45° Street Elbow 1/4" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 5600 N/A Stainless Steel
6-6 SVE-SS 45° Street Elbow 3/8" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 5000 N/A Stainless Steel
12-12 SVE-SS 45° Street Elbow 3/4" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 3500 N/A Stainless Steel
16-16 SVE-SS 45° Street Elbow 1" 3/4" N/A NPT M NPT F N/A 3900 N/A Stainless Steel
1-1 SVE-B 45° Street Elbow 1/16" 1" N/A NPT M NPT F N/A 3800 N/A Brass
2-2 SVE-B 45° Street Elbow 1/8" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 2900 N/A Brass
6-6 SVE-B 45° Street Elbow 3/8" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
8-8 SVE-B 45° Street Elbow 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 2500 N/A Brass
12-12 SVE-B 45° Street Elbow 3/4" 3/4" N/A NPT M NPT F N/A 2000 N/A Brass
16-16 SVE-B 45° Street Elbow 1" 1" N/A NPT M NPT F N/A 2300 N/A Brass
1-1 FHC-B Female Hex Coupling 1/16" 1/16" N/A NPT F NPT F N/A 4500 N/A Brass
12-12 FHC-B Female Hex Coupling 3/4" 3/4" N/A NPT F NPT F N/A 3000 N/A Brass
12-4 FHC-B Female Hex Coupling 3/4" 1/4" N/A NPT F NPT F N/A 3000 N/A Brass
12-6 FHC-B Female Hex Coupling 3/4" 3/8" N/A NPT F NPT F N/A 3000 N/A Brass
12-8 FHC-B Female Hex Coupling 3/4" 1/2" N/A NPT F NPT F N/A 3000 N/A Brass
16-12 FHC-B Female Hex Coupling 1" 3/4" N/A NPT F NPT F N/A 3100 N/A Brass
16-16 FHC-B Female Hex Coupling 1" 1" N/A NPT F NPT F N/A 3100 N/A Brass
16-4 FHC-B Female Hex Coupling 1" 1/4" N/A NPT F NPT F N/A 3100 N/A Brass
16-6 FHC-B Female Hex Coupling 1" 3/8" N/A NPT F NPT F N/A 3100 N/A Brass
16-8 FHC-B Female Hex Coupling 1" 1/2" N/A NPT F NPT F N/A 3100 N/A Brass
20-16 FHC-B Female Hex Coupling 1 1/4" 1" N/A NPT F NPT F N/A 2300 N/A Brass
20-20 FHC-B Female Hex Coupling 1 1/4" 1 1/4" N/A NPT F NPT F N/A 2300 N/A Brass
2-2 FHC-B Female Hex Coupling 1/8" 1/8" N/A NPT F NPT F N/A 4000 N/A Brass
24-24 FHC-B Female Hex Coupling 1 1/2" 1 1/2" N/A NPT F NPT F N/A 2100 N/A Brass
4-2 FHC-B Female Hex Coupling 1/4" 1/8" N/A NPT F NPT F N/A 4300 N/A Brass
4-4 FHC-B Female Hex Coupling 1/4" 1/4" N/A NPT F NPT F N/A 4300 N/A Brass
6-2 FHC-B Female Hex Coupling 3/8" 1/8" N/A NPT F NPT F N/A 3500 N/A Brass
6-4 FHC-B Female Hex Coupling 3/8" 1/4" N/A NPT F NPT F N/A 3500 N/A Brass
6-6 FHC-B Female Hex Coupling 3/8" 3/8" N/A NPT F NPT F N/A 3500 N/A Brass
1-1 FHC-SS Female Hex Coupling 1/16" 1/16" N/A NPT F NPT F N/A 7500 N/A Stainless Steel
12-12 FHC-SS Female Hex Coupling 3/4" 3/4" N/A NPT F NPT F N/A 4300 N/A Stainless Steel
12-4 FHC-SS Female Hex Coupling 3/4" 1/4" N/A NPT F NPT F N/A 4300 N/A Stainless Steel
12-6 FHC-SS Female Hex Coupling 3/4" 3/8" N/A NPT F NPT F N/A 4300 N/A Stainless Steel
12-8 FHC-SS Female Hex Coupling 3/4" 1/2" N/A NPT F NPT F N/A 4300 N/A Stainless Steel
16-12 FHC-SS Female Hex Coupling 1" 3/4" N/A NPT F NPT F N/A 4500 N/A Stainless Steel
16-16 FHC-SS Female Hex Coupling 1" 1" N/A NPT F NPT F N/A 4500 N/A Stainless Steel
16-4 FHC-SS Female Hex Coupling 1" 1/4 N/A NPT F NPT F N/A 4500 N/A Stainless Steel
16-6 FHC-SS Female Hex Coupling 1" 3/8 N/A NPT F NPT F N/A 4500 N/A Stainless Steel
16-8 FHC-SS Female Hex Coupling 1" 1/2" N/A NPT F NPT F N/A 4500 N/A Stainless Steel
20-16 FHC-SS Female Hex Coupling 1 1/4" 1" N/A NPT F NPT F N/A 3500 N/A Stainless Steel
20-20 FHC-SS Female Hex Coupling 1 1/4" 1 1/4" N/A NPT F NPT F N/A 3500 N/A Stainless Steel
2-2 FHC-SS Female Hex Coupling 1/8" 1/8" N/A NPT F NPT F N/A 6400 N/A Stainless Steel
24-24 FHC-SS Female Hex Coupling 1 1/2" 1 1/2" N/A NPT F NPT F N/A 3200 N/A Stainless Steel
4-2 FHC-SS Female Hex Coupling 1/4 1/8" N/A NPT F NPT F N/A 6600 N/A Stainless Steel
4-4 FHC-SS Female Hex Coupling 1/4 1/4" N/A NPT F NPT F N/A 6600 N/A Stainless Steel
6-2 FHC-SS Female Hex Coupling 3/8" 1/8" N/A NPT F NPT F N/A 5300 N/A Stainless Steel
6-4 FHC-SS Female Hex Coupling 3/8" 1/4" N/A NPT F NPT F N/A 5300 N/A Stainless Steel
6-6 FHC-SS Female Hex Coupling 3/8" 3/8" N/A NPT F NPT F N/A 5300 N/A Stainless Steel
1-1 MHN-B Male Hex Nipple 1/16" 1/16" N/A NPT M NPT M N/A 6000 N/A Brass
12-4 MHN-B Male Hex Nipple 3/4" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 3800 N/A Brass
16-12 MHN-B Male Hex Nipple 1" 3/4" N/A NPT M NPT M N/A 2700 N/A Brass
16-16 MHN-B Male Hex Nipple 1" 1" N/A NPT M NPT M N/A 2700 N/A Brass
16-4 MHN-B Male Hex Nipple 1" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 2700 N/A Brass
16-6 MHN-B Male Hex Nipple 1" 3/8" N/A NPT M NPT M N/A 2700 N/A Brass
16-8 MHN-B Male Hex Nipple 1" 1/2' N/A NPT M NPT M N/A 2700 N/A Brass
20-16 MHN-B Male Hex Nipple 1 1/4" 1" N/A NPT M NPT M N/A 2000 N/A Brass
20-20 MHN-B Male Hex Nipple 1 1/4" 1.25 N/A NPT M NPT M N/A 2000 N/A Brass
2-2 MHN-B Male Hex Nipple 1/8" 1/8" N/A NPT M NPT M N/A 5600 N/A Brass
24-24 MHN-B Male Hex Nipple 1 1/2" 1 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 1800 N/A Brass
4-2 MHN-B Male Hex Nipple 1/4" 1/8" N/A NPT M NPT M N/A 4100 N/A Brass
4-4 MHN-B Male Hex Nipple 1/4" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 4100 N/A Brass
6-2 MHN-B Male Hex Nipple 3/8" 1/8" N/A NPT M NPT M N/A 4000 N/A Brass
6-4 MHN-B Male Hex Nipple 3/8" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 4000 N/A Brass
6-6 MHN-B Male Hex Nipple 3/8" 3/8" N/A NPT M NPT M N/A 4000 N/A Brass
8-2 MHN-B Male Hex Nipple 1/2" 1/8" N/A NPT M NPT M N/A 3900 N/A Brass
8-4 MHN-B Male Hex Nipple 1/2" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 3900 N/A Brass
8-6 MHN-B Male Hex Nipple 1/2" 3/8" N/A NPT M NPT M N/A 3900 N/A Brass
1-1 MHN-SS Male Hex Nipple 1/16" 1/16" N/A NPT M NPT M N/A 10500 N/A Stainless Steel
12-12 MHN-SS Male Hex Nipple 3/4 3/4" N/A NPT M NPT M N/A 6400 N/A Stainless Steel
12-4 MHN-SS Male Hex Nipple 3/4" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 6400 N/A Stainless Steel
16-12 MHN-SS Male Hex Nipple 1" 3/4" N/A NPT M NPT M N/A 4600 N/A Stainless Steel
16-16 MHN-SS Male Hex Nipple 1" 1" N/A NPT M NPT M N/A 4600 N/A Stainless Steel
16-4 MHN-SS Male Hex Nipple 1" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 4600 N/A Stainless Steel
16-6 MHN-SS Male Hex Nipple 1" 3/8" N/A NPT M NPT M N/A 4600 N/A Stainless Steel
16-8 MHN-SS Male Hex Nipple 1" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 4600 N/A Stainless Steel
20-16 MHN-SS Male Hex Nipple 1 1/4" 1" N/A NPT M NPT M N/A 3500 N/A Stainless Steel
20-20 MHN-SS Male Hex Nipple 1 1/4" 1 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 3500 N/A Stainless Steel
2-2 MHN-SS Male Hex Nipple 1/8" 1/8" N/A NPT M NPT M N/A 9100 N/A Stainless Steel
24-24 MHN-SS Male Hex Nipple 1 1/2" 1 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 2900 N/A Stainless Steel
6-2 MHN-SS Male Hex Nipple 3/8" 1/8" N/A NPT M NPT M N/A 7200 N/A Stainless Steel
6-4 MHN-SS Male Hex Nipple 3/8" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 7200 N/A Stainless Steel
6-6 MHN-SS Male Hex Nipple 3/8" 3/8" N/A NPT M NPT M N/A 7200 N/A Stainless Steel
8-8 MHN-B Male Hex Nipple 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 3900 N/A Brass
1 PHH-SS Plug 1/16" N/A N/A NPT M N/A N/A 10000 N/A Stainless Steel
2 PHH-SS Plug 1/8" N/A N/A NPT M N/A N/A 9100 N/A Stainless Steel
12 PHH-SS Plug 3/4" N/A N/A NPT M N/A N/A 6400 N/A Brass
16 PHH-SS Plug 1" N/A N/A NPT M N/A N/A 4600 N/A Brass
1 PHH-B Plug 1/16" N/A N/A NPT M N/A N/A 6000 N/A Brass
2 PHH-B Plug 1/8" N/A N/A NPT M N/A N/A 5600 N/A Brass
4 PHH-B Plug 1/4" N/A N/A NPT M N/A N/A 4100 N/A Brass
6 PHH-B Plug 3/8" N/A N/A NPT M N/A N/A 4000 N/A Brass
8 PHH-B Plug 1/2" N/A N/A NPT M N/A N/A 3900 N/A Brass
12 PHH-B Plug 3/4" N/A N/A NPT M N/A N/A 3800 N/A Brass
16 PHH-B Plug 1" N/A N/A NPT M N/A N/A 2700 N/A Brass
12-4 RA-B Reducing Adapter 3/4" 1/4" N/A NPT F NPT M N/A 3000 N/A Brass
12-6 RA-B Reducing Adapter 3/4" 3/8" N/A NPT F NPT M N/A 3000 N/A Brass
12-8 RA-B Reducing Adapter 3/4" 1/2" N/A NPT F NPT M N/A 3000 N/A Brass
16-12 RA-B Reducing Adapter 1" 3/4" N/A NPT F NPT M N/A 3100 N/A Brass
16-16 RA-B Reducing Adapter 1" 1" N/A NPT F NPT M N/A 2700 N/A Brass
16-4 RA-B Reducing Adapter 1" 1/4" N/A NPT F NPT M N/A 3100 N/A Brass
16-6 RA-B Reducing Adapter 1" 3/8" N/A NPT F NPT M N/A 3100 N/A Brass
16-8 RA-B Reducing Adapter 1" 1/2" N/A NPT F NPT M N/A 3100 N/A Brass
20-16 RA-B Reducing Adapter 1 1/4" 1" N/A NPT F NPT M N/A 2300 N/A Brass
2-2 RA-B Reducing Adapter 1/8" 1/8" N/A NPT F NPT M N/A 4000 N/A Brass
4-2 RA-B Reducing Adapter 1/4" 1/8" N/A NPT F NPT M N/A 4300 N/A Brass
4-4 RA-B Reducing Adapter 1/4" 1/4" N/A NPT F NPT M N/A 4300 N/A Brass
6-2 RA-B Reducing Adapter 3/8" 1/8" N/A NPT F NPT M N/A 3500 N/A Brass
6-4 RA-B Reducing Adapter 3/8" 1/4" N/A NPT F NPT M N/A 3500 N/A Brass
6-6 RA-B Reducing Adapter 3/8" 3/8" N/A NPT F NPT M N/A 3500 N/A Brass
8-2 RA-B Reducing Adapter 1/2" 1/8" N/A NPT F NPT M N/A 3600 N/A Brass
8-4 RA-B Reducing Adapter 1/2" 1/4" N/A NPT F NPT M N/A 3600 N/A Brass
8-6 RA-B Reducing Adapter 1/2" 3/8" N/A NPT F NPT M N/A 3600 N/A Brass
8-8 RA-B Reducing Adapter 1/2" 1/2" N/A NPT F NPT M N/A 3600 N/A Brass
12-4 RA-SS Reducing Adapter 3/4" 1/4" N/A NPT F NPT M N/A 4300 N/A Stainless Steel
12-6 RA-SS Reducing Adapter 3/4" 3/8" N/A NPT F NPT M N/A 4300 N/A Stainless Steel
12-8 RA-SS Reducing Adapter 3/4" 1/2" N/A NPT F NPT M N/A 4300 N/A Stainless Steel
16-12 RA-SS Reducing Adapter 1" 3/4" N/A NPT F NPT M N/A 4500 N/A Stainless Steel
16-16 RA-SS Reducing Adapter 1" 1" N/A NPT F NPT M N/A 4500 N/A Stainless Steel
16-4 RA-SS Reducing Adapter 1" 1/4" N/A NPT F NPT M N/A 4500 N/A Stainless Steel
16-6 RA-SS Reducing Adapter 1" 3/8" N/A NPT F NPT M N/A 4500 N/A Stainless Steel
16-8 RA-SS Reducing Adapter 1" 1/2" N/A NPT F NPT M N/A 4500 N/A Stainless Steel
20-16 RA-SS Reducing Adapter 1 1/4" 1" N/A NPT F NPT M N/A 3500 N/A Stainless Steel
2-2 RA-SS Reducing Adapter 1/8" 1/8" N/A NPT F NPT M N/A 6400 N/A Stainless Steel
4-2 RA-SS Reducing Adapter 1/4" 1/8" N/A NPT F NPT M N/A 6600 N/A Stainless Steel
4-4 RA-SS Reducing Adapter 1/4" 1/4" N/A NPT F NPT M N/A 6600 N/A Stainless Steel
6-2 RA-SS Reducing Adapter 3/8" 1/8" N/A NPT F NPT M N/A 5300 N/A Stainless Steel
6-4 RA-SS Reducing Adapter 3/8" 1/4" N/A NPT F NPT M N/A 5300 N/A Stainless Steel
6-6 RA-SS Reducing Adapter 3/8" 3/8" N/A NPT F NPT M N/A 5300 N/A Stainless Steel
8-2 RA-SS Reducing Adapter 1/2" 1/8" N/A NPT F NPT M N/A 5200 N/A Stainless Steel
8-4 RA-SS Reducing Adapter 1/2" 1/4" N/A NPT F NPT M N/A 5200 N/A Stainless Steel
8-6 RA-SS Reducing Adapter 1/2" 3/8" N/A NPT F NPT M N/A 5200 N/A Stainless Steel
8-8 RA-SS Reducing Adapter 1/2" 1/2" N/A NPT F NPT M N/A 5200 N/A Stainless Steel
12-4 RB-B Reducing Bushing 3/4" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 3800 N/A Brass
12-6 RB-B Reducing Bushing 3/4" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 3800 N/A Brass
12-8 RB-B Reducing Bushing 3/4" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 3800 N/A Brass
16-12 RB-B Reducing Bushing 1" 3/4" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
16-16 RB-B Reducing Bushing 1" 1" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
16-4 RB-B Reducing Bushing 1" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
16-6 RB-B Reducing Bushing 1" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
16-8 RB-B Reducing Bushing 1" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
20-16 RB-B Reducing Bushing 1 1/4" 1" N/A NPT M NPT F N/A 2000 N/A Brass
2-1 RB-B Reducing Bushing 1/8" 1/16" N/A NPT M NPT F N/A 2900 N/A Brass
4-2 RB-B Reducing Bushing 1/4" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 3600 N/A Brass
6-2 RB-B Reducing Bushing 3/8" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 4000 N/A Brass
6-4 RB-B Reducing Bushing 3/8" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 3000 N/A Brass
8-2 RB-B Reducing Bushing 1/2" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 3900 N/A Brass
8-4 RB-B Reducing Bushing 1/2" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 3900 N/A Brass
8-6 RB-B Reducing Bushing 1/2" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 2800 N/A Brass
16-12 RB-SS Reducing Bushing 1" 3/4" N/A NPT M NPT F N/A 4600 N/A Stainless Steel
16-16 RB-SS Reducing Bushing 1" 1" N/A NPT M NPT F N/A 4600 N/A Stainless Steel
16-4 RB-SS Reducing Bushing 1" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 4600 N/A Stainless Steel
16-6 RB-SS Reducing Bushing 1" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 4600 N/A Stainless Steel
16-8 RB-SS Reducing Bushing 1" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 4600 N/A Stainless Steel
20-16 RB-SS Reducing Bushing 1 1/4" 1" N/A NPT M NPT F N/A 3500 N/A Stainless Steel
2-1 RB-SS Reducing Bushing 1/8" 1/16" N/A NPT M NPT F N/A 6400 N/A Stainless Steel
6-2 RB-SS Reducing Bushing 3/8" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 6400 N/A Stainless Steel
6-4 RB-SS Reducing Bushing 3/8" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 5300 N/A Stainless Steel
8-2 RB-SS Reducing Bushing 1/2" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 6600 N/A Stainless Steel
8-4 RB-SS Reducing Bushing 1/2" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 6400 N/A Stainless Steel
8-6 RB-SS Reducing Bushing 1/2" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 4600 N/A Stainless Steel
1-1 SE-SS 90° Street Elbow 1/16" 1/16" N/A NPT M NPT F N/A 7000 N/A Stainless Steel
2-2 SE-SS 90° Street Elbow 1/8" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 7000 N/A Stainless Steel
4-2 SE-SS 90° Street Elbow 1/4" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 5500 N/A Stainless Steel
12-2 SE-SS 90° Street Elbow 3/4" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 5500 N/A Stainless Steel
12-4 SE-SS 90° Street Elbow 3/4" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 5600 N/A Stainless Steel
12-6 SE-SS 90° Street Elbow 3/4" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 5000 N/A Stainless Steel
12-8 SE-SS 90° Street Elbow 3/4" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 4500 N/A Stainless Steel
12-12 SE-SS 90° Street Elbow 3/4" 3/4" N/A NPT M NPT F N/A 3500 N/A Stainless Steel
16-2 SE-SS 90° Street Elbow 1" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 5500 N/A Stainless Steel
16-4 SE-SS 90° Street Elbow 1" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 5600 N/A Stainless Steel
16-6 SE-SS 90° Street Elbow 1" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 5000 N/A Stainless Steel
16-8 SE-SS 90° Street Elbow 1" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 4500 N/A Stainless Steel
16-12 SE-SS 90° Street Elbow 1" 3/4" N/A NPT M NPT F N/A 3500 N/A Stainless Steel
16-16 SE-SS 90° Street Elbow 1" 1" N/A NPT M NPT F N/A 3900 N/A Stainless Steel
6-2 SE-B 90° Street Elbow 3/8" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 2900 N/A Brass
6-4 SE-B 90° Street Elbow 3/8" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 3000 N/A Brass
6-6 SE-B 90° Street Elbow 3/8" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
8-2 SE-B 90° Street Elbow 1/2" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 2900 N/A Brass
8-4 SE-B 90° Street Elbow 1/2" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 3000 N/A Brass
8-6-SE-B 90° Street Elbow 1/2" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
8-8 SE-B 90° Street Elbow 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 2500 N/A Brass
1-1 SE-B 90° Street Elbow 1/16" 1/16" N/A NPT M NPT F N/A 3800 N/A Brass
2-2 SE-B 90° Street Elbow 1/8" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 2900 N/A Brass
4-2 SE-B 90° Street Elbow 1/4" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 2900 N/A Brass
12-2 SE-B 90° Street Elbow 3/4" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 2900 N/A Brass
12-4 SE-B 90° Street Elbow 3/4" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 3000 N/A Brass
12-6 SE-B 90° Street Elbow 3/4" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
12-8 SE-B 90° Street Elbow 3/4" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 2500 N/A Brass
12-12 SE-B 90° Street Elbow 3/4" 3/4" N/A NPT M NPT F N/A 2000 N/A Brass
16-2 SE-B 90° Street Elbow 1" 1/8" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
16-4 SE-B 90° Street Elbow 1" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
16-6 SE-B 90° Street Elbow 1" 3/8" N/A NPT M NPT F N/A 2700 N/A Brass
16-8 SE-B 90° Street Elbow 1" 1/2" N/A NPT M NPT F N/A 2500 N/A Brass
16-12 SE-B 90° Street Elbow 1" 3/4" N/A NPT M NPT F N/A 2000 N/A Brass
16-16 SE-B 90° Street Elbow 1" 1" N/A NPT M NPT F N/A 2300 N/A Brass
1-1 MCN-SS Male Close Nipple 1/16" 1/16" N/A NPT M NPT M N/A 10000 N/A Stainless Steel
2-2 MCN-SS Male Close Nipple 1/8" 1/8" N/A NPT M NPT M N/A 9100 N/A Stainless Steel
4-4 MCN-SS Male Close Nipple 1/4" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 7500 N/A Stainless Steel
6-6 MCN-SS Male Close Nipple 3/8" 3/8" N/A NPT M NPT M N/A 7200 N/A Stainless Steel
12-12 MCN-SS Male Close Nipple 3/4" 3/4" N/A NPT M NPT M N/A 6400 N/A Stainless Steel
16-16 MCN-SS Male Close Nipple 1" 1" N/A NPT M NPT M N/A 4600 N/A Stainless Steel
1-1 MCN-B Male Close Nipple 1/16" 1/16" N/A NPT M NPT M N/A 6000 N/A Brass
2-2 MCN-B Male Close Nipple 1/8" 1/8" N/A NPT M NPT M N/A 5600 N/A Brass
4-4 MCN-B Male Close Nipple 1/4" 1/4" N/A NPT M NPT M N/A 4100 N/A Brass
6-6 MCN-B Male Close Nipple 3/8" 3/8" N/A NPT M NPT M N/A 4000 N/A Brass
8-8 MCN-B Male Close Nipple 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 3900 N/A Brass
12-12 MCN-B Male Close Nipple 3/4" 3/4" N/A NPT M NPT M N/A 3800 N/A Brass
16-16 MCN-B Male Close Nipple 1" 1" N/A NPT M NPT M N/A 2700 N/A Brass
1 PH-SS Hex Head Plug 1/16" N/A N/A NPT M N/A N/A 10000 N/A Stainless Steel
2 PH-SS Hex Head Plug 1/8" N/A N/A NPT M N/A N/A 9100 N/A Stainless Steel
4 PH-SS Hex Head Plug 1/4" N/A N/A NPT M N/A N/A 7,500 N/A Stainless Steel
6 PH-SS Hex Head Plug 3/8" N/A N/A NPT M N/A N/A 7,200 N/A Stainless Steel
8 PH-SS Hex Head Plug 1/2" N/A N/A NPT M N/A N/A 6,600 N/A Stainless Steel
12 PH-SS Hex Head Plug 3/4" N/A N/A NPT M N/A N/A 6400 N/A Stainless Steel
16 PH-SS Hex Head Plug 1" N/A N/A NPT M N/A N/A 4600 N/A Stainless Steel
1 PH-B Hex Head Plug 1/16" N/A N/A NPT M N/A N/A 6000 N/A Brass
2 PH-B Hex Head Plug 1/8" N/A N/A NPT M N/A N/A 5600 N/A Brass
4 PH-B Hex Head Plug 1/4" N/A N/A NPT M N/A N/A 4100 N/A Brass
6 PH-B Hex Head Plug 3/8" N/A N/A NPT M N/A N/A 4000 N/A Brass
8 PH-B Hex Head Plug 1/2" N/A N/A NPT M N/A N/A 3900 N/A Brass
12 PH-B Hex Head Plug 3/4" N/A N/A NPT M N/A N/A 3800 N/A Brass
16 PH-B Hex Head Plug 1" N/A N/A NPT M N/A N/A 2700 N/A Brass
1 CP-SS Pipe Cap 1/16" 1/16" N/A NPT F N/A N/A 7500 N/A Stainless Steel
2 CP-SS Pipe Cap 1/8" 1/8" N/A NPT F N/A N/A 6400 N/A Stainless Steel
4 CP-SS Pipe Cap 1/4" 1/4" N/A NPT F N/A N/A 6600 N/A Stainless Steel
6 CP-SS Pipe Cap 3/8" 3/8" N/A NPT F N/A N/A 5300 N/A Stainless Steel
8 CP-SS Pipe Cap 1/2" 1/2" N/A NPT F N/A N/A 5200 N/A Stainless Steel
12 CP-SS Pipe Cap 3/4" 3/4" N/A NPT F N/A N/A 4300 N/A Stainless Steel
16 CP-SS Pipe Cap 1" 1" N/A NPT F N/A N/A 4500 N/A Stainless Steel
1 CP-B Pipe Cap 1/16" 1/16" N/A NPT F N/A N/A 4500 N/A Brass
2 CP-B Pipe Cap 1/8" 1/8" N/A NPT F N/A N/A 4000 N/A Brass
4 CP-B Pipe Cap 1/4" 1/4" N/A NPT F N/A N/A 4300 N/A Brass
6 CP-B Pipe Cap 3/8" 3/8" N/A NPT F N/A N/A 3500 N/A Brass
8 CP-B Pipe Cap 1/2" 1/2" N/A NPT F N/A N/A 3600 N/A Brass
12 CP-B Pipe Cap 3/4" 3/4" N/A NPT F N/A N/A 3000 N/A Brass
16 CP-B Pipe Cap 1" 1" N/A NPT F N/A N/A 3100 N/A Brass
1-1-1 MT-SS Male Tee 1/16" 1/16" 1/16" NPT M NPT M NPT M 9500 N/A Stainless Steel
2-2-2 MT-SS Male Tee 1/8" 1/8" 1/8" NPT M NPT M NPT M 9100 N/A Stainless Steel
4-4-4 MT-SS Male Tee 1/4" 1/4" 1/4" NPT M NPT M NPT M 7500 N/A Stainless Steel
12-12-12 MT-SS Male Tee 3/4" 3/4" 3/4" NPT M NPT M NPT M 6400 N/A Stainless Steel
16-16-16 MT-SS Male Tee 1" 1" 1" NPT M NPT M NPT M 4600 N/A Stainless Steel
20-20-20 MT-SS Male Tee 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" NPT M NPT M NPT M 3500 N/A Stainless Steel
24-24-24 MT-SS Male Tee 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" NPT M NPT M NPT M 2900 N/A Stainless Steel
1-1-1 MT-B Male Tee 1/16" 1/16" 1/16" NPT M NPT M NPT M 5500 N/A Brass
2-2-2 MT-B Male Tee 1/8" 1/8" 1/8" NPT M NPT M NPT M 5000 N/A Brass
4-4-4 MT-B Male Tee 1/4" 1/4" 1/4" NPT M NPT M NPT M 4100 N/A Brass
6-6-6 MT-B Male Tee 3/8" 3/8" 3/8" NPT M NPT M NPT M 4000 N/A Brass
8-8-8 MT-B Male Tee 1/2" 1/2" 1/2" NPT M NPT M NPT M 3100 N/A Brass
12-12-12 MT-B Male Tee 3/4" 3/4" 3/4" NPT M NPT M NPT M 3400 N/A Brass
16-16-16 MT-B Male Tee 1" 1" 1" NPT M NPT M NPT M 2700 N/A Brass
20-20-20 MT-B Male Tee 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" NPT M NPT M NPT M 2000 N/A Brass
24-24-24 MT-B Male Tee 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" NPT M NPT M NPT M 1800 N/A Brass
1-1-1 FT-SS Female Tee 1/16" 1/16" 1/16" NPT F NPT F NPT F 7000 N/A Stainless Steel
2-2-2 FT-SS Female Tee 1/8" 1/8" 1/8" NPT F NPT F NPT F 5500 N/A Stainless Steel
4-4-4 FT-SS Female Tee 1/4" 1/4" 1/4" NPT F NPT F NPT F 5600 N/A Stainless Steel
6-6-6 FT-SS Female Tee 3/8" 3/8" 3/8" NPT F NPT F NPT F 5000 N/A Stainless Steel
8-8-8 FT-SS Female Tee 1/2" 1/2" 1/2" NPT F NPT F NPT F 4500 N/A Stainless Steel
12-12-12 FT-SS Female Tee 3/4" 3/4" 3/4" NPT F NPT F NPT F 3500 N/A Stainless Steel
16-16-16 FT-SS Female Tee 1" 1" 1" NPT F NPT F NPT F 3900 N/A Stainless Steel
20-20-20 FT-SS Female Tee 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" NPT F NPT F NPT F 3100 N/A Stainless Steel
24-24-24 FT-SS Female Tee 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" NPT F NPT F NPT F 2500 N/A Stainless Steel
1-1-1 FT-B Female Tee 1/16" 1/16" 1/16" NPT F NPT F NPT F 3800 N/A Brass
2-2-2 FT-B Female Tee 1/8" 1/8" 1/8" NPT F NPT F NPT F 2900 N/A Brass
4-4-4 FT-B Female Tee 1/4" 1/4" 1/4" NPT F NPT F NPT F 3000 N/A Brass
6-6-6 FT-B Female Tee 3/8" 3/8" 3/8" NPT F NPT F NPT F 2700 N/A Brass
8-8-8 FT-B Female Tee 1/2" 1/2" 1/2" NPT F NPT F NPT F 2500 N/A Brass
12-12-12 FT-B Female Tee 3/4" 3/4" 3/4" NPT F NPT F NPT F 2000 N/A Brass
16-16-16 FT-B Female Tee 1" 1" 1" NPT F NPT F NPT F 2300 N/A Brass
20-20-20 FT-B Female Tee 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" NPT F NPT F NPT F 1900 N/A Brass
24-24-24 FT-B Female Tee 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" NPT F NPT F NPT F 1700 N/A Brass
1-1-1 ST-SS Street Tee 1/16" 1/16" 1/16" NPT F NPT M NPT F 7000 N/A Stainless Steel
2-2-2 ST-SS Street Tee 1/8" 1/8" 1/8" NPT F NPT M NPT F 5500 N/A Stainless Steel
4-4-4 ST-SS Street Tee 1/4" 1/4" 1/4" NPT F NPT M NPT F 5600 N/A Stainless Steel
6-6-6 ST-SS Street Tee 3/8" 3/8" 3/8" NPT F NPT M NPT F 5000 N/A Stainless Steel
8-8-8 ST-SS Street Tee 1/2" 1/2" 1/2" NPT F NPT M NPT F 4500 N/A Stainless Steel
12-12-12 ST-SS Street Tee 3/4" 3/4" 3/4" NPT F NPT M NPT F 3500 N/A Stainless Steel
16-16-16 ST-SS Street Tee 1" 1" 1" NPT F NPT M NPT F 3900 N/A Stainless Steel
1-1-1 ST-B Street Tee 1/16" 1/16" 1/16" NPT F NPT M NPT F 3800 N/A Brass
2-2-2 ST-B Street Tee 1/8" 1/8" 1/8" NPT F NPT M NPT F 2900 N/A Brass
4-4-4 ST-B Street Tee 1/4" 1/4" 1/4" NPT F NPT M NPT F 3000 N/A Brass
6-6-6 ST-B Street Tee 3/8" 3/8" 3/8" NPT F NPT M NPT F 2700 N/A Brass
8-8-8 ST-B Street Tee 1/2" 1/2" 1/2" NPT F NPT M NPT F 2500 N/A Brass
12-12-12 ST-B Street Tee 3/4" 3/4" 3/4" NPT F NPT M NPT F 2000 N/A Brass
16-16-16 ST-B Street Tee 1" 1" 1" NPT F NPT M NPT F 2300 N/A Brass
1-1-1 MBT-SS Male Branch Tee 1/16" 1/16" 1/16" NPT F NPT F NPT M 7000 N/A Stainless Steel
2-2-2 MBT-SS Male Branch Tee 1/8" 1/8" 1/8" NPT F NPT F NPT M 5500 N/A Stainless Steel
4-4-4 MBT-SS Male Branch Tee 1/4" 1/4" 1/4" NPT F NPT F NPT M 5600 N/A Stainless Steel
6-6-6 MBT-SS Male Branch Tee 3/8" 3/8" 3/8" NPT F NPT F NPT M 5000 N/A Stainless Steel
8-8-8 MBT-SS Male Branch Tee 1/2" 1/2" 1/2" NPT F NPT F NPT M 4500 N/A Stainless Steel
12-12-12 MBT-SS Male Branch Tee 3/4" 3/4" 3/4" NPT F NPT F NPT M 3500 N/A Stainless Steel
16-16-16 MBT-SS Male Branch Tee 1" 1" 1" NPT F NPT F NPT M 3900 N/A Stainless Steel
1-1-1 MBT-B Male Branch Tee 1/16" 1/16" 1/16" NPT F NPT F NPT M 3800 N/A Brass
2-2-2 MBT-B Male Branch Tee 1/8" 1/8" 1/8" NPT F NPT F NPT M 2900 N/A Brass
4-4-4 MBT-B Male Branch Tee 1/4" 1/4" 1/4" NPT F NPT F NPT M 3000 N/A Brass
6-6-6 MBT-B Male Branch Tee 3/8" 3/8" 3/8" NPT F NPT F NPT M 2700 N/A Brass
8-8-8 MBT-B Male Branch Tee 1/2" 1/2" 1/2" NPT F NPT F NPT M 2500 N/A Brass
12-12-12 MBT-B Male Branch Tee 3/4" 3/4" 3/4" NPT F NPT F NPT M 2000 N/A Brass
16-16-16 MBT-B Male Branch Tee 1" 1" 1" NPT F NPT F NPT M 2300 N/A Brass
4 PH-6MO Hex Head Plug 1/4" N/A N/A NPT M N/A N/A 4100 N/A 6MO
4-4-4 FT-6MO Female Tee 1/4" 1/4" 1/4" NPT F NPT F NPT F 3000 N/A 6MO
8 PH-6MO Hex Head Plug 1/2" N/A N/A NPT M N/A N/A 3900 N/A 6MO
8-8 MHN-6MO Male Hex Nipple 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 3900 N/A 6MO
12 PH-6MO Hex Head Plug 3/4" N/A N/A NPT M N/A N/A 3800 N/A 6MO
6 PH-625 Hex Head Plug 3/8" N/A N/A NPT M N/A N/A 7600 N/A Alloy 625
6 PH-6MO Hex Head Plug 3/8" N/A N/A NPT M N/A N/A 4000 N/A 6MO
8 PH-625 Hex Head Plug 1/2" N/A N/A NPT M N/A N/A 7000 N/A Alloy 625
8 PH-825 Hex Head Plug 1/2" N/A N/A NPT M N/A N/A 7000 N/A Alloy 825
8-8 MHN-625 Male Hex Nipple 1/2" 1/2" N/A NPT M NPT M N/A 7000 N/A Alloy 625
8-8-8 FT-625 Female Tee 1/2" 1/2" 1/2" NPT F NPT F NPT F 4800 N/A Alloy 625
12-12 RA-6MO-NC Reducing Adapter 3/4" 3/4" N/A NPT F NPT M N/A 6000 N/A 6MO NACE
24-16 RB-6MO Reducing Bushing 1 1/2" 1" N/A NPT M NPT F N/A 6000 N/A 6MO N/A
4-4 SE-6MO-NSK 90° Street Elbow 1/4" 1/4" N/A NPT M NPT F N/A 6000 N/A 6MO NORSOK M650

687530
687516