Racor de manguera hidráulica de montaje in situ por empuje - Serie 82 - Europa | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma

D.I. de la manguera (tamaño)

Conexión del puerto

Tipo hexagonal

Tipo de conexión 2

Material del cuerpo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racor de manguera hidráulica de montaje in situ por empuje - Serie 82 - Europa Racor de manguera hidráulica de montaje in situ por empuje - Serie 82 - Europa

Racor de manguera hidráulica de montaje in situ por empuje - Serie 82 - Europa

Configure los conjuntos de mangueras de forma rápida y sencilla, in situ y sin herramientas especiales gracias a la serie 82 de racores hidráulicos de Parker, de montaje in situ con fuerza de empuje y de una única pieza.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de conexión 2: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Tipo de conexión 1: Hose
  • Marca: Parker
  • Presión de trabajo máxima: 2.1 to 83.0 MPa, 21 to 830 bar
  • Forma: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Aplicación: Machine Tools, Injection Moulding Machines, Paper Machines, Transfer Lines
  • Material del cuerpo: Stainless Steel, Steel
  • Tipo de productos: Barbed Fittings|Push-Lok Hose Fittings
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Tamaño de la conexión 1: 1/4 to 1 inch Hose I.D., 6.4 to 25.4 mm Hose I.D., -4 to -16 (Size)
  • Tamaño de la conexión 2: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Tipo de puerto: Refer to Part for Detailed Specification.
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Cumplimiento con especificaciones: Refer to Part for Detailed Specification.
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los racores "Push-Lok®" de la serie 82 de Parker son racores hidráulicos de estilo serrado y acoplables in situ con fuerza de empuje; permiten a los usuarios montar conjuntos de mangueras de forma rápida y sencilla, directamente en el lugar de trabajo, sin tener que utilizar herramientas especiales. Al acoplarlos con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen tiempos de montaje más cortos y convenientes, puesto que no se requiere ninguna abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 cuentan con una estructura de una única pieza para reducir la complejidad y ofrecer menores posibilidades de fugas. Los racores de la serie 82, compatibles con la familia de mangueras multipropósito Push-Lok, pueden utilizarse con mangueras de alta presión, altas temperaturas, aire seco, agua caliente e ignífugas. Disponibles en una amplia gama de configuraciones finales y en tamaños que van desde -4 (DN 6) hasta -16 (DN 25), los racores de la serie 82 se ofrecen en acero, latón o acero inoxidable. Entre las aplicaciones se incluyen la neumática, los fluidos a base de petróleo, los anticongelantes, el diésel y los ésteres de fosfato.

Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipo de soporte terrestre
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de conformado por soplado PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia

Características/beneficios:
• Puede montarse in situ con llaves
• Tuerca hexagonal en unidades imperiales
• Amplia gama de configuraciones finales
• Una pieza reduce la complejidad y el paso de fuga
• La tecnología sin pelado permite realizar procesos de producción más sencillos, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Aceites lubricantes y fluidos hidráulicos a base de petróleo
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Ésteres de fosfato
• Agua y aire seco

Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
• 837BM
• 8337PU
• 838M
• 846

Documentos relacionados

×
Productos Forma D.I. de la manguera (tamaño) Conexión del puerto Tipo hexagonal Tipo de conexión 2 Material del cuerpo
34982-10-6 Straight -6 10 mm n/a Banjo DIN Metric Steel
34982-17-6 Straight -6 17 mm n/a Banjo DIN Metric Steel
34982-22-10 Straight -10 22 mm n/a Banjo DIN Metric Steel
34982-22-8 Straight -8 22 mm n/a Banjo DIN Metric Steel
34982-26-12 Straight -12 26 mm n/a Banjo DIN Metric Steel
35C82-10-6B Straight -6 10 mm Metric Female - Swivel (60° Cone) Brass
39182-12-10B Straight -10 3/4" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid Brass
39182-12-12B Straight -12 3/4" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid Brass
39182-2-4B Straight -4 1/8" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid Brass
39182-4-4B Straight -4 1/4" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid Brass
39182-4-6B Straight -6 1/4" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid Brass
39182-6-6B Straight -6 3/8" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid Brass
39182-6-8B Straight -8 3/8" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid Brass
39182-8-10B Straight -10 1/2" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid Brass
39282-10-10 Straight -10 5/8" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Steel
39282-10-10B Straight -10 5/8" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Brass
39282-16-16B Straight -16 1" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Brass
39282-4-4B Straight -4 1/4" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Brass
39282-6-4B Straight -4 3/8" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Brass
39282-8-8B Straight -8 1/2" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Brass
3AF82-2-4B Straight -4 1/8" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (with O-ring) Brass
3AF82-4-4B Straight -4 1/4" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (with O-ring) Brass
3AF82-4-6B Straight -6 1/4" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (with O-ring) Brass
3AF82-6-6B Straight -6 3/8" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (with O-ring) Brass
3AF82-6-8B Straight -8 3/8" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (with O-ring) Brass
3AF82-8-10B Straight -10 1/2" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (with O-ring) Brass
3B182-10-10 Elbow 45° -10 5/8" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Steel
3B182-12-12 Elbow 45° -12 3/4" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Steel
3B182-4-4 Elbow 45° -4 1/4" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Steel
3B182-6-6 Elbow 45° -6 3/8" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Steel
3B182-6-6B Elbow 45° -6 3/8" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Brass
3B182-8-8 Elbow 45° -8 1/2" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Steel
3B182-8-8B Elbow 45° -8 1/2" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Brass
3B282-10-10B Elbow 90° -10 5/8" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Brass
3B282-10-8 Elbow 90° -8 5/8" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Steel
3B282-12-12 Elbow 90° -12 3/4" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Steel
3B282-12-12B Elbow 90° -12 3/4" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Brass
3B282-8-8B Elbow 90° -8 1/2" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Brass
3C382-10-4 Straight -4 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C382-10-6 Straight -6 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C382-10-6B Straight -6 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C382-12-6 Straight -6 12 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C382-15-10 Straight -10 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C382-15-8 Straight -8 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C382-15-8B Straight -8 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C382-18-10 Straight -10 18 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C382-18-10B Straight -10 18 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C382-22-12 Straight -12 22 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C382-22-12B Straight -12 22 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C382-28-16 Straight -16 28 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C382-6-4 Straight -4 6 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C382-6-4B Straight -4 6 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C382-8-4 Straight -4 8 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C382-8-4B Straight -4 8 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C482-10-6 Elbow 45° -6 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C482-12-6 Elbow 45° -6 12 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C482-12-6B Elbow 45° -6 12 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C482-15-10 Elbow 45° -10 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C482-15-8 Elbow 45° -8 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C482-18-10 Elbow 45° -10 18 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C482-18-10B Elbow 45° -10 18 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C482-18-12 Elbow 45° -12 18 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C482-22-12B Elbow 45° -12 22 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C482-6-4 Elbow 45° -4 6 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C482-6-4B Elbow 45° -4 6 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C482-8-4 Elbow 45° -4 8 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C582-10-4 Elbow 90° -4 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C582-10-6 Elbow 90° -6 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C582-12-6 Elbow 90° -6 12 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C582-12-6B Elbow 90° -6 12 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C582-15-8 Elbow 90° -8 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C582-18-10 Elbow 90° -10 18 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C582-18-10B Elbow 90° -10 18 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C582-22-12 Elbow 90° -12 22 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C582-28-16B Elbow 90° -16 28 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C582-6-4 Elbow 90° -4 6 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C582-8-4 Elbow 90° -4 8 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3CA82-10-4 Straight -4 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3CA82-12-6B Straight -6 12 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Brass
3CA82-15-10B Straight -10 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Brass
3CA82-15-8B Straight -8 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Brass
3CA82-18-10 Straight -10 18 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3CA82-22-12B Straight -12 22 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Brass
3CA82-6-4 Straight -4 6 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3CA82-6-4B Straight -4 6 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Brass
3CA82-8-4B Straight -4 8 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Brass
3CE82-10-6 Elbow 45° -6 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3CE82-12-6 Elbow 45° -6 12 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3CE82-15-8 Elbow 45° -8 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3CE82-18-10 Elbow 45° -10 18 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3CE82-22-12 Elbow 45° -12 22 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3CE82-6-4 Elbow 45° -4 6 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3CE82-8-4 Elbow 45° -4 8 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3CF82-10-4 Elbow 90° -4 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3CF82-12-6B Elbow 90° -6 12 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Brass
3CF82-15-8B Elbow 90° -10 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Brass
3CF82-18-10 Elbow 90° -10 18 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3CF82-6-4 Elbow 90° -4 6 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3D082-10-6B Straight -6 10 mm Metric Male Metric L - Rigid (24° Cone) Brass
3D082-12-6B Straight -6 12 mm Metric Male Metric L - Rigid (24° Cone) Brass
3D082-15-8 Straight -8 15 mm Metric Male Metric L - Rigid (24° Cone) Steel
3D082-15-8B Straight -8 15 mm Metric Male Metric L - Rigid (24° Cone) Brass
3D082-18-10 Straight -10 18 mm Metric Male Metric L - Rigid (24° Cone) Steel
3D082-18-8 Straight -8 18 mm Metric Male Metric L - Rigid (24° Cone) Steel
3D082-22-12 Straight -12 22 mm Metric Male Metric L - Rigid (24° Cone) Steel
3D082-22-12B Straight -12 22 mm Metric Male Metric L - Rigid (24° Cone) Brass
3D982-4-4 Straight -4 1/4" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Steel
3D982-4-4B Straight -4 1/4" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Brass
3D982-4-6 Straight -6 1/4" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Steel
3D982-4-6B Straight -6 1/4" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Brass
3D982-8-8 Straight -8 1/2" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Steel
3D982-8-8B Straight -8 1/2" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Brass
3FF82-10-6B Straight -6 10 mm Metric Female Metru-Lok - Swivel Brass
3FF82-12-6B Straight -6 12 mm Metric Female Metru-Lok - Swivel Brass
3FF82-14-8B Straight -8 14 mm Metric Female Metru-Lok - Swivel Brass
3FF82-16-8B Straight -8 16 mm Metric Female Metru-Lok - Swivel Brass
3FF82-18-10B Straight -10 18 mm Metric Female Metru-Lok - Swivel Brass
3FF82-22-12B Straight -12 22 mm Metric Female Metru-Lok - Swivel Brass
3FF82-6-4B Straight -4 6 mm Metric Female Metru-Lok - Swivel Brass
3FF82-8-4B Straight -4 8 mm Metric Female Metru-Lok - Swivel Brass
35C82-15-8B Straight -8 15 mm Metric Female - Swivel (60° Cone) Brass
35C82-18-10B Straight -10 18 mm Metric Female - Swivel (60° Cone) Brass
35C82-6-4B Straight -4 6 mm Metric Female - Swivel (60° Cone) Brass
36C82-10-6B Elbow 45° -6 10 mm Metric Female - Swivel (60° Cone) Brass
36C82-15-8B Elbow 45° -8 15 mm Metric Female - Swivel (60° Cone) Brass
36C82-6-4B Elbow 45° -4 6 mm Metric Female - Swivel (60° Cone) Brass
37C82-10-6B Elbow 90° -6 10 mm Metric Female - Swivel (60° Cone) Brass
37C82-15-8B Elbow 90° -8 15 mm Metric Female - Swivel (60° Cone) Brass
37C82-6-4B Elbow 90° -4 6 mm Metric Female - Swivel (60° Cone) Brass
39B82-10-6B Elbow 45° -6 10 mm Metric Female Metric L - Swivel Compact (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
39B82-12-6B Elbow 45° -6 12 mm Metric Female Metric L - Swivel Compact (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
39B82-15-8B Elbow 45° -8 15 mm Metric Female Metric L - Swivel Compact (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
39B82-6-4B Elbow 45° -4 6 mm Metric Female Metric L - Swivel Compact (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
39B82-8-4B Elbow 45° -4 8 mm Metric Female Metric L - Swivel Compact (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
39C82-10-6B Elbow 90° -6 10 mm Metric Female Metric L - Swivel Compact (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
39C82-12-6B Elbow 90° -6 12 mm Metric Female Metric L - Swivel Compact (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
39C82-15-8B Elbow 90° -8 15 mm Metric Female Metric L - Swivel Compact (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
39C82-6-4B Elbow 90° -4 6 mm Metric Female Metric L - Swivel Compact (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
39C82-8-4B Elbow 90° -4 8 mm Metric Female Metric L - Swivel Compact (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3B182-16-16 Elbow 45° -16 16 mm Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Steel
3B282-16-16 Elbow 90° -16 16 mm Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Steel
3C382-10-4B Straight -4 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C382-12-6B Straight -6 12 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C382-28-16B Straight -16 28 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C482-28-16 Elbow 45° -16 28 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
34982-8-4 Straight -4 8 mm n/a Banjo DIN Metric Steel
34982-10-4 Straight -4 10 mm n/a Banjo DIN Metric Steel
34982-12-4 Straight -4 12 mm n/a Banjo DIN Metric Steel
34982-14-4 Straight -4 14 mm n/a Banjo DIN Metric Steel
34982-12-6 Straight -6 12 mm n/a Banjo DIN Metric Steel
34982-14-6 Straight -6 14 mm n/a Banjo DIN Metric Steel
34982-16-6 Straight -6 16 mm n/a Banjo DIN Metric Steel
34982-14-8 Straight -8 14 mm n/a Banjo DIN Metric Steel
34982-18-8 Straight -8 18 mm n/a Banjo DIN Metric Steel
3CA82-12-6 Straight -6 12 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3CA82-8-4 Straight -4 8 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3CA82-10-6 Straight -6 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3CA82-10-6B Straight -8 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Brass
3CA82-15-8 Straight -8 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3CA82-22-12 Straight -12 22 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3CF82-8-4 Elbow 90° -4 8 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3CF82-10-6 Elbow 90° -6 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3CF82-10-6B Elbow 90° -6 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Brass
3CF82-12-6 Elbow 90° -6 12 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3CF82-15-8 Elbow 90° -8 18 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3CF82-22-12 Elbow 90° -12 22 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
3D082-6-4 Straight -4 6 mm Metric Male Metric L - Rigid (24° Cone) Steel
3D082-8-4 Straight -4 8 mm Metric Male Metric L - Rigid (24° Cone) Steel
3D082-10-6 Straight -6 10 mm Metric Male Metric L - Rigid (24° Cone) Steel
3D082-12-6 Straight -6 12 mm Metric Male Metric L - Rigid (24° Cone) Steel
3C482-8-4B Elbow 45° -4 8 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C482-10-6B Elbow 45° -6 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C482-15-8B Elbow 45° -8 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C482-22-12 Elbow 45° -12 22 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C582-8-4B Elbow 90° -4 8 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C582-15-8B Elbow 90° -8 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C582-22-12B Elbow 90° -12 22 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
39282-4-4 Straight -4 1/4" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Steel
39282-6-6 Straight -6 3/8" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Steel
39282-8-8 Straight -8 1/2" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Steel
39282-12-12 Straight -12 3/4" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Steel
3B282-4-4 Elbow 90° -4 1/4" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Steel
3B282-6-6 Elbow 90° -6 3/8" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Steel
3B282-8-8 Elbow 90° -8 1/2" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Steel
3B282-10-10 Elbow 90° -10 5/8" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Steel
3D982-2-4 Straight -4 1/8" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Steel
3D982-6-6 Straight -6 3/8" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Steel
3D982-8-10 Straight -10 1/2" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Steel
3D982-12-12 Straight -12 3/4" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Steel
39182-8-8B Straight -8 1/2" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid Brass
33482-4-4B Straight -4 4 mm Inch Standpipe Brass
33482-6-6B Straight -6 6 mm Inch Standpipe Brass
33482-8-8B Straight -8 8 mm Inch Standpipe Brass
33482-10-10B Straight -10 10 mm Inch Standpipe Brass
33482-12-12B Straight -12 12 mm Inch Standpipe Brass
30182-2-4 Straight -4 1/8" Inch Male NPTF Pipe - Rigid Steel
30182-4-4 Straight -4 1/4" Inch Male NPTF Pipe - Rigid Steel
30182-4-4B Straight -4 1/4" Inch Male NPTF Pipe - Rigid Brass
30182-4-6 Straight -6 1/4" Inch Male NPTF Pipe - Rigid Steel
30182-4-6B Straight -6 1/4" Inch Male NPTF Pipe - Rigid Brass
30182-6-6 Straight -6 3/8" Inch Male NPTF Pipe - Rigid Steel
30182-6-6B Straight -6 1/2" Inch Male NPTF Pipe - Rigid Brass
30182-8-8 Straight -8 1/2" Inch Male NPTF Pipe - Rigid Steel
30182-8-8B Straight -8 1/2" Inch Male NPTF Pipe - Rigid Brass
30182-8-10B Straight -10 5/8" Inch Male NPTF Pipe - Rigid Brass
30182-12-10 Straight -10 5/8" Inch Male NPTF Pipe - Rigid Steel
30182-8-12B Straight -12 1/2" Inch Male NPTF Pipe - Rigid Brass
30182-12-12 Straight -12 3/4" Inch Male NPTF Pipe - Rigid Steel
30182-12-12B Straight -12 3/4" Inch Male NPTF Pipe - Rigid Brass
30182-2-4B Straight -4 1/8" Inch Male NPTF Pipe - Rigid Brass
30282-4-4B Straight -4 1/4" Inch Female NPT Pipe - Rigid Brass
30282-6-6B Straight -6 3/8" Inch Female NPT Pipe - Rigid Brass
30282-8-8B Straight -8 1/2" Inch Female NPT Pipe - Rigid Brass
30382-4-4 Straight -4 7/16" Inch Male JIC 37° - Rigid Steel
30382-6-6 Straight -6 9/16" Inch Male JIC 37° - Rigid Steel
30382-6-6B Straight -6 9/16" Inch Male JIC 37° - Rigid Brass
30382-8-8 Straight -8 3/4" Inch Male JIC 37° - Rigid Steel
30382-12-12 Straight -12 1-1/16" Inch Male JIC 37° - Rigid Steel
30682-4-4B Straight -4 7/16" Inch Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Brass
30682-5-4B Straight -4 1/2" Inch Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Brass
30682-6-4B Straight -4 9/16" Inch Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Brass
30682-5-6B Straight -6 1/2" Inch Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Brass
30682-6-6B Straight -6 9/16" Inch Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Brass
30682-8-6B Straight -6 3/4" Inch Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Brass
30682-8-8B Straight -8 3/4" Inch Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Brass
30682-10-8B Straight -8 7/8" Inch Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Brass
30682-10-10B Straight -10 7/8" Inch Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Brass
30682-12-12 Straight -12 1-1/16" Inch Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Steel
30682-12-12B Straight -12 1-1/16" Inch Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Brass
30882-4-4 Straight -4 7/16" Inch Female SAE 45° - Swivel Steel
30882-4-4B Straight -4 7/16" Inch Female SAE 45° - Swivel Brass
30882-5-4B Straight -4 1/2" Inch Female SAE 45° - Swivel Brass
30882-6-6 Straight -6 5/8" Inch Female SAE 45° - Swivel Steel
30882-6-6B Straight -6 5/8" Inch Female SAE 45° - Swivel Brass
30882-8-8 Straight -8 3/4" Inch Female SAE 45° - Swivel Steel
30882-8-8B Straight -8 3/4" Inch Female SAE 45° - Swivel Brass
30882-10-10 Straight -10 7/8" Inch Female SAE 45° - Swivel Steel
30882-10-10B Straight -10 7/8" Inch Female SAE 45° - Swivel Brass
30882-12-12 Straight -12 1-1/16" Inch Female SAE 45° - Swivel Steel
30882-12-12B Straight -12 1-1/16" Inch Female SAE 45° - Swivel Brass
33782-4-4 Elbow 45° -4 7/16" Inch Female JIC 37° - Swivel Steel
33782-6-6 Elbow 45° -6 9/16" Inch Female JIC 37° - Swivel Steel
33782-8-8 Elbow 45° -8 3/4" Inch Female JIC 37° - Swivel Steel
33982-4-4 Elbow 90° -4 7/16" Inch Female JIC 37° - Swivel Steel
33982-6-6 Elbow 90° -6 9/16" Inch Female JIC 37° - Swivel Steel
33982-8-8 Elbow 90° -8 3/4" Inch Female JIC 37° - Swivel Steel
33982-10-10 Elbow 90° -10 7/8" Inch Female JIC 37° - Swivel Steel
33982-12-12 Elbow 90° -12 1-1/16" Inch Female JIC 37° - Swivel Steel
3JC82-4-4 Straight -4 9/16" Inch Female ORFS - Swivel Steel
3JC82-6-6 Straight -6 11/16" Inch Female ORFS - Swivel Steel
3JC82-10-10 Straight -10 1" Inch Female ORFS - Swivel Steel
3JC82-12-12 Straight -12 1-3/16" Inch Female ORFS - Swivel Steel
3AF82-8-8B Straight -8 1/2" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (with O-ring) Brass
38282-4-4 Straight -4 n/a Metric Push-Lok Union Steel
38282-4-4B Straight -4 n/a Metric Push-Lok Union Brass
38282-6-6 Straight -6 n/a Metric Push-Lok Union Steel
38282-8-8 Straight -8 n/a Metric Push-Lok Union Steel
38282-8-8B Straight -8 n/a Metric Push-Lok Union Brass
38282-10-10 Straight -10 n/a Metric Push-Lok Union Steel
38282-10-10B Straight -10 n/a Metric Push-Lok Union Brass
38282-12-12 Straight -12 n/a Metric Push-Lok Union Steel
38282-12-12B Straight -12 n/a Metric Push-Lok Union Brass
3C382-15-10B Straight -10 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
30682-10-10-SM Straight -10 7/8" Metric Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Steel
30682-6-6-SM Straight -6 9/16" Metric Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Steel
30682-6-6C-SM Straight -6 9/16" Metric Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel 316 Stainless Steel
3B282-16-16B Elbow 90° -16 16 mm Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Brass
3C482-28-16B Elbow 45° -16 28 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
3C382-15-8C Straight -8 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
3C382-10-6C Straight -6 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
3C382-22-12C Straight -12 22 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
3D082-15-8C Straight -8 15 mm Metric Male Metric L - Rigid (24° Cone) 316 Stainless Steel
3AF82-6-6C Straight -6 3/8" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (with O-ring) 316 Stainless Steel
3C582-15-8C Elbow 90° -8 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
3CF82-15-8C Elbow 90° -8 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) 316 Stainless Steel
3C382-18-10C Straight -10 18 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
3C382-12-6C Straight -6 12 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
37C82-12X1-4B Elbow 90° -4 6 mm Metric Female - Swivel (60° Cone) Brass
39282-16-16 Straight -16 1" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Steel
3C582-10-6C Elbow 90° -6 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
39282-12-12B Straight -12 3/4" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Brass
3CA82-15-8C Straight -8 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) 316 Stainless Steel
39282-8-8C Straight -8 1/2" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) 316 Stainless Steel
3C582-28-16 Elbow 90° -16 28 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3C582-6-4B Elbow 90° -4 6 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
39282-12-12C Straight -12 3/4" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) 316 Stainless Steel
35C82-121-4B Straight -4 6 mm Metric Female - Swivel (60° Cone) Brass
3B182-12-12C Elbow 45° -12 3/4" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) 316 Stainless Steel
36882-8-8-SM Straight -8 3/4" Metric Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Steel
3D082-18-8B Straight -8 18 mm Metric Male Metric L - Rigid (24° Cone) Brass
39282-6-6C Straight -6 3/8" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) 316 Stainless Steel
3B282-12-12C Elbow 90° -12 3/4" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) 316 Stainless Steel
3AF82-8-8C Straight -8 1/2" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (with O-ring) 316 Stainless Steel
3C382-28-16C Straight -16 28 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
3D982-8-10C Straight -10 1/2" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) 316 Stainless Steel
3CA82-15-10 Straight -10 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Steel
39182-8-8 Straight -8 1/2" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid Steel
3BE82-6-6B Elbow 90° -6 3/8" Metric Female - Swivel (60° Cone) Brass
3C582-22-12C Elbow 90° -12 22 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
3C382-8-4C Straight -4 8 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
31D82-8-4B Straight -4 8 mm n/a Standpipe Metric (Brass) Brass
3C382-6-4C Straight -4 6 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
39182-16-16B Straight -16 1" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid Brass
3C482-28-16C Elbow 45° -16 28 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
33982-6-6-SM Elbow 90° -6 9/16" Metric Female JIC 37° - Swivel Steel
36C82-121-4B Elbow 45° -4 6 mm Metric Female - Swivel (60° Cone) Brass
3B282-6-6C Elbow 90° -6 3/8" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) 316 Stainless Steel
39182-8-8C Straight -8 1/2" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid 316 Stainless Steel
39182-12-12C Straight -12 3/4" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid 316 Stainless Steel
3C582-12-6C Elbow 90° -6 12 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
31D82-10-6B Straight -6 10 mm n/a Standpipe Metric (Brass) Brass
3D982-6-6B Straight -6 3/8" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Brass
3C582-18-10C Elbow 90° -10 18 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
3C382-12-8 Straight -8 12 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
3CA82-18-10C Straight -10 18 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) 316 Stainless Steel
3C382-10-4C Straight -4 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
3D982-12-12B Straight -12 3/4" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Brass
3CA82-22-12C Straight -12 22 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) 316 Stainless Steel
3D982-16-16 Straight -16 1" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Steel
3B282-4-4C Elbow 90° -4 1/4" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) 316 Stainless Steel
31D82-12-6C Straight -6 12 mm n/a Standpipe Metric (Brass) 316 Stainless Steel
3D982-4-6C Straight -6 1/4" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) 316 Stainless Steel
39182-4-6 Straight -6 1/4" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid Steel
3C582-10-4C Elbow 90° -4 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
3C582-10-4B Elbow 90° -4 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
39182-6-6 Straight -6 3/8" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid Steel
3D982-6-6C Straight -6 3/8" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) 316 Stainless Steel
3B282-6-6B Elbow 90° -6 3/8" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Brass
3D982-8-8C Straight -8 1/2" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) 316 Stainless Steel
3D982-2-4B Straight -4 1/8" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Brass
3CF82-22-12C Elbow 90° -12 22 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) 316 Stainless Steel
3AF82-6-8C Straight -8 3/8" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (with O-ring) 316 Stainless Steel
3D082-18-8C Straight -8 18 mm Metric Male Metric L - Rigid (24° Cone) 316 Stainless Steel
33W82-8-8-SM Elbow 90° -8 3/4" Metric Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Steel
3CF82-12-6C Elbow 90° -6 12 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) 316 Stainless Steel
3C482-15-8C Elbow 45° -8 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
3AF82-4-4C Straight -4 1/4" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (with O-ring) 316 Stainless Steel
31D82-15-8 Straight -8 15 mm n/a Standpipe Metric (Brass) Steel
36882-8-6-SM Straight -6 3/4" Metric Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Steel
3C582-6-4C Elbow 90° -4 6 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
3B282-4-4B Elbow 90° -4 1/4" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Brass
3CA82-12-6C Straight -6 12 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) 316 Stainless Steel
3CA82-15-10C Straight -10 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) 316 Stainless Steel
39182-12-12 Straight -12 3/4" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid Steel
36882-8-8B-SM Straight -8 3/4" Metric Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Steel
3B282-8-8C Elbow 90° -8 1/2" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) 316 Stainless Steel
3C482-10-6C Elbow 45° -6 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
31D82-8-4C Straight -4 8 mm n/a Standpipe Metric (Brass) 316 Stainless Steel
39182-2-4 Straight -4 1/8" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid Steel
39182-16-16C Straight -16 1" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid 316 Stainless Steel
31D82-15-8C Straight -8 15 mm n/a Standpipe Metric (Brass) 316 Stainless Steel
39282-16-16C Straight -16 1" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) 316 Stainless Steel
3C582-28-16C Elbow 90° -16 28 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
3D982-4-4C Straight -4 1/4" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) 316 Stainless Steel
3C582-8-4C Elbow 90° -4 8 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
3CA82-8-4C Straight -4 8 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) 316 Stainless Steel
3C482-22-12C Elbow 45° -12 22 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
3CA82-6-4C Straight -4 6 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) 316 Stainless Steel
3D982-12-12C Straight -12 3/4" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) 316 Stainless Steel
31D82-22-12B Straight -12 22 mm n/a Standpipe Metric (Brass) Brass
31D82-12-8C Straight -8 12 mm n/a Standpipe Metric (Brass) 316 Stainless Steel
3B282-8-6B Elbow 90° -6 1/2" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Brass
31D82-18-10B Straight -10 18 mm n/a Standpipe Metric (Brass) Brass
3C482-8-4C Elbow 45° -4 8 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
31D82-10-4 Straight -4 10 mm n/a Standpipe Metric (Brass) Steel
31D82-12-6B Straight -6 12 mm n/a Standpipe Metric (Brass) Brass
3CF82-18-10C Elbow 90° -10 18 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) 316 Stainless Steel
31D82-6-4C Straight -4 6 mm n/a Standpipe Metric (Brass) 316 Stainless Steel
39282-4-4C Straight -4 1/4" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) 316 Stainless Steel
3CA82-10-6C Straight -6 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) 316 Stainless Steel
3C382-12-8B Straight -8 12 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Brass
39182-6-8C Straight -8 3/8" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid 316 Stainless Steel
39182-6-6C Straight -6 3/8" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid 316 Stainless Steel
3C482-12-6C Elbow 45° -6 12 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
39182-4-4 Straight -4 1/4" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid Steel
38282-12-12C Straight -12 n/a n/a Push-Lok Union 316 Stainless Steel
39282-12-10C Straight -10 3/4" n/a Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) 316 Stainless Steel
3CA82-28-16B Straight -16 28 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Brass
3B182-12-12B Elbow 45° -12 3/4" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Brass
31D82-22-12C Straight -12 22 mm n/a Standpipe Metric (Brass) 316 Stainless Steel
39182-4-4C Straight -4 1/4" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid 316 Stainless Steel
3CF82-10-6C Elbow 90° -6 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) 316 Stainless Steel
31D82-10-6C Straight -6 10 mm n/a Standpipe Metric (Brass) 316 Stainless Steel
34982-16-6C Straight -6 16 mm n/a Banjo DIN Metric 316 Stainless Steel
31D82-15-8B Straight -8 15 mm n/a Standpipe Metric (Brass) Brass
37C82-8-4B Elbow 90° -4 8 mm Metric Female - Swivel (60° Cone) Brass
3D082-12-6C Straight -6 12 mm Metric Male Metric L - Rigid (24° Cone) 316 Stainless Steel
38282-6-6C Straight -6 n/a n/a Push-Lok Union 316 Stainless Steel
3D982-2-4C Straight -4 1/8" Metric Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) 316 Stainless Steel
39182-4-6C Straight -6 1/4" Metric Male BSP Taper Pipe - Rigid 316 Stainless Steel
3C382-18-12 Straight -12 18 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) Steel
38282-8-8C Straight -8 n/a n/a Push-Lok Union 316 Stainless Steel
38282-10-10C Straight -10 n/a n/a Push-Lok Union 316 Stainless Steel
31D82-12-8B Straight -8 12 mm n/a Standpipe Metric (Brass) Brass
3B182-8-8C Elbow 45° -8 1/2" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) 316 Stainless Steel
3C482-18-10C Elbow 45° -10 18 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
3C582-22-16C Elbow 90° -16 22 mm Metric Female Metric L - Swivel (Ball Nose for 24° or 60° Cone) 316 Stainless Steel
3CA82-10-4C Straight -4 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) 316 Stainless Steel
3CA82-28-16C Straight -16 28 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) 316 Stainless Steel
3CF82-6-4C Elbow 90° -4 6 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) 316 Stainless Steel
3D082-8-4C Straight -4 8 mm Metric Male Metric L - Rigid (24° Cone) 316 Stainless Steel
3CE82-10-6C Elbow 45° -6 10 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) 316 Stainless Steel
31D82-12-8 Straight -8 12 mm n/a Standpipe Metric Steel
31D82-6-4B Straight -4 6 mm n/a Standpipe Metric Brass
39282-16-12C Straight -12 1" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) 316 Stainless Steel
39282-6-4 Straight -4 3/8" Metric Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Steel
3CE82-12-6C Elbow 45° -6 12 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) 316 Stainless Steel
3CE82-15-8C Elbow 45° -8 15 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) 316 Stainless Steel
3D082-18-10C Straight -10 18 mm Metric Male Metric L - Rigid (24° Cone) 316 Stainless Steel
3D082-22-12C Straight -12 22 mm Metric Male Metric L - Rigid (24° Cone) 316 Stainless Steel
30682-12-12C-SM Straight -12 1-1/16" Inch Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel 316 Stainless Steel
30682-16-16C-SM Straight -16 1" Metric Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel 316 Stainless Steel
3JC82-6-6C-SM Straight -6 11/16" Inch Female ORFS - Swivel 316 Stainless Steel
3CA82-22-16C Straight -16 22 mm Metric Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) 316 Stainless Steel

687530
687513