Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Los repuestos de la serie GMF de Parker están pensados para su uso con los filtros de aceite hidráulico en línea de presión media de la serie GMF. Con varias clasificaciones de micras (2, 5, 10 y 20). Caudal máximo permitido de 600 L/min (158 GPM).
Los elementos de repuesto de la serie GMF ofrecen una filtración hidráulica en línea fiable y rentable en un paquete compacto. Disponibles en configuraciones de una o dos longitudes, con rangos que varían entre 2 y 20 micras, los elementos ofrecen una protección eficaz contra la entrada de contaminantes en los sistemas hidráulicos, lo que puede provocar un mayor desgaste de la máquina, intervalos de mantenimiento más cortos y un costoso tiempo de inactividad. Los elementos son ideales para su uso en equipos pesados expuestos a entornos agresivos, incluidas las grúas de cubierta y móviles, las prensas hidráulicas, las excavadoras, las máquinas segadoras, los equipos de perforación, las recogedoras y las unidades de dirección marítima.
Los elementos de repuesto de la serie GMF son los únicos que cuentan con un diseño ecológico patentado que permite la integración de la válvula de derivación y el núcleo del elemento como piezas reutilizables en la cuba de filtro. Esto genera una reducción de residuos (hasta un 50 %) y menores costos de eliminación. Además, la serie GMF cuenta con un sistema de bloqueo especial, que garantiza que el elemento permanezca en el recipiente durante el mantenimiento, lo que supone una solución de filtro muy compacta con un espacio de cuba/elemento muy bajo
Los medios de fibra de vidrio garantizan la máxima eficacia del filtro durante una vida útil prolongada. Existen varios tamaños de alojamiento del filtro disponibles según el caudal nominal y el tipo de conexión. Los elementos son compatibles con una amplia gama de fluidos hidráulicos, entre los que se incluyen:
• Aceites minerales hidráulicos de la clase H a HLPD (DIN51524)
• Fluidos operativos DIN ISO 2943
• Fluidos de lubricación ISO6743, APJ, DIN 51517, ACEA, ASTM
• Aceites vegetales
• 60/40 de glicoles de agua
• A petición: ésteres de fosfato de grado industrial
• Aceites sintéticos no agresivos
• Aceites biodegradables no agresivos (HETG, HEPG y HEES a VDMA 24568)
Para obtener más información sobre la selección del elemento de repuesto de la serie GMF adecuado, consulte el folleto de la serie GMF en la pestaña Product Support (asistencia al producto).
Mercados:
• Agricultura
• Construcción
• Petróleo y gas
• Marítimo
• Minería
• Forestal
Aplicaciones:
• Grúas de cubierta y móviles
• Equipos de extinción de incendios
• Transportadoras
• Prensas hidráulicas
• Unidades de dirección marítimas
• Paquetes de potencia
• Gestión de residuos, volquetes y carretillas elevadoras
• Excavadoras
• Cosechadoras
• Prensas de residuos
• Apiladores de alcance
• Cargadores de ruedas
• Equipos de perforación
• Unidades de potencia industrial
• Turbinas eólicas
Ventajas:
• Evita la contaminación y la penetración de suciedad, arena, polvo, metal, etc. en sistemas hidráulicos
• Alarga el tiempo entre los intervalos de mantenimiento necesarios, reduce los costos de funcionamiento y amplía la vida útil total del equipo/la máquina.
• El diseño ecológico patentado permite la integración de la válvula de derivación y el núcleo del elemento como piezas reutilizables en la cuba de filtro. Esto genera una reducción de residuos (hasta un 50 %) y menores costos de eliminación.
• El elemento del filtro permanece en el interior de la cuba de filtro durante el cambio, lo que permite ahorrar más de 500 mm de espacio en la envoltura en comparación con los filtros de presión media tradicionales.
• El sistema de bloqueo especial garantiza que el elemento permanezca en la cuba durante el servicio, ofreciendo una solución de filtro compacta con un espacio de cuba/elemento muy bajo.
Características:
• Permite flujos de hasta 600 L/min (158 GPM).
• Presión de trabajo máxima permitida: 70 bar (1015 psi).
• Configuraciones de longitud simple o doble disponibles.
• Los medios de fibra de vidrio garantizan la máxima eficacia del filtro durante una vida útil prolongada.
• Varios valores de filtración (micras) disponibles, incluidos 2, 5, 10 y 20.
Literature and Reference Materials |
---|
FDHB500UK Hydraulic and Lube Filtration and Condition Monitoring |
BROCHURE]-iProtect® GMF Series |
SERVICE INSTRUCTIONS] - iProtect® GMF Series |
Productos | Valor de filtración (micras) | Material de la junta | Serie de alojamiento del filtro | Longitud | Elemento de filtro |
---|---|---|---|---|---|
938895Q | 2 µm | Fluoroelastomer | GMF2 | 1 | 02QI Quantumfiber™ |
938896Q | 5 µm | Fluoroelastomer | GMF2 | 1 | 05QI Quantumfiber™ |
938897Q | 10 µm | Fluoroelastomer | GMF2 | 1 | 10QI Quantumfiber™ |
938898Q | 20 µm | Fluoroelastomer | GMF2 | 1 | 20QI Quantumfiber™ |
938899Q | 2 µm | Fluoroelastomer | GMF2 | 2 | 02QI Quantumfiber™ |
938900Q | 5 µm | Fluoroelastomer | GMF2 | 2 | 05QI Quantumfiber™ |
938901Q | 10 µm | Fluoroelastomer | GMF2 | 2 | 10QI Quantumfiber™ |
938902Q | 20 µm | Fluoroelastomer | GMF2 | 2 | 20QI Quantumfiber™ |
938903Q | 2 µm | Fluoroelastomer | GMF3 | 1 | 02QI Quantumfiber™ |
938904Q | 5 µm | Fluoroelastomer | GMF3 | 1 | 05QI Quantumfiber™ |
938905Q | 10 µm | Fluoroelastomer | GMF3 | 1 | 10QI Quantumfiber™ |
938906Q | 20 µm | Fluoroelastomer | GMF3 | 1 | 20QI Quantumfiber™ |
938907Q | 2 µm | Fluoroelastomer | GMF3 | 2 | 02QI Quantumfiber™ |
938908Q | 5 µm | Fluoroelastomer | GMF3 | 2 | 05QI Quantumfiber™ |
938909Q | 10 µm | Fluoroelastomer | GMF3 | 2 | 10QI Quantumfiber™ |
938910Q | 20 µm | Fluoroelastomer | GMF3 | 2 | 20QI Quantumfiber™ |
938911Q | 2 µm | Fluoroelastomer | GMF4 | 1 | 02QI Quantumfiber™ |
938912Q | 5 µm | Fluoroelastomer | GMF4 | 1 | 05QI Quantumfiber™ |
938913Q | 10 µm | Fluoroelastomer | GMF4 | 1 | 10QI Quantumfiber™ |
938914Q | 20 µm | Fluoroelastomer | GMF4 | 1 | 20QI Quantumfiber™ |
938915Q | 2 µm | Fluoroelastomer | GMF4 | 2 | 02QI Quantumfiber™ |
938916Q | 5 µm | Fluoroelastomer | GMF4 | 2 | 05QI Quantumfiber™ |
938917Q | 10 µm | Fluoroelastomer | GMF4 | 2 | 10QI Quantumfiber™ |
938918Q | 20 µm | Fluoroelastomer | GMF4 | 2 | 20QI Quantumfiber™ |
938877Q | 10 µm | Nitrile | GMF2 | 2 | 10QI Quantumfiber™ |
938885Q | 10 µm | Nitrile | GMF3 | 2 | 10QI Quantumfiber™ |
938886Q | 20 µm | Nitrile | GMF3 | 2 | 20QI Quantumfiber™ |
938890Q | 20 µm | Nitrile | GMF4 | 1 | 20QI Quantumfiber™ |
939690Q | 5 µm | Fluoroelastomer | GMF2 | 2 | 05QI Quantumfiber™ |
939697Q | 2 µm | Fluoroelastomer | GMF3 | 2 | 02QI Quantumfiber™ |
939698Q | 5 µm | Fluoroelastomer | GMF3 | 2 | 05QI Quantumfiber™ |
939706Q | 5 µm | Fluoroelastomer | GMF4 | 2 | 05QI Quantumfiber™ |
939708Q | 20 µm | Fluoroelastomer | GMF4 | 2 | 20QI Quantumfiber™ |
939710 | 35 µm | Fluoroelastomer | GMF2 | 1 | 35 mic metal mesh |
945118 | 35 µm | Nitrile | GMF3 | 2 | 35 mic metal mesh |