Válvula de alta respuesta de 2 vías - Serie TDP | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Conexión del puerto

Prestaciones

Diseño del carrete

Material de la junta

Entrada de señal

Marcado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula de alta respuesta de 2 vías - Serie TDP Válvula de alta respuesta de 2 vías - Serie TDP Válvula de alta respuesta de 2 vías - Serie TDP

Válvula de alta respuesta de 2 vías - Serie TDP

Válv. alta respuesta 2 vías accionadas por piloto, serie TDP, control preciso de flujos elevados máx. dinámica. Apps típicas de válv. mariposa proporcionales de cartucho deslizante: fundición a presión, moldeo por inyección y prensa hidráulica.

Especificaciones técnicas

  • Serie del producto: High-response Valve
  • Tipo de operación: Pilot
  • Tipo de accionamiento: VCD-actuator
  • Tipo de electrónica: Onboard
  • Función: 2-way
  • Prestaciones: High Response for Controlled Applications
  • Ubicaciones de drenaje/entrada de piloto: External/external
  • Tipo de montaje: Slip-in Cartridge
  • Posición de montaje: Unrestricted
  • Configuración: n/a
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Caudal: n/a
  • Índice de caudal máximo: 320 to 1900 L/min Depending on Size and Flow Characteristics
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 50 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Material de la junta: NBR, FPM
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil according to DIN 51524, Water Glycol
  • Peso: Depending on Size: 11 to 193 kg
  • Material del cuerpo: Steel
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las válvulas de alta respuesta de 2 vías de la serie TDP de Parker son especialmente adecuadas para aplicaciones exigentes de bucle cerrado y controladas en las que el flujo elevado debe controlarse con precisión y la mayor dinámica posible.



Las válvulas de mariposa proporcional disponen de un diseño de 2 fases que consta de una válvula piloto DFplus y una fase principal con resorte y LVDT. Con las válvulas pilotadas DFplus, el TDP alcanza tiempos de respuesta extremadamente rápidos: de 10,5 ms (NG25) hasta 28 ms (NG100) con una precisión de <0,1 % del caudal nominal. La válvula pilotada controla activamente el resorte, independientemente de las condiciones de presión en los puertos principales. La electrónica integrada en el piloto del TDP cuenta con dos bucles de control para el resorte principal y el carrete piloto.



Mercados:
• Industrial
• Moldeo


Características/beneficios:
• Alta precisión: para productos de alta calidad, una tasa de desecho mínima y una vida útil prolongada de la máquina

• Respuesta de paso extremadamente rápida: acorta el procesamiento del material y, por lo tanto, los tiempos de ciclo
• Plazo de entrega corto: sin necesidad de almacenamiento
• Válvula accionada por piloto activo de dos vías y de alta respuesta
• Cavidad y patrón de montaje de acuerdo con la norma ISO 7368
• Dirección de flujo de B a A y de A a B
• Unidad completamente montada y adaptada con electrónica integrada
• Posición a prueba de fallos en caso de que se apague la alimentación eléctrica o hidráulica
• IO-Link interface for parametrizing
• RGB diode for optical status check
• NFC interface
• Para garantizar la posición cerrada, se requiere una presión piloto.
• 8 tamaños, desde NG25 hasta NG100


Aplicaciones:
• Fundición a presión
• Prensas de aplicación general
• Moldeo por inyección


Tenga en cuenta que:
Es un requisito básico que la presión piloto se encuentre al mismo nivel que la presión del sistema. Con una presión de sistema baja, la presión piloto debe ser de 140 bar mín. cuando se desee una dinámica de válvula alta.


Documentos relacionados

×
Productos Conexión del puerto Prestaciones Diseño del carrete Material de la junta Entrada de señal Marcado
TDP032EH99C2VS0 NG32 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM +4- +20 mA Standard
TDP040EH79C2NS0 NG40 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive NBR +4- +20 mA Standard
TDP050EH99C2VS0 NG50 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM +4- +20 mA Standard
TDP063EH79C2VB0 NG63 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive FPM 0 - +10 V Standard
TDP063EH99C2NE0 NG63 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0- +20 mA Standard
TDP080EH99C2VE0 NG80 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM 0- +20 mA Standard
TDP100EH79C2NE0 NG100 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive NBR 0- +20 mA Standard
TDP025EH79C2NB0 NG25 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive NBR 0 - +10 V Standard
TDP040EH99C2NS0 NG40 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR +4- +20 mA Standard
TDP025EH99C2NB0 NG25 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0 - +10 V Standard
TDP025EH99C2VB0 NG25 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM 0 - +10 V Standard
TDP032EH79C2NB0 NG32 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive NBR 0 - +10 V Standard
TDP032EH99C2NB0 NG32 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0 - +10 V Standard
TDP032EH99C2NE0 NG32 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0- +20 mA Standard
TDP032EH99C2NS0 NG32 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR +4- +20 mA Standard
TDP032EH99C2VB0 NG32 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM 0 - +10 V Standard
TDP040EH79C2NB0 NG40 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive NBR 0 - +10 V Standard
TDP040EH79C2VB0 NG40 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive FPM 0 - +10 V Standard
TDP040EH99C2NB0 NG40 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0 - +10 V Standard
TDP040EH99C2VB0 NG40 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM 0 - +10 V Standard
TDP050EH79C2NB0 NG50 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive NBR 0 - +10 V Standard
TDP050EH99C2NB0 NG50 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0 - +10 V Standard
TDP050EH99C2NE0 NG50 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0- +20 mA Standard
TDP050EH99C2VB0 NG50 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM 0 - +10 V Standard
TDP063EH79C2NB0 NG63 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive NBR 0 - +10 V Standard
TDP063EH99C2NB0 NG63 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0 - +10 V Standard
TDP063EH99C2VB0 NG63 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM 0 - +10 V Standard
TDP080EH79C2NB0 NG80 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive NBR 0 - +10 V Standard
TDP080EH99C2NB0 NG80 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0 - +10 V Standard
TDP080EH99C2VB0 NG80 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM 0 - +10 V Standard
TDP100EH79C2NB0 NG100 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive NBR 0 - +10 V Standard
TDP100EH99C2NB0 NG100 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0 - +10 V Standard
TDP100EH99C2VB0 NG100 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM 0 - +10 V Standard
TDP040EH99C2NE0 NG40 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR 0- +20 mA Standard
TDP063EH99C2NS0 NG63 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear NBR +4- +20 mA Standard
TDP125EH79C2NB0 NG125 VCD dynamics especially for controlled applications Progressive NBR 0 - +10 V Standard
TDP125EH99C2NB0 NG125 VCD dynamics especially for controlled applications Linear NBR 0 - +10 V Standard
TDP063EH79C2NS0 NG63 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Progressive NBR +4- +20 mA Standard
TDP063EH99C2VS0 NG63 Closed loop, VCD performance, integrated electronics Linear FPM +4- +20 mA Standard
TDP050EH79C2VB0XG537 Proprietary Item
TDP063EH99C2NB0XG490 Proprietary Item
TDP063EH99C2NB0XG539 Proprietary Item

687530
687478