Hardware y sensores de control de estado de Transair® | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo

D.E. de la tubería (pulg)

D.E. de la tubería (mm)

Presión máxima de funcionamiento (psi)

Presión máxima de trabajo (bares)

Corriente (amperios)

Tipo de conexión

Interfaz de comunicación

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Hardware y sensores de control de estado de Transair®

Hardware y sensores de control de estado de Transair® OBSOLETE

Los sensores inalámbricos de supervisión de estado y el software basado en la nube de Transair le permitirán supervisar su sistema de aire comprimido de manera remota y desde cualquier lugar.

Especificaciones técnicas

  • División: Fluid System Connectors Division, Low Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de productos: Pressure Sensor, Humidity Sensor, Temperature Sensor, Power Sensor, 4-20mA Sensor, Flow Sensor, Collection Server, Signal Repeater, Sensor de vacío, sensor de presión, sensor de humedad, sensor de temperatura, sensor de potencia, sensor de 4-20 mA, sensor de flujo, servidor de recopilación, repetidor de señal
  • Voltaje de suministro eléctrico: ICE/UL 508 Class 2, CR123A Battery
  • Cumplimiento con especificaciones: IC, FCC y IC
  • Diámetro exterior de la tubería: N/C, 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4 inch, N/C, 25, 40, 50, 63, 76, 101 mm
  • Corriente: N/C, de 13 a 50, de 25 a 100, de 50 a 200, de 75 a 300, de 100 a 400, de 150 a 600 A
  • Tipo de conexión: N/C, puerto, pata, Foot
  • Interfaz de comunicación: N/C, ethernet, móvil, Bluetooth
  • Presión de trabajo máxima: 14.5, 150, 10,000, N/A psi, 1, 10, 700, N/A bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -4, N/A °F, -20, N/A °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 158, 167, N/A °F, 70, 75, N/C °C
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los sensores inalámbricos de supervisión de estado y el software basado en la nube de Transair le permitirán supervisar su sistema de aire comprimido de manera remota y desde cualquier lugar. Con nuestra línea de sensores de presión/vacío, humedad, temperatura, potencia y caudal, evitará el coste de los tiempos de inactividad e identificará las áreas del sistema que necesitan mejorar. En entornos en los se requieren controles de proceso precisos, se pueden configurar alertas del sistema para avisarle en caso de que una medida proporcionada exceda o sea inferior al rango permitido ajustado. Estas alertas personalizables ahorran un valioso tiempo al suministrar la información adecuada, tanto a usted como a su equipo, mediante un mensaje o un correo electrónico.



El control de estado de Transair le ofrece los datos adecuados para poder tomar las decisiones en base a la información y gestionar su sistema de aire comprimido. Podrá acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento a la información del estado y el análisis del sistema a través de la sencilla interfaz basada en web. También puede obtener nueva información al visualizar las mediciones del sensor en gráficos de tendencias, que le permiten consultar el historial de tendencias y descargar los datos directamente.



Todos los sensores cuentan con una batería con una vida útil de 3 años. (La duración de la batería depende de la frecuencia con la que se envíen los datos a la nube). Se necesita un servidor de recopilación para recoger los datos y enviarlos a la nube. El servidor de recopilación está disponible en una versión móvil o por conexión ethernet, según sus necesidades. El servidor de recopilación se suministra con una tarjeta M instalada que permite vincular hasta 500 sensores a la red.



Mercados:

• Ensamble de automóviles

• Alimentos y bebidas

• Embalaje

• Plantas industriales

• Tecnología aeroespacial



Características/beneficios:

• Alertas del sistema personalizables

• Información de la potencia de la señal inalámbrica y la tensión de la batería en el software

• Almacenamiento en búfer datos en caso de interrupciones de conexión

• Transmisión de datos a la nube a través de opciones inalámbricas, ethernet o móvil.

• Vida útil de la batería de 3 años

• Instalación sencilla

• 1 año de garantía para los sensores y el hardware



Aplicaciones:

• Aire comprimido

• Vacío

• Gas inerte




Documentos relacionados

Product Demos & Tutorials
Transair System Overview
×
Productos Tipo D.E. de la tubería (pulg) D.E. de la tubería (mm) Presión máxima de funcionamiento (psi) Presión máxima de trabajo (bares) Corriente (amperios) Tipo de conexión Interfaz de comunicación
EM05 00 00 00 Pressure Sensor N/A N/A 232.0 16.0 N/A LF 8mm Pug-in Bluetooth
EM10 00 00 00 Temperature Sensor N/A N/A 232.0 16.0 N/A LF 8mm Pug-in Bluetooth
EM15 00 00 00 Humidity Sensor N/A N/A 232.0 16.0 N/A LF 8mm Pug-in Bluetooth
EM95 01 00 00 Starter kit N/A N/A 232.0 16.0 N/A LF 8mm Pug-in Bluetooth

687530
A43098