Super Coil 1/2" | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Tension

Type de raccordement

Consommation électrique

Diode

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Super Coil 1/2

Super Coil 1/2"

À la gamme étendue d'électrovannes à cartouche et d'électrovannes proportionnelles de Parker s'ajoutent des options de la série Super Coil, comprenant les bobines AC et DC IP69K, et plusieurs tensions et types de terminaison différents.

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée : 12 VDC, 24 VDC, 115 VAC
  • Type de raccordement : Amp Jr, Din, Intégral Deutsch, Câble double brin, Câble double brin avec connecteur Deutsch, Packard femelle, Packard mâle, Double cosse, Double vis, Vis unique, Câble double brin avec conduite
  • Consommation électrique : 14 - basse puissance, 16 - basse puissance, 19 - haute puissance W
  • Diode incluse : Non, Oui
  • Intensité : 1.15, 0.58, 1.58, 0.79, 0.17, 0.2 A
  • Résistance : 10.43, 41.74, 7.58, 30.3, 680, 576 Ω
  • Cycle de service : Continu à une tension de 100 %
  • Fonction : 1/2" Super Coil
  • Type de bobine : Puissant, Standard
  • Température de service maximale : +392 °F, +200 °C
  • Température de service minimale : -40 °F, -40 °C
  • Poids : 0.44 lb, 0.2 kg
  • Type de commande : N/A
  • Matériau du corps : N/A
  • Débit : N/A
  • Pour le type de fluide : N/A
  • Débit maximal : N/A
  • Pression de service maximale : N/A
  • Matériau du joint : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

La conception robuste de la bobine Super Coil 1/2" de Parker convient parfaitement aux milieux contraignants. Le câblage est de classe N, assurant ainsi une durée de vie prolongée à des températures standard. Toutes les bobines sont à courant continu.Un redresseur est ajouté pour le courant alternatif afin d'éliminer tout appel de courant et permettre une interchangeabilité des tensions. Les bobines sont proposées avec un vaste éventail d'options, comprenant des connecteurs moulés, ainsi que diverses tensions afin de s'adapter aux exigences de votre système. La bobine est enfermée dans un boîtier en résine polyester thermoplastique. Cette conception permet une exposition à des températures supérieures et limite la déformation. Cette résine résiste, en outre, à la moisissure, aux solutions caustiques et aux champignons, garantissant une meilleure protection du bobinage. Un cadre en acier zingué à faible teneur en carbone entoure la bobine afin d'accroître la densité de l'écoulement. L'acier à faible teneur en carbone présente de meilleures propriétés magnétiques, ainsi qu'une perméabilité supérieure. Des diodes internes moulées sont disponibles. La polarité est moulée dans la bobine afin de simplifier l'installation. Les stries externes permettent d'étendre la surface de la bobine et ainsi d'améliorer la dissipation de la chaleur. La bobine Super Coil de Parker est un produit robuste bénéficiant d'un indice de protection IP69K et relevant les test d'immersion prolongée dans l'eau, de résistance, d'exposition à des jets d'eau à haute pression et à des solvants chimiques.

Marchés :
• Pétrole et gaz
• Équipement de manutention de matériaux
• Équipements de construction
• Machines agricoles
• Équipement municipal et professionnel
• Transport

Caractéristiques/avantages :
• Diamètre intérieur de 1/2"
• La bobine à connecteur intégral Deutsch surpasse la norme IP69K
• La bobine à connecteur intégral Deutsch a passé des tests de choc thermique
• La bobine intégrale Amp Jr. surpasse la norme IP67 en termes de choc thermique, de résistance à l'eau et de « capacité d'immersion »
• Fonctionnement universel 50/60 Hz
• Bobine étanche scellée hermétiquement, qui ne requiert aucun joint torique ou kit d'étanchéité à l'eau
• La bande conductrice externe plaquée acier (contrairement à la bande encapsulée) permet à la bobine de résister à de violents chocs thermiques sans fissuration.
• La bobine symétrique peut être inversée sans perte de performances

Applications :
• Unités d'alimentation
• Perceuses
• Presses
• Mélangeurs
• Presses à compacter
• Combinés
• Grues
• Compacteurs
Pour toute autre option ou tension, veuillez consulter l'usine.

Informations techniques supplémentaires :
en règle générale, les bobines 1/2" sont utilisées avec les cartouches de taille 08 et 09 ou les distributeurs à commande pilotée.En général, des bobines basse puissance sont utilisées dans des applications à basse pression (inférieure à 3 000 psi), tandis que les bobines haute puissance sont destinées aux applications à haute pression (jusqu'à 5 000 psi).

Documents annexes

×
Produits Tension Type de raccordement Consommation électrique Diode
CCS012A 12 VDC Amp Jr 14 - Low Watt No
CCS012AD 12 VDC Amp Jr 14 - Low Watt Yes
CCS012D 12 VDC Din 14 - Low Watt No
CCS012H 12 VDC Integral Deutsch 14 - Low Watt No
CCS012HE 12 VDC Integral Deutsch 14 - Low Watt Yes
CCS012L 12 VDC Dual Lead Wire 14 - Low Watt No
CCS012LD 12 VDC Dual Lead Wire w/Deutsch 14 - Low Watt No
CCS012LE 12 VDC Dual Lead Wire 14 - Low Watt Yes
CCS012PF 12 VDC Packard Female 14 - Low Watt No
CCS012PM 12 VDC Packard Male 14 - Low Watt No
CCS012S 12 VDC Dual Spade 14 - Low Watt No
CCS012W 12 VDC Dual Screw 14 - Low Watt No
CCS012WE 12 VDC Dual Screw 14 - Low Watt Yes
CCS012Y 12 VDC Single Screw 14 - Low Watt No
CCS024A 24 VDC Amp Jr 14 - Low Watt No
CCS024AD 24 VDC Amp Jr 14 - Low Watt Yes
CCS024D 24 VDC Din 14 - Low Watt No
CCS024H 24 VDC Integral Deutsch 14 - Low Watt No
CCS024HE 24 VDC Integral Deutsch 14 - Low Watt Yes
CCS024L 24 VDC Dual Lead Wire 14 - Low Watt No
CCS024LD 24 VDC Dual Lead Wire w/Deutsch 14 - Low Watt No
CCS024LE 24 VDC Dual Lead Wire 14 - Low Watt Yes
CCS024PF 24 VDC Packard Female 14 - Low Watt No
CCS024PM 24 VDC Packard Male 14 - Low Watt No
CCS024S 24 VDC Dual Spade 14 - Low Watt No
CCS024W 24 VDC Dual Screw 14 - Low Watt No
CCS024WE 24 VDC Dual Screw 14 - Low Watt Yes
CCS024Y 24 VDC Single Screw 14 - Low Watt No
CCP012A 12 VDC Amp Jr 19 - High Watt No
CCP012AD 12 VDC Amp Jr 19 - High Watt Yes
CCP012D 12 VDC Din 19 - High Watt No
CCP012H 12 VDC Integral Deutsch 19 - High Watt No
CCP012HE 12 VDC Integral Deutsch 19 - High Watt Yes
CCP012L 12 VDC Dual Lead Wire 19 - High Watt No
CCP012LD 12 VDC Dual Lead Wire w/Deutsch 19 - High Watt No
CCP012LE 12 VDC Dual Lead Wire 19 - High Watt Yes
CCP012PF 12 VDC Packard Female 19 - High Watt No
CCP012PM 12 VDC Packard Male 19 - High Watt No
CCP012S 12 VDC Dual Spade 19 - High Watt No
CCP012W 12 VDC Dual Screw 19 - High Watt No
CCP012WE 12 VDC Dual Screw 19 - High Watt Yes
CCP012Y 12 VDC Single Screw 19 - High Watt No
CCP024A 24 VDC Amp Jr 19 - High Watt No
CCP024AD 24 VDC Amp Jr 19 - High Watt Yes
CCP024D 24 VDC Din 19 - High Watt No
CCP024H 24 VDC Integral Deutsch 19 - High Watt No
CCP024HE 24 VDC Integral Deutsch 19 - High Watt Yes
CCP024L 24 VDC Dual Lead Wire 19 - High Watt No
CCP024LD 24 VDC Dual Lead Wire w/Deutsch 19 - High Watt No
CCP024LE 24 VDC Dual Lead Wire 19 - High Watt Yes
CCP024PF 24 VDC Packard Female 19 - High Watt No
CCP024PM 24 VDC Packard Male 19 - High Watt No
CCP024S 24 VDC Dual Spade 19 - High Watt No
CCP024W 24 VDC Dual Screw 19 - High Watt No
CCP024WE 24 VDC Dual Screw 19 - High Watt Yes
CCP024Y 24 VDC Single Screw 19 - High Watt No
CCS115C 115 VAC Dual Lead Wire w/Conduit 16 - Low Watt No
CCS115D 115 VAC Din 16 - Low Watt No
CCP115C 115 VAC Dual Lead Wire w/Conduit 19 - High Watt No
CCP115D 115 VAC Din 19 - High Watt No
CCP012HSN 12 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring 19 - High Watt No
CCP012HSZN 12 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring and Zener Diode 19 - High Watt Yes
CCP024HSN 24 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring 19 - High Watt No
CCP024HSZN 24 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring and Zener Diode 19 - High Watt Yes
CCS012HSN 12 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring 14 - Low Watt No
CCS012HSZN 12 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring and Zener Diode 14 - Low Watt Yes
CCS024HSN 24 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring 14 - Low Watt No
CCS024HSZN 24 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring and Zener Diode 14 - Low Watt Yes

688037
687505