Raccords de tubes et adaptateurs Flare JIC Triple-Lok® 37° | #20-24 FTX-S


LOADING IMAGES
20-24 FTX-S

Raccords de tubes et adaptateurs Flare JIC Triple-Lok® 37° | #20-24 FTX-S

Les raccords de tubes et adaptateurs Flare JIC Triple-Lok 37° de Parker constituent une solution de raccordement métal-métal, fiable, sans fuite pour la plupart des applications hydrauliques haute pression.


Caractéristiques techniques

  • Type de raccordement : Évasement 37°, Tube / NPT
  • Spécifications respectées : SAE J514
  • Pression dynamique maximale : 3000 psi
  • Forme : Droit
  • Taille du raccordement 1 : Évasement mâle à 37°
  • Diamètre extérieur du tube du raccordement 1 : 1 1/4 inch, 28, 30, 32 mm
  • Taille du raccordement 2 : Union mâle NPT/NPTF
  • Diamètre extérieur du tube du raccordement 2 : s/o
  • Taille du filetage du raccordement 2 : 1 1/2-11 1/2 inch, s/o
  • Taille du raccordement 3 : s/o
  • Diamètre extérieur du tube du raccordement 3 : s/o
  • Taille du filetage du raccordement 3 : s/o
  • Taille du raccordement 4 : s/o
  • Diamètre extérieur du tube du raccordement 4 : s/o
  • Matériau du joint torique : s/o
  • Matériau du corps : Acier, sans chrome 6
Safety Warning

Informations sur l'article

Les raccords de tubes et les adaptateurs Flare JIC 37° de Parker, Triple-Lok®, sont conformes aux exigences des normes SAE J514 et ISO 8434-2 et proposent la plus grande offre du secteur en matière de filetages. Leur conception prévoit une petite surface d'étanchéité métal-métal qui entraîne une conception compacte, un faible couple d'assemblage, et permet une résistance aux températures et aux pressions élevées.

Marchés :
• Construction
• Systèmes militaires au sol
• Nacelle élévatrice
• Agriculture
• Manutention de matières
• Marine militaire
• Transmission moteur

Caractéristiques/avantages :
• Facilement adaptable sur les tubes en pouces, les tubes et les flexibles métriques, pour une utilisation dans le monde entier.
• Grande sélection d'options de filetages, y compris bossage pour joint torique filetage droit SAE (ORB), NPTF, BSPP-ED, joint torique et bague de retenue BSPP (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, joint torique et bague de retenue métrique (ORR) et ED métrique
• L'adaptateur robuste Parker sur les versions ajustables est construit avec un écrou de blocage plus long qui permet d'éliminer virtuellement les dommages au niveau des rondelles et les éventuelles fuites, tout en limitant les erreurs d'assemblage.
• Les raccords en acier vont bien au-delà des exigences de la norme SAE en matière de corrosion (72 heures sans rouille rouge), puisqu'ils résistent jusqu'à 1 000 heures selon l'étude menée par un institut de test indépendant.
• Les écrous en acier inoxydable sont dotés d'un revêtement pour éviter le grippage.
• Disponibles en acier, en acier inoxydable et en laiton, dans des dimensions allant de 1/8" à 2 ½" et des pressions de travail allant jusqu'à 7 500 psi.

Applications :
• Connexions de fluides hydrauliques et de gaz

En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers

Référence
20-24 FTX-S DWF IGS IPT JPG SAT STP

Ok

x

Documents annexes

×

QUANTITÉ:
Demander un devis

L'article a bien été ajouté à votre panier de devis. ACCÉDER AU PANIER DE DEVIS

x

Ok

x

Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Parker Hannifin France SAS

Sales Company France

142, rue de la Forêt

74130 Contamine-sur-Arve

France

Téléphone

+33 4 50 25 80 25

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

688037
687620