Powershift (Hydraulique) Prise de force à 10 boulons (PDF) - Série 280 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Powershift (Hydraulique) Prise de force à 10 boulons (PDF) - Série 280

Powershift (Hydraulique) Prise de force à 10 boulons (PDF) - Série 280 OBSOLETE

La série Chelsea 280 est piloté hydrauliquement et conçue pour les transmissions automatiques avec une ouverture à 10 boulons, fréquemment présente sur les transmissions Allison et Caterpillar. La série 280 remplace la série 277/278.

Caractéristiques techniques

  • Type de sortie : SAE B Pump Flange, SAE C Pump Flange, ISO 7652 Pump Flange, Driveline
  • Type de changement : PowerShift (hydraulique), Hydraulique
  • Couple intermittent : 301-400 lb-ft, 501+ Nm
  • Transmission Manufacturer : Allison
  • Lubrifiant : P = Pressure Lube, W = Wet Spline
  • Puissance de sortie : 51+ kW, 56+ HP
  • Fonctionnement continu : Yes
  • Type de montage : 10 boulons
  • Type d'arbre de sortie : SAE C (1-1/4" - 14T) Pump Spline, 1-1/4"cylindrique, 3/4" - 11T Pump Spline, DIN 120 Flange, SAE B (7/8" - 13T) Pump Spline, DIN 5462 Pump Spline, 1410 Companion Flange, DIN 100 Flange
  • Couple continu : 390 (consulter les pages d'application pour connaître les valeurs de couple réelles)<br/> lb-ft, 529 (consulter les pages d'application pour connaître les valeurs de couple réelles) Nm
  • Puissance d'arbre : 500 tr/min : 37, 1 000 tr/min : 74 HP, 74 HP (1000 RPM), 500 tr/min : 28, 1 000 tr/min : 56 kW, 56 kW (1000 RPM)
  • Poids : 49 lb, 22 kg
Safety Warning

Description complète du produit

Lorsque puissance et longévité sont requises, la nouvelle prise de force Série 280 de Chelsea fournit un couple permanent dans toute une plage de vitesses.Elle peut atteindre 529 N-m (390 ft-lb) dans des applications à fonctionnement continu. Avec neuf rapports, des brides de sortie rotatives, des options de valves hydrauliques, la technologie Wet-Spline et les options Chelsea Smart Start, elle est parfaite pour de nombreuses applications du marché mobile, notamment : vide, collecte des déchets, sauvetage et lutte contre l'incendie.

Marchés :
• Aérien
• Pétrole et gaz
• Défense
• Sur route

Caractéristiques/avantages :
• Brides rotatives pour réduire le jeu
• Valeur de couple à service continu jusqu'à 390 ft-lb
• Option Wet-Spline pour prolonger la durée de vie de la PDF/pompe
• Option démarrage intelligent pour un démarrage à couple élevé
• Garantie de 2 ans

Applications :
• Camions de pompiers et de secours
• Dispositif de nettoyage de la pompe
• Camions-grues
• Camions à ordures

Documents annexes

×

688037
234075