Les vérins hydrauliques à tirants de la série 3L sont des vérins industriels de dimensions réduites conçus pour les pressions de travail atteignant 70 bar selon la tige et le type de fonctionnement. Comme tous les vérins de Parker Hydraulics, ils sont conçus pour assurer un service efficace et de longue durée, avec peu de maintenance, garantissant une productivité élevée avec un faible coût d'exploitation, année après année.
Pour générer un modèle CAO d'un vérin de la série 3L, cliquez sur le bouton DÉFINIR UNE RÉFÉRENCE pour accéder à la procédure du vérin équivalent de la série 3L.
Un grand nombre de fonctionnalités en option facilitent la personnalisation des vérins 3L pour des applications industrielles les plus difficiles. Les options incluent des capteurs de position, des contacteurs, des amortisseurs, des orifices surdimensionnés, des entretoises, des limiteurs de courses, des drains de cartouche, des protections d'extrémité de tige, et plus. Lorsque seul un vérin totalement sur mesure est approprié, nos ingénieurs de conception expérimentés travailleront avec vous pour créer une solution personnalisée.
Marchés :
Énergie
• Production d'énergie, développement et maintenance
• Production d'énergie
Gouvernement (hors aérospatiale)
• Défense
• Gouvernement (hors défense)
Industriel
• Automatisation d'usines
• compresseurs pneumatiques et à gaz
• Machines-outils
• Machines de conditionnement
• Sites d'assemblage de véhicules
Traitement
• Agroalimentaire
• Traitement industriel chimique
Caractéristiques/Avantages :
• 15 styles de montage standard
• Jusqu'à 9 tailles de tiges par alésage
• 3 filetages d'extrémité de tige standard mâles et femelles par alésage
• Courses de piston disponibles dans toute longueur appropriée
• Conceptions en tige simple ou double
• Il est possible de retirer le presse-étoupe du vérin sur site pour remplacer le joint
• Tige en acier chromé dur pour une durée de vie du vérin et du joint prolongée
• Vaste gamme de systèmes d'étanchéité pour toutes les applications et environnements
• Convient à une large gamme de spécifications de fluides et de plages de température de -20 °C à +150 °C
• Dispositif de blocage de tige pour plus de sécurité et un meilleur fonctionnement
• Solutions d'amortisseurs disponibles pour l'une ou l'autre des extrémités, ou pour les deux
• Vaste gamme d'accessoires de fixation et d'accouplement
• Large éventail de caractéristiques spéciales, par ex. réglage de la course, soufflet de tige, drain de tête de vérin, détecteurs de proximité ou capteurs de pression linéaires intégrés
• Conceptions personnalisées sur demande
Applications :
• Machines-outils
• Conduites de transfert
• Blocage et positionnement
• Équipement industrie du bois
• Équipement de test
• Robotique