Électrovanne à tiroir 2 positions et 4 voies | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Débit

Pression nominale d'admission maximale

Configuration

Type de commande

Sens de l'écoulement

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Électrovanne à tiroir 2 positions et 4 voies

Électrovanne à tiroir 2 positions et 4 voies

Ces électrovannes constituent une solution électronique pour les applications d’actionnement ou d’inversion. Disponibles dans des versions conçues pour supporter des débits de 114 l/min (30 g/m) et des pressions pouvant atteindre 350 bar.

Caractéristiques techniques

  • Débit : 5, 4, 3, 10, 8, 7, 9, 6.5, 30 gal/min, 19, 15, 11, 38, 30, 27, 34, 25, 114 L/min
  • Pression nominale d'admission maximale : 5000, 3600 psi, 350, 250 bar
  • Configuration : Tiroir d’inversion, S/O, Transition de régénération moteur
  • Type de commande : Electrical, Manual
  • Sens de l'écoulement : All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 De-Energized, 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 3-2, 4-1 De-Energized, 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, All ports blocked Energized, 2-1, 3-4 Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized, 3-2, 4-1 Energized
  • Matériau du joint : Nitrile, Fluorocarbon, D-Ring (Standard)
  • Débit maximal : 3, 4, 5, 6.5, 7, 8, 9, 10, 30 gal/min, 11, 15, 19, 25, 27, 30, 34, 38, 114 L/min
  • Type de montage : Screw in cartridge valve
  • Type de fonctionnement : Solenoid operated, Manually operated
  • Pression de service maximale : 3600, 5000 psi, 250, 350 bar
  • Taux de fuite : 150 à 5 000 psi (350 bar), 160 à 3 600 psi (250 bar), 240 à 5 000 psi (350 bar), 160 à 5 000 psi (350 bar), 230 à 3 600 psi (250 bar), 320 à 5 000 psi (350 bar), 350 hors tension, débit de pilotage de 1,5 G/min sous tension à 3 000 psi (207 bar) cm3/min
  • Dimension de la cavité : C08-4, C10-4, C16-4
  • Fonction : 4-way
  • Fonction override : S/O, sans cran d’arrêt, avec cran d’arrêt, tirer et relâcher, pousser et tourner
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosité cinématique maximale : Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45-2000 SSU (6 à 420 cSt) cSt
  • Cote de rendement du filtre : ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Matériau de la vanne : Toutes les pièces sont en acier. Toutes les pièces mobiles sont en acier trempé
  • Couple d'installation : 22, 23-27, 32-36, 37-41, 51-55, 30-40 lb-ft, 30, 31-37, 43-49, 50-56, 69-75, 40.6-54.2 Nm
  • Couple de serrage de l'écrou de bobine : 3, 5-7 lb-ft, 4.1, 7-10 Nm
  • Température de service : -30° à +250°, -15° à +400°, -50° à +270° °F, -34 ° à +121 °, -26 ° à +204 °, -45 ° à +132 ° °C
  • Température de service maximale : +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Température de service minimale : -35, -30. -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Type de bobine : Super Coil 1/2, Super Coil 5/8
  • Tension d'entrée : 85 % de tension nominale à 20 °C (72 °F) min
  • Temps de réponse : 50, 130 ms, 50 ms, 130 ms
  • Poids : 0.66, 0.29, 0.44, 1.3 lb, 0.3, 0.13, 0.2, 0.59 kg
  • Matériau du corps : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

Les électrovannes à tiroir 4 voies et 2 positions à commande directe de Parker présentent une conception robuste qui assure des performances à la fois fiables et prévisibles avec une faible perte de charge et une faible hystérésis. Ces électrovannes peuvent fonctionner avec des débits des systèmes hydrauliques de l’ordre de 113 l/m (30 g/m) et avec des pressions atteignant 350 bar (5 000 psi), dans les configurations normalement ouverte, traversée ou de passage. Les électrovannes à tiroir 4 voies et 2 positions de Parker conviennent aux applications de distribution piloté par un solénoïde. Ces vannes peuvent être utilisées sur un large éventail de machines des secteurs de l’équipement mobile, de l’industrie et de la fabrication.

Marchés :
• Aérien
• Agriculture
• Construction
• Manutention des matières
• Divers industrie
• Diverses fabrications
• Divers mobile

Caractéristiques/Avantages :
• Bobines monoblocs remplaçables à faible ampérage
• Débit élevé
• Options de commande manuelle
• Corps et logements standard
• Pas de joints dynamiques
• Hystérésis faible
• Parties externes galvanisées

Applications :
• Débit inversé
• Applications d’actionnement
• Applications de marche/arrêt unidirectionnelles

Informations techniques supplémentaires :
Les distributeurs à tiroir à commande directe réagissent rapidement à la tension de la bobine et peuvent rediriger rapidement ou bloquer le débit vers les orifices de l’actionneur.Un faible niveau de fuite dû au jeu des tiroirs est constaté.

Documents annexes

×
Produits Débit Pression nominale d'admission maximale Configuration Type de commande Sens de l'écoulement Matériau du joint
GS024200N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Reversing Spool Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
GS024200V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Reversing Spool Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
GS024210N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Reversing Spool Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
GS024210V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Reversing Spool Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
GS024220N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Reversing Spool Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
GS024220V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Reversing Spool Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSL084B 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL084BN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL084BV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL084BP 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104NN 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104NV 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104NP 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104NPN 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104NPV 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104NT 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104NTN 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104NTV 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104H 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL104HN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSL104HV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSL104HP 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL104HPN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSL104HPV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSL104HT 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL104HTN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSL104HTV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH104B 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104BN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104BV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104BT 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL084BPN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL084BPV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL084BT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL084BTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL084BTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL084N 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL084NN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSL084NV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSL084NP 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL084NPN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSL084NPV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH104BTN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104BTV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104B2 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH104B2N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSH104B2V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSH104B2T 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH104B2TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSH104B2TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSH104E1 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104E1N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL084NT 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL084NTN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSL084NTV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSL084E1 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL084E1N 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL084E1V 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL084E1P 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL084E1PN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL084E1PV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL084E1T 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104E1V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104E1T 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104E1TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104E1TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104E4 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH104E4N 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSH104E4V 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSH104E4T 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH104E4TN 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSH104E4TV 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL084E1TN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL084E1TV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL084M 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL084MN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSL084MV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSL084MP 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL084MPN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSL084MPV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSL084MT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL084MTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSL084MTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSH104E15 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104E15N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104E15V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104E15T 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104E15TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104E15TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104M 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH104MN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSH104MV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSH104MT 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL084M9 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL084M9N 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL084M9V 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL084M9P 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL084M9PN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL084M9PV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL084M9T 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL084M9TN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL084M9TV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSH084B 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH084BN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104MTN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSH104MTV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSH104N 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104NN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104NV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104NT 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104NTN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104NTV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104H 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH104HN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSH084BV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH084BT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH084BTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH084BTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH084N 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH084NN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSH084NV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH084NT 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH084NTN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSH084NTV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH084E1 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104HV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH104HT 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH104HTN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSH104HTV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH164HV 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH164HRV 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Motor Regen Transition Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH084E1N 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH084E1V 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH084E1T 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH084E1TN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH084E1TV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH084M 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH084MN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSH084MV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSH084MT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH084MTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSH084MTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSH084M9 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH084M9N 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Nitrile
DSH084M9V 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSH084M9T 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH084M9TN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Nitrile
DSH084M9TV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL104B 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104BN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104BV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104BP 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104BPN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104BPV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104BT 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104BTN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104BTV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104B2 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104B2N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL104B2V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL104B2P 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104B2PN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL104B2PV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL104B2T 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104B2TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL104B2TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL104E1 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104E1N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104E1V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104E1P 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104E1PN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104E1PV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104E1T 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104E1TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104E1TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104E4 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104E4N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL104E4V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL104E4P 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104E4PN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL104E4PV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL104E4T 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104E4TN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL104E4TV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL104E15 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104E15N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104E15V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104E15P 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104E15PN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104E15PV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104E15T 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104E15TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104E15TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104M 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104MN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSL104MV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSL104MP 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104MPN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSL104MPV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSL104MT 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104MTN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSL104MTV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSL104N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH164H 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSH164HR 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Motor Regen Transition Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile

688037
687505