Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les distributeurs à tiroir peuvent supporter des débits max de 7,5 l/min (2 g/m) et des pressions max de 240 bar (3 500 psi). Les actionneurs à molette et à levier sont disponibles avec des crantages.
| Selector Guides |
|---|
| Competitive Crossover Tool |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| HVS Global Cartridge Valve Catalog MSG15-3504 |
| Produits | Configuration | Type de bobine | Crans | Matériau du joint |
|---|---|---|---|---|
| DM104K1 | Knob | Closed Center | N/A | Nitrile |
| DM104K1V | Knob | Closed Center | N/A | Fluorocarbon |
| DM104K8 | Knob | Tandem Center | N/A | Nitrile |
| DM104K8V | Knob | Tandem Center | N/A | Fluorocarbon |
| DM104LD1 | Lever | Closed Center | 2 position detent | Nitrile |
| DM104LD1V | Lever | Closed Center | 2 position detent | Fluorocarbon |
| DM104LD8 | Lever | Tandem Center | 2 position detent | Nitrile |
| DM104LD8V | Lever | Tandem Center | 2 position detent | Fluorocarbon |
| DM104LN1 | Lever | Closed Center | 3 position detent | Nitrile |
| DM104LN1V | Lever | Closed Center | 3 position detent | Fluorocarbon |
| DM104LN8 | Lever | Tandem Center | 3 position detent | Nitrile |
| DM104LN8V | Lever | Tandem Center | 3 position detent | Fluorocarbon |
| DM104FKD1 | Finger Knob | Closed Center | 2 position detent | Nitrile |
| DM104FKD1V | Finger Knob | Closed Center | 2 position detent | Fluorocarbon |
| DM104FKD8 | Finger Knob | Tandem Center | 2 position detent | Nitrile |
| DM104FKD8V | Finger Knob | Tandem Center | 2 position detent | Fluorocarbon |
| DM104FKN1 | Finger Knob | Closed Center | 3 position detent | Nitrile |
| DM104FKN1V | Finger Knob | Closed Center | 3 position detent | Fluorocarbon |
| DM104FKN8 | Finger Knob | Tandem Center | 3 position detent | Nitrile |
| DM104FKN8V | Finger Knob | Tandem Center | 3 position detent | Fluorocarbon |