Super Coil 5/8" | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Tension

Type de raccordement

Consommation électrique

Diode

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Super Coil 5/8

Super Coil 5/8"

À la gamme étendue d'électrovannes à cartouche et d'électrovannes proportionnelles de Parker s'ajoutent des options de la série Super Coil, comprenant les bobines AC et DC IP69K et plusieurs tensions et types de terminaison différents.

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée : 12 VDC, 24 VDC , 115 VAC
  • Type de raccordement : Amp Jr, Din, Intégral Deutsch, Câble double brin, Câble double brin avec connecteur Deutsch, Packard femelle, Packard mâle, Double cosse, Double vis, Vis unique, Câble double brin avec conduite
  • Consommation électrique : 18 - basse puissance, 28 - haute puissance W
  • Diode incluse : Non, Oui
  • Intensité : 1.5, 0.75, 2.33, 1.17, 0.2, 0.26 A
  • Résistance : 8, 32, 5.14, 20.6, 554, 417 Ω
  • Cycle de service : Continu à une tension de 100 %
  • Fonction : 5/8" Super Coil
  • Type de bobine : Puissant, Standard
  • Température de service maximale : +392 °F, +200 °C
  • Température de service minimale : -40 °F, -40 °C
  • Poids : 0.64 lb, 0.29 kg
  • Type de commande : N/A
  • Matériau du corps : N/A
  • Débit : N/A
  • Pour le type de fluide : N/A
  • Débit maximal : N/A
  • Pression de service maximale : N/A
  • Matériau du joint : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

La conception robuste de la bobine Super Coil 5/8" de Parker convient parfaitement aux milieux contraignants. Le câblage est de classe N, assurant ainsi une durée de vie prolongée à des températures standard. Toutes les bobines sont à courant continu.Un redresseur est ajouté pour le courant alternatif afin d'éliminer tout appel de courant et permettre une interchangeabilité des tensions. Les bobines sont proposées avec un vaste éventail d'options, comprenant des connecteurs moulés, ainsi que diverses tensions afin de s'adapter aux exigences de votre système. La bobine est enfermée dans un boîtier en résine polyester thermoplastique. Cette conception permet une exposition à des températures supérieures et limite la déformation. Cette résine résiste, en outre, à la moisissure, aux solutions caustiques et aux champignons, garantissant une meilleure protection du bobinage. Un cadre en acier zingué à faible teneur en carbone entoure la bobine afin d'accroître la densité de l'écoulement. L'acier à faible teneur en carbone présente de meilleures propriétés magnétiques, ainsi qu'une perméabilité supérieure. Des diodes internes moulées sont disponibles. La polarité est moulée dans la bobine afin de simplifier l'installation. Les stries externes permettent d'étendre la surface de la bobine et ainsi d'améliorer la dissipation de la chaleur. La bobine Super Coil de Parker est un produit robuste bénéficiant d'un indice de protection IP69K et relevant les test d'immersion prolongée dans l'eau, de résistance, d'exposition à des jets d'eau à haute pression et à des solvants chimiques.

Marchés :
• Pétrole et gaz
• Équipement de manutention de matériaux
• Équipements de construction
• Machines agricoles
• Équipement municipal et professionnel
• Transport

Caractéristiques/avantages :
• Diamètre intérieur de 5/8"
• La bobine à connecteur intégral Deutsch surpasse la norme IP69K
• La bobine à connecteur intégral Deutsch a passé des tests de choc thermique
• La bobine intégrale Amp Jr. surpasse la norme IP67 en termes de choc thermique, de résistance à l'eau et de « capacité d'immersion »
• Fonctionnement universel 50/60 Hz
• Bobine étanche scellée hermétiquement, qui ne requiert aucun joint torique ou kit d'étanchéité à l'eau
• La bande conductrice externe plaquée acier (contrairement à la bande encapsulée) permet à la bobine de résister à de violents chocs thermiques sans fissuration.
• La bobine symétrique peut être inversée sans perte de performances

Applications :
• Unités d'alimentation
• Perceuses
• Presses
• Mélangeurs
• Presses à compacter
• Combinés
• Grues
• Compacteurs

Pour toute autre option ou tension, veuillez consulter l'usine.

Informations techniques supplémentaires :
les bobines 5/8" sont souvent utilisées avec les cartouches de taille 10 et 12. En général, des bobines basse puissance sont utilisées dans des applications à basse pression (inférieure à 3 000 psi), tandis que les bobines haute puissance sont destinées aux applications à haute pression (jusqu'à 5 000 psi).

Documents annexes

×
Produits Tension Type de raccordement Consommation électrique Diode
CAS012A 12 VDC Amp Jr 18 - Low Watt No
CAS012AD 12 VDC Amp Jr 18 - Low Watt Yes
CAS012D 12 VDC Din 18 - Low Watt No
CAS012H 12 VDC Integral Deutsch 18 - Low Watt No
CAS012HE 12 VDC Integral Deutsch 18 - Low Watt Yes
CAS012L 12 VDC Dual Lead Wire 18 - Low Watt No
CAS012LD 12 VDC Dual Lead Wire w/Deutsch 18 - Low Watt No
CAS012LE 12 VDC Dual Lead Wire 18 - Low Watt Yes
CAS012PF 12 VDC Packard Female 18 - Low Watt No
CAS012PM 12 VDC Packard Male 18 - Low Watt No
CAS012S 12 VDC Dual Spade 18 - Low Watt No
CAS012W 12 VDC Dual Screw 18 - Low Watt No
CAS012WE 12 VDC Dual Screw 18 - Low Watt Yes
CAS012Y 12 VDC Single Screw 18 - Low Watt No
CAS024A 24 VDC Amp Jr 18 - Low Watt No
CAS024AD 24 VDC Amp Jr 18 - Low Watt Yes
CAS024D 24 VDC Din 18 - Low Watt No
CAS024H 24 VDC Integral Deutsch 18 - Low Watt No
CAS024HE 24 VDC Integral Deutsch 18 - Low Watt Yes
CAS024L 24 VDC Dual Lead Wire 18 - Low Watt No
CAS024LD 24 VDC Dual Lead Wire w/Deutsch 18 - Low Watt No
CAS024LE 24 VDC Dual Lead Wire 18 - Low Watt Yes
CAS024PF 24 VDC Packard Female 18 - Low Watt No
CAS024PM 24 VDC Packard Male 18 - Low Watt No
CAS024S 24 VDC Dual Spade 18 - Low Watt No
CAS024W 24 VDC Dual Screw 18 - Low Watt No
CAS024WE 24 VDC Dual Screw 18 - Low Watt Yes
CAS024Y 24 VDC Single Screw 18 - Low Watt No
CAP012A 12 VDC Amp Jr 28 - High Watt No
CAP012AD 12 VDC Amp Jr 28 - High Watt Yes
CAP012D 12 VDC Din 28 - High Watt No
CAP012H 12 VDC Integral Deutsch 28 - High Watt No
CAP012HE 12 VDC Integral Deutsch 28 - High Watt Yes
CAP012L 12 VDC Dual Lead Wire 28 - High Watt No
CAP012LD 12 VDC Dual Lead Wire w/Deutsch 28 - High Watt No
CAP012LE 12 VDC Dual Lead Wire 28 - High Watt Yes
CAP012PF 12 VDC Packard Female 28 - High Watt No
CAP012PM 12 VDC Packard Male 28 - High Watt No
CAP012S 12 VDC Dual Spade 28 - High Watt No
CAP012W 12 VDC Dual Screw 28 - High Watt No
CAP012WE 12 VDC Dual Screw 28 - High Watt Yes
CAP012Y 12 VDC Single Screw 28 - High Watt No
CAP024A 24 VDC Amp Jr 28 - High Watt No
CAP024AD 24 VDC Amp Jr 28 - High Watt Yes
CAP024D 24 VDC Din 28 - High Watt No
CAP024H 24 VDC Integral Deutsch 28 - High Watt No
CAP024HE 24 VDC Integral Deutsch 28 - High Watt Yes
CAP024L 24 VDC Dual Lead Wire 28 - High Watt No
CAP024LD 24 VDC Dual Lead Wire w/Deutsch 28 - High Watt No
CAP024LE 24 VDC Dual Lead Wire 28 - High Watt Yes
CAP024PF 24 VDC Packard Female 28 - High Watt No
CAP024PM 24 VDC Packard Male 28 - High Watt No
CAP024S 24 VDC Dual Spade 28 - High Watt No
CAP024W 24 VDC Dual Screw 28 - High Watt No
CAP024WE 24 VDC Dual Screw 28 - High Watt Yes
CAP024Y 24 VDC Single Screw 28 - High Watt No
CAS115C 115 VAC Dual Lead Wire w/Conduit 18 - Low Watt No
CAS115D 115 VAC Din 18 - Low Watt No
CAP115C 115 VAC Dual Lead Wire w/Conduit 28 - High Watt No
CAP115D 115 VAC Din 28 - High Watt No
CAP012HSN 12 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring 28 - High Watt No
CAP012HSZN 12 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring and Zener Diode 28 - High Watt Yes
CAP024HSN 24 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring 28 - High Watt No
CAP024HSZN 24 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring and Zener Diode 28 - High Watt Yes
CAS012HSN 12 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring 18 - Low Watt No
CAS012HSZN 12 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring and Zener Diode 18 - Low Watt Yes
CAS024HSN 24 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring 18 - Low Watt No
CAS024HSZN 24 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring and Zener Diode 18 - Low Watt Yes

688037
687505