Embouts de tuyau hydraulique confectionnable sur site, encliquetable – Embout série 82 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type hexagonal

Raccordement d'orifice

D.I. flexible (dimension)

Forme

Matériaux utilisés

Style de produit

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Embouts de tuyau hydraulique confectionnable sur site, encliquetable – Embout série 82 Embouts de tuyau hydraulique confectionnable sur site, encliquetable – Embout série 82

Embouts de tuyau hydraulique confectionnable sur site, encliquetable – Embout série 82

Configurez vos assemblages de flexibles rapidement et facilement, sur site, sans outil spécial, avec les embouts confectionnables sur site, encliquetables, monobloc, de la série 82 de Parker.

Caractéristiques techniques

  • Taille de l'orifice : 1/8 - 1-3/8 inch
  • Matériaux utilisés : Steel, Brass, Stainless Steel
  • Forme : Straight, Elbow 45°, Elbow 90°
  • Application : Pneumatics
  • Type de raccordement : See Part Technical Specs.
  • Diamètre intérieur du flexible : 6.35 to 25.40 mm, -4 to -16 (Size), 1/4 - 1 inch
  • Température de service maximale : Refer to Part for Detailed Specification.
  • Pression de service maximale : Refer to Part for Detailed Specification.
  • Température de service minimale : Refer to Part for Detailed Specification.
  • Taille du raccordement : View Part Details.
  • Style de produit : Différents types disponibles
Safety Warning

Description complète du produit

Les embouts « Push-Lok® » de la série No-Skive 82 de Parker sont des raccords hydrauliques encliquetables, à crans, montables sur le terrain qui permettent aux utilisateurs de procéder aux assemblages de flexibles rapidement et facilement, directement sur site, sans outil spécial. Associés aux tuyaux No-Skive de Parker, les embouts de la série 82 sont pratiques et se montent rapidement dans la mesure où ils ne requièrent aucun collier. Les embouts de la série 82 réutilisables se caractérisent par une construction monobloc pour une moindre complexité et un risque moindre de fuite. Compatibles avec la gamme Push-Lok de tuyaux multifonctions, les embouts de la série 82 peuvent être utilisés avec des tuyaux haute température, air sec, eau chaude, ignifuges et à pression élevée. Proposés dans une gamme étendue de configurations finales et de tailles variant de ¼" à 1", les embouts de la série 82 sont disponibles en laiton ou en acier avec un placage au bichromate de zinc. Applications possibles : pneumatique, fluides à base de pétrole, antigel, Diesel et ester phosphate.

Marchés :
• Construction
• Équipement de services publics
• Machine-outil
• Équipement de support au sol
• Industrie
• Industrie automobile

Caractéristiques/avantages :
• Montage possible sur le terrain avec des clés adaptées
• 6 pans côtes pouce
• Gamme étendue de filetages
• Système monobloc plus simple et avec une meilleure étanchéité
• La technologie No-Skive garantit des process de production faciles, efficaces et sûrs

Applications :
• Huiles hydrauliques à base de pétrole et huiles lubrifiantes
•Systèmes pneumatiques
• Solutions antigel
• Diesel
• Ester phosphate
• Air sec et eau

Flexibles compatibles :
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836

Documents annexes

×
Produits Type hexagonal Raccordement d'orifice D.I. flexible (dimension) Forme Matériaux utilisés Style de produit
30182-2-4 Inch 1/8" -4 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-2-4B Inch 1/8" -4 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-2-4C Inch 1/8" -4 Straight Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-4 Inch 1/4" -4 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-4B Inch 1/4" -4 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-4C Inch 1/4" -4 Straight Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-6 Inch 1/4" -6 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-6B Inch 1/4" -6 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-6C Inch 1/4" -6 Straight Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-8 Inch 1/4" -8 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-8B Inch 1/4" -8 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-6-6 Inch 3/8" -6 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-6-6B Inch 3/8" -6 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-6-6C Inch 3/8" -6 Straight Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-6-8 Inch 3/8" -8 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-6-8B Inch 3/8" -8 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-6B Inch 1/2" -6 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-6C Inch 1/2" -6 Straight Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-8 Inch 1/2" -8 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-8B Inch 1/2" -8 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-8C Inch 1/2" -8 Straight Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-10 Inch 1/2" -10 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-10B Inch 1/2" -10 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-12B Inch 1/2" -12 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-12-8B Inch 3/4" -8 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-12-10 Inch 3/4" -10 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-12-12 Inch 3/4" -12 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-12-12B Inch 3/4" -12 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-12-12C Inch 3/4" -12 Straight Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-16-16B Inch 1" -16 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-16-16C Inch 1" -16 Straight Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
31382-4-4 Inch 1/4" -4 Straight Steel Male NPTF Pipe - Swivel
31382-6-6 Inch 3/8" -6 Straight Steel Male NPTF Pipe - Swivel
31382-8-8 Inch 1/2" -8 Straight Steel Male NPTF Pipe - Swivel
31382-8-10 Inch 1/2" -10 Straight Steel Male NPTF Pipe - Swivel
31382-8-10B Inch 1/2" -10 Straight Brass Male NPTF Pipe - Swivel
31382-12-12 Inch 3/4" -12 Straight Steel Male NPTF Pipe - Swivel
30682-4-4 Inch 1/4" -4 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-4-4B Inch 1/4" -4 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-4-4C Inch 1/4" -4 Straight Stainless Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-5-4 Inch 5/16" -4 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-5-4B Inch 5/16" -4 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-5-6B Inch 5/16" -6 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-6-4B Inch 3/8" -4 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-6-6 Inch 3/8" -6 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-6-6B Inch 3/8" -6 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-6-6C Inch 3/8" -6 Straight Stainless Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-6-8 Inch 3/8" -8 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-6-8B Inch 3/8" -8 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-8-6 Inch 1/2" -6 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-8-6B Inch 1/2" -6 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-8-8 Inch 1/2" -8 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-8-8B Inch 1/2" -8 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-8-8C Inch 1/2" -8 Straight Stainless Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-10-8B Inch 5/8" -8 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-10-10 Inch 5/8" -10 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-10-10B Inch 5/8" -10 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-10-10C Inch 5/8" -10 Straight Stainless Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-12-12 Inch 3/4" -12 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-12-12B Inch 3/4" -12 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-12-12C Inch 3/4" -12 Straight Stainless Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-16-16B Inch 1" -16 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
33782-4-4 n/a 1/4" -4 Elbow 45° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33782-6-6 Inch 3/8" -6 Elbow 45° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33782-8-8 Inch 1/2" -8 Elbow 45° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33782-10-10 Inch 5/8" -10 Elbow 45° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33982-4-4 Inch 1/4" -4 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33982-6-6 Inch 3/8" -6 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33982-8-8 Inch 1/2" -8 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33982-10-10 Inch 5/8" -10 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33982-12-12 Inch 3/4" -12 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
34182-4-4 Inch 1/4" -4 Elbow 90° - Long Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
34182-6-6 Inch 3/8" -6 Elbow 90° - Long Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
30882-4-4 Inch 1/4" -4 Straight Steel Female SAE 45° - Swivel
30882-4-4B Inch 1/4" -4 Straight Brass Female SAE 45° - Swivel
30882-5-4B Inch 5/16" -4 Straight Brass Female SAE 45° - Swivel
30882-6-6 Inch 3/8" -6 Straight Steel Female SAE 45° - Swivel
30882-6-6B Inch 3/8" -6 Straight Brass Female SAE 45° - Swivel
30882-8-6B Inch 1/2" -6 Straight Brass Female SAE 45° - Swivel
30882-8-8 Inch 1/2" -8 Straight Steel Female SAE 45° - Swivel
30882-8-8B Inch 1/2" -8 Straight Brass Female SAE 45° - Swivel
30882-10-10 Inch 5/8" -10 Straight Steel Female SAE 45° - Swivel
30882-10-10B Inch 5/8" -10 Straight Brass Female SAE 45° - Swivel
30882-12-12 Inch 3/4" -12 Straight Steel Female SAE 45° - Swivel
30882-12-12B Inch 3/4" -12 Straight Brass Female SAE 45° - Swivel
3JC82-4-4 Inch 1/4" -4 Droit - court Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-4-4C Inch 1/4" -4 Droit - court Stainless Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-6-6 Inch 3/8" -6 Droit - court Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-6-6C Inch 3/8" -6 Droit - court Stainless Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-8-6 Inch 1/2" -6 Droit - court Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-8-8 Inch 1/2" -8 Droit - court Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-8-8C Inch 1/2" -8 Droit - court Stainless Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-10-10 Inch 5/8" -10 Droit - court Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-12-12 Inch 3/4" -12 Droit - court Steel Female Seal-Lok® - Swivel
34982-16-6 n/a 16 mm -6 Straight Steel DIN Metric Banjo
34982-18-8 n/a 18 mm -8 Straight Steel DIN Metric Banjo
3CA82-8-4 Metric M14x1.5 -4 Straight Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
3CA82-10-6 Metric M16x1.5 -6 Straight Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
3CA82-12-6 Metric M18x1.5 -6 Straight Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
3CA82-15-8 Metric M22x1.5 -8 Straight Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
3CA82-22-12 Metric M30x2.0 -12 Straight Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
3CF82-12-6 Metric M18x1.5 -6 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
3C482-10-6B Metric M16x1.5 -6 Elbow 45° Brass Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-10-6B Metric M16x1.5 -6 Elbow 90° Brass Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-15-8B Metric M22x1.5 -8 Elbow 90° Brass Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C382-10-6B Metric M16x1.5 -6 Straight Brass Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3JC82-12-12C Inch 3/4" -12 Droit - court Stainless Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-16-16B Inch 1" -16 Droit - court Brass Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-16-16C Inch 1" -16 Droit - court Stainless Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J782-4-4 Inch 1/4" -4 Elbow 45° Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J782-6-6 Inch 3/8" -6 Elbow 45° Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J782-8-8 Inch 1/2" -8 Elbow 45° Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J982-4-4 Inch 1/4" -4 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J982-6-6 Inch 3/8" -6 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J982-6-8 Inch 3/8" -8 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J982-8-6 Inch 1/2" -6 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J982-8-8 Inch 1/2" -8 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J982-10-10 Inch 5/8" -10 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J982-12-12 Inch 3/4" -12 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
33482-4-4B n/a 1/4" -4 Straight Brass Male Standpipe - Rigid
33482-4-4C n/a 1/4" -4 Straight Stainless Steel Male Standpipe - Rigid
33482-6-6B n/a 3/8" -6 Straight Brass Male Standpipe - Rigid
33482-6-6C n/a 3/8" -6 Straight Stainless Steel Male Standpipe - Rigid
33482-8-8B n/a 1/2" -8 Straight Brass Male Standpipe - Rigid
33482-8-8C n/a 1/2" -8 Straight Stainless Steel Male Standpipe - Rigid
33482-10-10B n/a 5/8" -10 Straight Brass Male Standpipe - Rigid
33482-12-12B n/a 3/4" -12 Straight Brass Male Standpipe - Rigid
33482-12-12C n/a 3/4" -12 Straight Stainless Steel Male Standpipe - Rigid
38282-4-4B n/a 1/4" -4 Straight Brass Push-Lok Union
38282-6-6B n/a 3/8" -6 Straight Brass Push-Lok Union
38282-8-8 n/a 1/2" -8 Straight Steel Push-Lok Union
38282-8-8B n/a 1/2" -8 Straight Brass Push-Lok Union
38282-10-10 n/a 5/8" -10 Straight Steel Push-Lok Union
38282-10-10B n/a 5/8" -10 Straight Brass Push-Lok Union
38282-12-12 n/a 3/4" -12 Straight Steel Push-Lok Union
38282-12-12B n/a 3/4" -12 Straight Brass Push-Lok Union
38282-16-16B n/a 1" -16 Straight Brass Push-Lok Union
3D082-6-4 Metric M12x1.5 -4 Straight Steel Male Metric L - Rigid (24° Cone)
3D082-8-4 Metric M14x1.5 -4 Straight Steel Male Metric L - Rigid (24° Cone)
3D082-10-6 Metric M16x1.5 -6 Straight Steel Male Metric L - Rigid (24° Cone)
3D082-12-6 Metric M18x1.5 -6 Straight Steel Male Metric L - Rigid (24° Cone)
31D82-6-4 n/a 6 mm -4 Straight Steel Male Standpipe Metric L - Rigid
31D82-8-4 n/a 8 mm -4 Straight Steel Male Standpipe Metric L - Rigid
31D82-10-6 n/a 10 mm -6 Straight Steel Male Standpipe Metric L - Rigid
31D82-12-6 n/a 12 mm -6 Straight Steel Male Standpipe Metric L - Rigid
31D82-18-10 n/a 18 mm -10 Straight Steel Male Standpipe Metric L - Rigid
31D82-22-12 n/a 22 mm -12 Straight Steel Male Standpipe Metric L - Rigid
39282-4-4 Metric 1/4" -4 Straight Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
39282-6-6 Metric 3/8" -6 Straight Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
39282-6-6B Metric 3/8" -6 Straight Brass Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
39282-8-8 Metric 1/2" -8 Straight Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
39282-12-12 Metric 3/4" -12 Straight Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
3D982-2-4 Metric 1/8" -4 Straight Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
3D982-4-4 Metric 1/4" -4 Straight Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
3D982-4-6 Metric 1/4" -6 Straight Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
3D982-6-6 Metric 3/8" -6 Straight Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
3D982-8-8 Metric 1/2" -8 Straight Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
3D982-8-10 Metric 1/2" -10 Straight Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
3D982-12-12 Metric 3/4" -12 Straight Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
3B282-4-4 Metric 1/4" -4 Elbow 90° Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
3B282-6-6 Metric 3/8" -6 Elbow 90° Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
3B282-8-8 Metric 1/2" -8 Elbow 90° Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
3B282-10-10 Metric 5/8" -10 Elbow 90° Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
34982-8-4 n/a 8 mm -4 Straight Steel DIN Metric Banjo
34982-10-4 n/a 10 mm -4 Straight Steel DIN Metric Banjo
34982-12-4 n/a 12 mm -4 Straight Steel DIN Metric Banjo
34982-14-4 n/a 14 mm -4 Straight Steel DIN Metric Banjo
34982-12-6 n/a 12 mm -6 Straight Steel DIN Metric Banjo
34982-14-6 n/a 14 mm -6 Straight Steel DIN Metric Banjo
34982-14-8 n/a 14 mm -8 Straight Steel DIN Metric Banjo
39182-12-12B Metric 3/4" -12 Straight Brass Male BSP Taper Pipe - Rigid
39182-4-4B Metric 1/4" -4 Straight Brass Male BSP Taper Pipe - Rigid
39182-4-6B Metric 1/4" -6 Straight Brass Male BSP Taper Pipe - Rigid
39182-6-6B Metric 3/8" -6 Straight Brass Male BSP Taper Pipe - Rigid
39182-6-8B Metric 3/8" -8 Straight Brass Male BSP Taper Pipe - Rigid
39182-8-8B Metric 1/2" -8 Straight Brass Male BSP Taper Pipe - Rigid
3C382-10-6 Metric 10 mm -6 Straight Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C382-12-6 Metric 12 mm -6 Straight Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C382-15-8 Metric 15 mm -8 Straight Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C382-18-10 Metric 18 mm -10 Straight Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C382-22-12 Metric 22 mm -12 Straight Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C382-6-4 Metric 6 mm -4 Straight Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C382-8-4 Metric 8 mm -4 Straight Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C482-10-6 Metric 10 mm -6 Elbow 45° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C482-15-8 Metric 15 mm -8 Elbow 45° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C482-18-10 Metric 18 mm -10 Elbow 45° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C482-8-4 Metric 8 mm -4 Elbow 45° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-10-6 Metric 10 mm -6 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-12-6 Metric 12 mm -6 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-15-8 Metric 15 mm -8 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-18-10 Metric 18 mm -10 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-22-12 Metric 22 mm -12 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-6-4 Metric 6 mm -4 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-8-4 Metric 8 mm -4 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3JC82-8-10 Inch 1/2" -10 Straight Steel Female Seal-Lok® - Swivel

688037
687583