La prise de force (PTO) hydraulique Hot Shift Chelsea Série 890 est destinée aux transmissions Allison 3000 et 4000. Elle fournit un meilleur jeu et la valeur de couple la plus élevée de l'industrie - jusqu'à 908 N-m (670 lbs-ft). Elle s'adapte parfaitement entre la transmission et le rail de cadre du camion et place la sortie de pompe à l'arrière de la transmission pour un espace adéquat. Elle se monte comme une PDF standard installée latéralement mais inclut un support supplémentaire à l'arrière de la transmission à des fins de soutien. La série 890 est une unité unique, et non pas une PDF dotée d'une extension. L'arbre principal est un arbre monobloc qui élimine les cannelures d'entrée entre la PDF et l'extension de sortie. L'embrayage est situé à l'arrière de la PDF pour permettre au carter et à la section d'engrenage de se replier étroitement vers la transmission pour réduire le jeu. La sortie utilise la technologie Wet Spline, qui prolonge la durée de vie de la PDF et de l'arbre de pompe dans des conditions exigeantes. Les modèles de la série 890 peuvent être commandés pour des transmissions avec ou sans refroidisseur ou ralentisseur ou avec les deux. Il s'agit d'une PDF parfaite pour les camions à nacelle, les camions de pompiers et de secours, la neige et la glace, ou pour n'importe quel endroit nécessitant un espace de pompe et un couple élevé.
Marchés :
• Aérien
• Défense
• Sur route
• Divers mobile
Caractéristiques/avantages :
• Arbre allongé pour améliorer le jeu de pompe
• Valeur de couple à service continu jusqu'à 670 ft-lb
• Option Wet-Spline pour prolonger la durée de vie de la PDF/pompe
• Garantie de 2 ans
Applications :
• Camions de pompiers et de secours
• Dispositif de nettoyage de la pompe
• Camions-grues
• Camions à ordures