Éléments de rechange de filtre à huile hydraulique haute pression – Série EPF iProtect® | #944435Q


LOADING IMAGES
944435Q

Éléments de rechange de filtre à huile hydraulique haute pression – Série EPF iProtect® | #944435Q

Les éléments de rechange EPF Parker sont conçus pour les filtres à huile hydrauliques en ligne haute pression EPF. Plusieurs options de médias filtrants disponibles, jusqu'à 2 microns abs. Débit max. admissible 700 L/min (185 GPM).


Caractéristiques techniques

  • Longueur : 1
  • Seuil de filtration : 5 µm
  • Élément filtrant : 05QI Microglass
  • Série de carter de filtre : EPF3
  • Matériau du joint : Nitrile
  • Matériau du joint : Nitrile
  • Différentiel de pression maximal : 25 bar sur noyau ECO (ISO 2941)
  • Type d'élément filtrant : Élément écologique pour le noyau ECO réutilisable dans un bol
Safety Warning

Informations sur l'article

Les éléments de rechange de la série EPF sont conçus pour une filtration de l'huile hydraulique en ligne haute pression. Disponible en configuration simples ou doubles longueurs, avec des caractéristiques de filtration jusqu'à 2 microns, ces éléments offrent une protection des composants moteurs critiques, tels que les vannes, les paliers, les vérins et les pompes contre la pénétration de contaminants, ce qui peut aboutir à une augmentation de l'usure de la machine, des intervalles de maintenance plus courts et des temps d'arrêt coûteux. Ces éléments sont adaptés pour une utilisation dans les systèmes exposés à des environnements très exigeants, notamment ceux que l'on rencontre dans la construction, le pétrole et le gaz, l'agriculture et l'exploitation minière.



Les éléments de rechange de la série EPF ont un système breveté de conception écologique unique qui permet d'intégrer la vanne de dérivation et le support de l'élément au bol du filtre comme pièces réutilisables. Cela entraîne une diminution des déchets (de jusqu'à 50 %) et une diminution des coûts d'élimination. La série EPF est idéale pour intégrer des filtres dans des systèmes de collecteurs dans lesquels aucun perçage supplémentaire n'est nécessaire pour les installations de vannes de dérivation.



Différentes options de média filtrant sont disponibles, en fonction des exigences uniques des systèmes des clients, notamment Microglass (QI), Microglass très résistant (QIH) et Microglass – flux inverse (QIR). Plusieurs tailles de carters de filtres sont également disponibles, en fonction du débit nominal et du type de raccordement.



Les éléments de rechange des filtres de la série EPF sont compatibles avec une gamme étendue de fluides hydrauliques, notamment :

• Huiles minérales hydrauliques, de la classe H à HLPD (DIN51524)

• Fluides de fonctionnement DIN ISO 2943

• Huiles lubrifiantes ISO6743, APJ, DIN 51517, ACEA, ASTM  

• Huiles végétales

• Eau-glycols 60/40

• À la demande – esters phosphatés de qualité industrielle

• Huiles synthétiques non agressives

• Huiles biodégradables non agressives (HETG, HEPG et HEES à VDMA 24568)



Pour plus d'informations sur la sélection des éléments de rechange appropriés de la série EPF, consultez la brochure de la série EPF sous l'onglet « Assistance produit ».



Marchés :

• Agriculture

• Construction

• Pétrole et gaz

• Applications maritimes

• Exploitation minière

• Manutention de matières



Applications :

• Grues de bord et mobiles

• Équipements de lutte contre les incendies

• Débusqueuses

• Presses hydrauliques

• Unités de guidage marines

• Unités d'alimentation

• Pelles hydrauliques

• Moissonneuses

• Presses à résidus

• Grues télescopiques

• Chargeurs sur roues

• Équipement de forage

• Unités d'alimentation industrielles

• Éoliennes



Bénéfices :

• Empêche la contamination et la pénétration de saleté, de sable, de poussière, de métal, etc. dans les circuits hydrauliques

• Rallonge les intervalles de maintenance, réduit les coûts d'exploitation et prolonge la durée de vie globale des équipements/machines

• La nouvelle conception brevetée permet d'intégrer la vanne de dérivation et le noyau de l'élément filtrant au bol du filtre comme pièces réutilisables. Cela entraîne une réduction des déchets (jusqu'à 50 %) et une diminution des coûts d'élimination.

• L'élément filtrant reste à l'intérieur du bol filtrant pendant le remplacement, ce qui permet d'économiser plus de 500 mm d'espace, par rapport aux filtres haute pression classiques.



Caractéristiques :

• Conçu pour les débits jusqu'à 700 L/min (185 GPM)

• Pression de service maximale autorisée : 6 500 psi (450 bar)

• Configurations en longueurs simples ou doubles disponibles

• Plusieurs types de médias filtrants disponibles notamment Microglass, Microglass très résistant ou Microglass – flux inverse






En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers

Aucun fichier CAO disponibles

Ok

x

Documents annexes

Literature and Reference Materials
BROCHURE]-iProtect® EPF Series
EPF Series Brochure
×

QUANTITÉ:
Demander un devis

L'article a bien été ajouté à votre panier de devis. ACCÉDER AU PANIER DE DEVIS

x

Ok

x

Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Parker Hannifin France SAS

Sales Company France

142, rue de la Forêt

74130 Contamine-sur-Arve

France

Téléphone

+33 4 50 25 80 25

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

688037
C89472