Soufflettes métalliques et pistolet d'arrosage | #AS13


LOADING IMAGES
AS13
Click to View CAD Model

Soufflettes métalliques et pistolet d'arrosage | #AS13

Les soufflettes métalliques Parker Legris garantissent une longue durée de vie dans des conditions d'utilisation mécanique contraignantes, et répondent à vos besoins en termes de soufflage et pulvérisation de fluides en environnement industriel.


Caractéristiques techniques

  • Forme : Air Blowguns
  • Type de raccordement : BSPP
  • Type de produit : Blowgun with safety nozzle
  • Matériau du corps : Aluminium
  • Taille du raccordement : G1/4
  • Matériau du corps : Aluminium
  • Température de service maximale : 32 up to 176 °F, 50 up to 80 °C
  • Marque : Parker, Legris
  • Taille du raccordement : G1/4
  • Type de raccordement : BSPP
  • Pour le type de fluide : Metal Blowgun: Compressed air, industrial fluids -- Water Pistol: Water, oil, industrial fluids
  • Secteur : Industrial
  • Température de service minimale : 5 °F, -15 °C
  • Type de produit : Blowgun with safety nozzle
  • Technologie : Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Division : Low Pressure Connectors Europe Division
  • Forme : Air Blowguns
  • Matériau du joint torique : n/a
  • Pression de service maximale : 10 bar
  • Quantité par boîte : 1
  • Poids : n/a
  • Application : Manufacturing Workshops, Assembly machines, Robotics, Ejection, Cooling, Packaging, Automotive Process
  • Spécifications respectées : Compliance for all blowguns: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH)
Safety Warning

Informations sur l'article

La gamme de soufflettes métalliques Parker Legris garantit, grâce à sa robustesse, une longue durée de vie dans des conditions d'utilisation mécanique contraignantes (risque d'écrasement, chocs importants, fluides corrosifs, automatisation).

Elle est composée de deux versions pour répondre à l'ensemble de vos besoins en termes de soufflage et de pulvérisation de fluides en environnement industriel.


Caractéristiques/Avantages :

- Soufflette d'atelier

• Compacte pour une intégration facile sur les rampes automatiques de soufflage
• Laiton matricé nickelé pour une résistance accrue à la corrosion

- Pistolet d'arrosage

• Dédié au transport de l'eau et des fluides
• Conçu pour un réglage précis du débit et une optimisation de la puissance et de la forme du jet
• Consommation optimale des fluides industriels
• Excellente ergonomie et durée de vie


Marchés :

• Ateliers de fabrication
• Machines d'assemblage
• Robotique
• Éjection
• Refroidissement
• Conditionnement
• Process automobile


Applications:

• Automatisation industrielle
• Activités diverses de fabrication
• Emballage
• Equipement assemblage de véhicules


Technologies:

• Pistolet d'arrosage
• Transmission d'eau
• Lance d'arrosage
• Résistance à la corrosion
• Soufflette d'atelier


Charactéristiques techniques :

• Fluides :
Soufflette d'atelier : Air comprimé et fluides industriels
Pistolet d'arrosage : Huile, eau et fluides industriels
• Materiaux : Nitrile
Soufflette d'atelier : zamak chromé, laiton matricé nickelé, acier peint, laiton nickelé, acier nickelé avec grip caoutchouc, acier taité
Pistolet d'arrosage : zamak traité, laiton nickelé
• Pression :
Soufflette d'atelier : 0 à 10 bar
Pistolet d'arrosage : 0 à 20 bar
• Température d'utilisation :
Soufflette d'atelier : Air ambiant : -15°C à +50°C // Air sec : -20°C à +80°C
Pistolet d'arrosage : -20°C à +100°C
• Tubes :
Soufflette d'atelier : Tubes et tuyaux spiralés
Pistolet d'arrosage : Tuyaux tressés avec coupleurs Parker Legris


Règlementations :

Conformité pour tous nos modèles :
• DI : 97/23/CE (PED)
• DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• DI : 1907/2006 (REACH)


Types produit :

• Soufflette d’atelier à levier, femelle BSPP
• Soufflette d’atelier à bouton, femelle BSPP
• Pistolet d’arrosage
• Lance d’arrosage

En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers


Documents annexes

×

QUANTITÉ:
Demander un devis

L'article a bien été ajouté à votre panier de devis. ACCÉDER AU PANIER DE DEVIS

x

Ok

x

Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Parker Hannifin France SAS

Sales Company France

142, rue de la Forêt

74130 Contamine-sur-Arve

France

Téléphone

+33 4 50 25 80 25

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

688037
A43098