Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F1 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F1 Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F1 Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F1 Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F1

Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F1

Cette pompe dispose d'une pression de service jusqu'à 400 bar et des vitesses jusqu'à 3050 t/mn. Le moteur F1, robuste, fournit une excellente fiabilité pour les applications de camion les plus exigeantes, taille 12 - 101 cc.

Caractéristiques techniques

  • Type de pompe : Piston, Fixed
  • Matériau du corps : Aluminum
  • Configuration : Single
  • Déplacement maximal : 102.9 cm3/rev, 6.28 inch3/rev
  • Pression de service maximale : 400 bar, 5800 psi
  • Débit maximal : 216 L/min, 57 gal/min (F1-101 @ 2100 rpm)
  • Pour le type de fluide : Standard Hydraulic Fluids
  • FluideMédia : Hydraulic Fluids
  • Vitesse de service maximale : 3050 RPM
  • Température minimale du fluide : -40 °C
  • Température maximale du fluide : 115 °C, 239 °F
  • Poids : 12.5 kg, 27.5 lb
  • Type d'arbre : SAE, ISO, DIN
  • Option de montage : SAE, ISO
  • Raccordement d'orifice : SAE, ISO, BSPP
  • Emplacement d'orifice : Rear Ports
  • Direction de la rotation : Clockwise, Counterclockwise
  • Trajet du circuit : Open
  • Type de capteur : Consult Parker
  • Niveau sonore maximum : Consult Parker
  • Option de purge : Yes
  • Filtre inclus : No
  • Capacité de charge radiale : Consult Parker
  • Viscosité cinématique minimale : 46 SUS, 10 cSt
  • Viscosité cinématique maximale : 1853 SUS, 400 cSt
Safety Warning

Description complète du produit

La pompe hydraulique de camion Parker de la séries F1 se présente avec une grande vitesse d'auto-amorçage et un grand rendement et constitue l'une des principales pompes à camion sur le marché. La pompe F1 assure la fiabilité du circuit à des vitesses atteignant 3050 tr/min à une pression de 400 bar (5 800 psi). La pompe hydraulique F1 est d'une conception simple et très efficace offrant une fiabilité inégalée. Son faible encombrement facilite son installation, tout en limitant les coûts.

Des tests rigoureux, ainsi que le développement continu des produits permettent de nous assurer que nos pompes hydrauliques fonctionnent au maximum de leurs performances dans les environnements les plus difficiles.

Marchés:
• Systèmes mobiles
• Transport

Caractéristiques/avantages :
• Cylindrée de 12-102,9 cc – prend en charge diverses applications.
• Vitesse élevée d'amorçage automatique – productivité accrue
• Rendement global élevé – fiabilité améliorée
• Poids faible – pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de carburant
• Segments de piston lamellés – faible fuite interne pour un temps de fonctionnement prolongé
• Installation au-dessus du niveau du réservoir possible – flexibilité d'installation accrue
• Pressions de service jusqu'à 400 bar (ISO) / 350 bar (SAE).
• Bride de montage et extrémité d'arbre conformes aux normes ISO et SAE.
• Dimensions de montage réduites – système adapté à un large éventail d'applications
• Tolérance aux chocs thermiques – système adapté aux environnements les plus difficiles

Applications :
• Grues à conteneurs
• Chargeurs à crochet
• Bacs-chargeurs articulés
• Grues forestières
• Véhicules à usages multiples

Nous avons inclus les références du configurateur ci-dessus pour notre moteur hydraulique F1, veuillez télécharger notre dernier catalogue dans la rubrique Support pour les dernières informations/mises à jour ou contactez votre revendeur local de Parker pour l'assistance.  

* Fabriqué en Suède

Documents annexes

×

688037
687925