Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F2 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F2 Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F2 Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F2 Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F2

Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F2

Cette pompe a une pression de service jusqu'à 400 bar et des vitesses jusqu'à 2100 t/min. Le moteur F2 dispose d'une conception robuste qui fournit une excellente fiabilité pour les applications de camion exigeantes, taille 42/42-70/70 cc

Caractéristiques techniques

  • Type de pompe : Piston, Fixed
  • Matériau du corps : Aluminum
  • Configuration : Single
  • Déplacement maximal : 68/68 cm3/rev, 4.15/4.15 inch3/rev
  • Pression de service maximale : 400 bar, 5800 psi
  • Débit maximal : 112/112 L/min, 29.59 gal/min
  • Pour le type de fluide : Standard Hydraulic Fluids
  • FluideMédia : Hydraulic Fluids
  • Vitesse de service maximale : 2100 RPM
  • Température minimale du fluide : -40 °C
  • Température maximale du fluide : 115 °C, 239 °F
  • Poids : 19 kg, 41.8 lb
  • Type d'arbre : ISO, DIN
  • Option de montage : ISO
  • Raccordement d'orifice : ISO, BSPP
  • Emplacement d'orifice : Rear Ports
  • Direction de la rotation : Clockwise, Counterclockwise
  • Trajet du circuit : Open
  • Type de capteur : Consult Parker
  • Niveau sonore maximum : Consult Parker
  • Option de purge : Yes
  • Filtre inclus : No
  • Capacité de charge radiale : Consult Parker
  • Viscosité cinématique minimale : 46 SUS, 10 cSt
  • Viscosité cinématique maximale : 1853 SUS, 400 cSt
Safety Warning

Description complète du produit

La pompe hydraulique de camion de la série F2 de Parker est un développement ultérieur de la version à double flux de la série F1, la toute première pompe de camion à axe brisée du marché à offrir deux flux entièrement indépendants. Avec une accumulation appropriée du système hydraulique, l'avantage principal d'une pompe à double flux est que trois différents flux peuvent être fournis à la même vitesse de moteur. Dotées d'une Solution de système intelligent, les pompes F2 fournissent une circulation stable à des vitesses allant de 2 100 t/min à 400 bar (5 800 PSI). La pompe hydraulique F2 est une pompe à la conception très efficace et simple avec une fiabilité inégalée. Son faible encombrement facilite son installation, tout en limitant les coûts.

Des tests rigoureux, ainsi que le développement continu des produits permettent de nous assurer que nos pompes hydrauliques fonctionnent au maximum de leurs performances dans les environnements les plus difficiles.

Marchés:
• Systèmes mobiles
• Transport

Caractéristiques/avantages :
• Cylindrée de 43/41 - 68/68 cc – prend en charge diverses applications.
• Accessoires pour montage direct sur la prise de force du moteur (Vanne bypass).
• 3 flux à partir d'une seule pompe. 2 flux distincts peuvent être combinés.
• Vitesse élevée d'amorçage automatique – productivité accrue
• Rendement global élevé – fiabilité améliorée
• Poids faible – Faible couple de flexion sur prise de force, facile à installer.
• Segments de piston lamellés – faible fuite interne pour un temps de fonctionnement prolongé
• Installation au-dessus du niveau du réservoir possible – flexibilité d'installation accrue
• Pression de service jusqu'à 400 bar.
• L'extrémité de l'arbre et la bride de montage sont conformes à la norme ISO.
• Dimensions de montage réduites – système adapté à un large éventail d'applications
• Tolérance aux chocs thermiques – système adapté aux environnements les plus difficiles

Applications :
• Grues forestières
• Benne à crochet / nacelle élévatrice
• Chargeurs de gros camions
• Combinaison de benne/grue
• Bennes à ordures
• Véhicules à usages multiples

Nous avons inclus les références du configurateur ci-dessus pour notre moteur hydraulique F2, veuillez télécharger notre dernier catalogue dans la rubrique "Support pour les dernières informations/mises à jour" ou contactez votre revendeur local de Parker pour l'assistance.  

* Fabriqué en Suède

Documents annexes

×

688037
687925