Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F3 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F3 Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F3 Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F3 Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F3

Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F3

Première pompe débrayable capable de supporter des pressions de service de 400 bar et des vitesses atteignant 2200 tours/min. La conception robuste des pompes garantit la fiabilité du circuit dans la plupart des applications exigeantes pour camion.

Caractéristiques techniques

  • Type de pompe : Piston, Fixed
  • Matériau du corps : Aluminum
  • Configuration : Single
  • Déplacement maximal : 102.9 cm3/rev, 6.28 inch3/rev
  • Pression de service maximale : 400 bar, 5800 psi
  • Débit maximal : 216 L/min, 57 gal/min
  • Pour le type de fluide : Standard Hydraulic Fluids
  • FluideMédia : Hydraulic Fluids
  • Vitesse de service maximale : 2200 RPM
  • Température minimale du fluide : -40 °C
  • Température maximale du fluide : 115 °C, 239 °F
  • Poids : 16.7 kg, 36.74 lb
  • Type d'arbre : ISO, DIN
  • Option de montage : ISO
  • Raccordement d'orifice : ISO, BSPP
  • Emplacement d'orifice : Rear Ports
  • Direction de la rotation : Clockwise, Counterclockwise
  • Trajet du circuit : Open
  • Type de capteur : Consult Parker
  • Niveau sonore maximum : Consult Parker
  • Option de purge : Yes
  • Filtre inclus : No
  • Capacité de charge radiale : Consult Parker
  • Viscosité cinématique minimale : 46 SUS, 10 cSt
Safety Warning

Description complète du produit

La nouvelle pompe hydraulique de camion F3 débrayable de Parker constitue une innovation mondiale dans le secteur des systèmes hydrauliques mobiles, en permettant l’embrayage et le débrayage de la pompe du moteur quand vous le désirez. Cette nouvelle solution peut permettre de réaliser des économies substantielles de carburant et de réduire l’usure de la pompe et le risque de temps d'arrêt et d'interruption coûteux, tout en limitant le niveau sonore. La pompe se distingue également par un faible niveau sonore et elle est conforme aux normes d’émissions sonores du secteur. Pour ce faire, une simple pression sur un bouton du tableau de bord suffit, il n’est pas nécessaire de couper le moteur ! La pompe hydraulique F3 est d’une conception simple et très efficace offrant une fiabilité inégalée. Leur faible encombrement facilite l’installation tout en limitant les coûts.

À vous, les économies de carburant !
Une distance annuelle moyenne de 100 000 kilomètres (62 000 miles) représente une économie de carburant comprise entre 200 et 300 litres (45–65 gallons), sans compter la baisse des émissions de gaz à effet de serre et de particules associée, tout cela grâce à la déconnexion complète de la pompe F3 lorsqu’elle n’est pas utilisée. Ce système unique breveté vient d’être lancé par Parker.

Améliorez la fiabilité !
Lorsqu’une pompe est installée sur la prise de force d’un moteur, le moindre incident, comme la rupture d’un flexible, peut nécessiter le remorquage du véhicule jusqu’à l’atelier avec tous les frais et les coûts d’arrêt élevés que cette opération implique. Avec la nouvelle pompe F3, il vous suffit de débrayer la pompe et de rentrer à bon port à votre rythme !

Réduisez le niveau sonore !
Par rapport à une pompe hydraulique classique sans charge, la nouvelle pompe F3 génère un niveau sonore nettement inférieur lorsqu’elle est débrayée, ce qui simplifie d’ores et déjà la mise en conformité aux réglementations à venir en matière d’émissions sonores.

Des tests rigoureux, ainsi que le développement continu des produits, permettent de nous assurer que nos pompes hydrauliques fonctionnent au maximum de leurs performances dans les environnements les plus difficiles.

Marchés :
• Systèmes mobiles
• Transport

Caractéristiques/avantages :
• Cylindrée de 82-103 cc – prend en charge diverses applications
• Option d’embrayage et de débrayage – réduction de la consommation de carburant, fiabilité améliorée et réduction des niveaux sonores.
• Vitesse élevée d’amorçage automatique – productivité accrue
• Rendement global élevé – fiabilité améliorée
• Poids faible – Faible niveau sonore – conforme aux normes d’émissions sonores du secteur
• Segments de piston laminés – faible fuite interne pour un temps de fonctionnement prolongé
• Installation au-dessus du niveau du réservoir possible – flexibilité d’installation accrue
• Pression de service atteignant 400 bar
• Bride de montage et extrémité d’arbre conformes à la norme ISO.
• Dimensions de montage réduites – système adapté à un large éventail d’applications
• Tolérance aux chocs thermiques – convient aux environnements les plus difficiles

Applications :
• Grues à conteneurs
• Chargeurs à crochet
• Bacs-chargeurs articulés
• Grues forestières
• Véhicules à usages multiples

Nous avons inclus les références du configurateur ci-dessus pour notre pompe hydraulique F3, veuillez télécharger nos derniers catalogues de Support Produit pour les dernières informations / mises à jour ou contactez votre revendeur local de Parker pour l’assistance.

* Fabriqué en Suède

Documents annexes

×

688037
687925