Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F4 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Déplacement

Déplacement de l'orifice de sortie 1

Déplacement de l'orifice de sortie 2

Pression de service maximale

Débit maximal

Vitesse de service

Raccordement d'orifice

Direction de la rotation

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F4 Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F4 Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F4

Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe - Série F4

La pompe hydraulique Parker F4 constitue une innovation mondiale dans le domaine de l'hydraulique mobile, avec des pressions de fonctionnement allant jusqu'à 400 bar. L'accouplement intégré permet d'engager et de désengager la pompe à la volée.

Caractéristiques techniques

  • Type de pompe : Piston, Fixed
  • Matériau du corps : Aluminum
  • Configuration : Single
  • Déplacement maximal : 69/36 cm3/rev, 4.2/2.1 inch3/rev
  • Pression de service maximale : 400 bar, 5800 psi
  • Débit maximal : 125/65 L/min, 33/17.2 gal/min
  • Pour le type de fluide : Standard Hydraulic Fluids
  • FluideMédia : Hydraulic Fluids
  • Vitesse de service maximale : 2100 RPM
  • Température minimale du fluide : -40 °C
  • Température maximale du fluide : 115 °C, 239 °F
  • Poids : 29.5 kg, 65 lb
  • Type d'arbre : ISO, DIN
  • Option de montage : ISO
  • Raccordement d'orifice : ISO, BSPP
  • Emplacement d'orifice : Rear Ports
  • Direction de la rotation : Clockwise, Counterclockwise
  • Trajet du circuit : Open
  • Type de capteur : Consult Parker
  • Niveau sonore maximum : Consult Parker
  • Option de purge : Yes
  • Filtre inclus : No
  • Capacité de charge radiale : Consult Parker
  • Viscosité cinématique minimale : 46 SUS, 10 cSt
  • Viscosité cinématique maximale : 1853 SUS, 400 cSt
Safety Warning

Description complète du produit

La nouvelle pompe F4 débrayable constitue une innovation mondiale dans le secteur des systèmes hydrauliques mobiles. En permettant l’embrayage et le débrayage de la pompe du moteur quand vous le désirez, cette nouvelle solution peut permettre de réaliser des économies substantielles du carburant et de réduire l’usure de la pompe et le risque de temps d’arrêt et d’interruption coûteux, tout en limitant le niveau sonore. Pour ce faire, une simple pression sur un bouton du tableau de bord suffit, il n’est pas nécessaire de couper le moteur.

A vous, les économies de carburant !

Une distance annuelle Moyenne de 100 000 kilomètres représente une économie de carburant comprise entre 200 et 300 (45 – 65 gallons), sans compter la baisse des émissions de gaz à effet de serre et de particules associée, tout cela grâce à la déconnexion complète de la pompe F4 lorsqu’elle n’est pas utilisée. Ce système unique breveté vient d’être lance par Parker.

Améliorez la fiabilité !

Lorsqu’une pompe est installée sur la prise de force d’un moteur, le moindre incident, comme la rupture d’un flexible, peut nécessiter le remorquage du véhicule jusqu’à l’atelier avec tous les frais et les coûts d’arrêt élevés que cette opération implique.
Avec le nouvelle pompe F4, il vous suffit de débrayer la pompe et de rentrer à bon port à votre rythme.

Réduisez le niveau sonore !

Par rapport à une pompe hydraulique classique sans charge, la nouvelle pompe F4 génère un niveau sonore nettement inférieur lorsqu’elle est débrayée, ce qui simplifie d’ores et déjà la mise en conformité aux réglementations à venir en matière d’émissions sonores.

Marchés :

• Systèmes mobiles
• Transport

Caractéristiques / avantages :

• Cylindrée de 42/42 – 70/35 cc – prend en charge diverses applications.
• Option d’embrayage et de débrayage – réduction de la consommation de carburant et des émissions.
• Fiabilité améliorée et réduction des niveaux sonores.
• Longévité accrue, coûts réduits.
• Mode de secours sécurisé
• Bypass déjà inclus dans le F4
• 3 flux à partir d’une seule pompe. 2 flux distincts peuvent être combinés.
• Vitesse élevée d’amorçage automatique – productivité accrue.
• Rendement global élevé – fiabilité améliorée.
• Poids faible – couple de flexion faible sur la prise de force, facile à installer.
• Segments de piston laminés – faible fuite interne pour un temps de fonctionnement prolongé.
• Installation au-dessus du niveau du réservoir possible – flexibilité d’installation accrue.
• Pression de service atteignant 400 bar.
• Bride de montage et extrémité d’arbre conformes à la norme ISO.
• Dimensions de montage réduites – système adapté à un large éventail d’applications.
• Tolérance aux chocs thermiques – convient aux environnements les plus difficiles.

Applications :

• Saleuse
• Chasse-neige
• Hydrocureur
• Chargeurs à crochet
• Grues forestières
• Bennes basculantes avec grue
• Bennes à ordures
• Véhicules à usages multiples

Veuillez télécharger nos derniers catalogues de Support Produit pour les dernières informations / mises à jour ou contactez votre revendeur local de Parker pour l’assistance.

*Fabriqué en Suède

Documents annexes

×
Produits Déplacement Déplacement de l'orifice de sortie 1 Déplacement de l'orifice de sortie 2 Pression de service maximale Débit maximal Vitesse de service Raccordement d'orifice Direction de la rotation
3724153 70/35 69 36 350 bar 124 l / 65 l (189 l/min) 1800 rpm (2100 rpm - Port A unloaded, pressure in port B) Parker standard sucction fitting Clockwise
3724262 53/53 54 52 350 bar 97 l /94 l (191 l/min) 1800 rpm (2100 rpm - Port A unloaded, pressure in port B) Parker standard sucction fitting Clockwise
3724263 53/53 54 52 350 bar 97 l /94 l (191 l/min) 1800 rpm (2100 rpm - Port A unloaded, pressure in port B) Parker standard sucction fitting Counterclockwise
3724264 70/35 69 36 350 bar 124 l / 65 l (189 l/min) 1800 rpm (2100 rpm - Port A unloaded, pressure in port B) Parker standard sucction fitting Counterclockwise

688037
687925