Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe T1 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe T1 Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe T1 Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe T1 Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe T1

Pompes à pistons axiaux à cylindrée fixe T1

Ces pompes pour camion ont une pression de service maximale de 350 bar et des vitesses atteignant 3 100 tr/min. Disponibles dans des cylindrées de 81 et 121 cc, leur robustesse garantit des circuits fiables pour les applications très exigeantes.

Caractéristiques techniques

  • Type de pompe : Piston, Fixed
  • Matériau du corps : Aluminum
  • Configuration : Single
  • Déplacement maximal : 121 cm3/rev, 7.38 inch3/rev
  • Pression de service maximale : 350 bar, 5076 psi
  • Débit maximal : 190 L/min, 50.19 gal/min
  • Pour le type de fluide : Standard Hydraulic Fluids
  • FluideMédia : Hydraulic Fluids
  • Vitesse de service maximale : 2000 RPM
  • Température minimale du fluide : -40 °C
  • Température maximale du fluide : 115 °C, 239 °F
  • Poids : 12.5 kg, 27.5 lb
  • Type d'arbre : ISO, DIN
  • Option de montage : ISO
  • Raccordement d'orifice : ISO, BSPP
  • Emplacement d'orifice : Rear Ports
  • Direction de la rotation : Clockwise, Counterclockwise
  • Trajet du circuit : Open
  • Type de capteur : Consult Parker
  • Niveau sonore maximum : Consult Parker
  • Option de purge : Yes
  • Filtre inclus : No
  • Capacité de charge radiale : Consult Parker
  • Viscosité cinématique minimale : 46 SUS, 10 cSt
  • Viscosité cinématique maximale : 1853 SUS, 400 cSt
  • Capacité de circulation : No
Safety Warning

Description complète du produit

Fortes d'une vitesse d'amorçage automatique élevée et d'un rendement supérieur, les pompes de camion hydrauliques T1 de Parker font partie des meilleures pompes de camion du marché. Les pompes T1 sont spécialement conçues pour répondre aux exigences des applications de camions légers aux cycles de fonctionnement courts et peu fréquents, tels que les camions à benne basculante et les chargeurs de petite taille. La pompe T1 assure la fiabilité du circuit à des vitesses atteignant 2000 tr/min à une pression de 350 bar (5 000 psi). La pompe hydraulique T1 est d'une conception simple et très efficace offrant une fiabilité inégalée. Leur faible encombrement facilite l'installation tout en limitant les coûts.

D'une conception très proche de celle des modèles F1, ces pompes sont cependant encore plus compactes. Elles utilisent nos concepts à 45 ° éprouvés, dotés de pistons sphériques et de segments de piston lamellés, offrant une efficacité volumétrique et mécanique supérieure, ainsi qu'une fiabilité inégalée grâce à leur nombre réduit de pièces.

Des tests rigoureux, ainsi que le développement continu des produits, permettent de nous assurer que nos pompes hydrauliques fonctionnent au maximum de leurs performances dans les environnements les plus difficiles.

Marchés:
• Systèmes mobiles
• Transport

Caractéristiques/avantages :
• Vitesse élevée d'amorçage automatique – productivité accrue
• Rendement global élevé – fiabilité améliorée
• Poids faible – Faible couple de flexion sur prise de force, facile à installer
• Segments de piston lamellés – faible fuite interne pour un temps de fonctionnement prolongé
• Installation au-dessus du niveau du réservoir possible – flexibilité d'installation accrue
• Pressions de service atteignant 350 bar
• Bride de montage et extrémité d'arbre conformes à la norme ISO.
• Dimensions de montage réduites – système adapté à un large éventail d'applications
• Tolérance aux chocs thermiques – convient aux environnements les plus difficiles

Applications :
• Camions-bennes
• Camions à plancher mobile

Nous avons inclus les références de pièces pour notre pompe hydraulique T1 à notre configurateur ci-dessus. Veuillez télécharger notre dernier catalogue à l'onglet Support produit pour connaître toute l'actualité de nos produits ou contacter votre distributeur Parker local pour en savoir plus.

* Fabriqué en Suède

Documents annexes

×

688037
687925