Moteurs à pistons axiaux à cylindrée variable - série V16 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Moteurs à pistons axiaux à cylindrée variable - série V16 Moteurs à pistons axiaux à cylindrée variable - série V16 Moteurs à pistons axiaux à cylindrée variable - série V16 Moteurs à pistons axiaux à cylindrée variable - série V16

Moteurs à pistons axiaux à cylindrée variable - série V16

Les moteurs hydrauliques V16 ont une pression de service jusqu'à 550 bar et des vitesses jusqu'à 4 950 tr/min. Ils sont conçus pour des systèmes hydrauliques haute performance à circuits ouvert et à circuit fermé .

Caractéristiques techniques

  • Vitesse de service : 50 to 5500 RPM
  • Poids : 488 to 555 kg
  • Déplacement : 220 to 270 cm3/rev
  • Débit maximal : 650 to 740 L/min
  • Pression de service maximale : 450 to 550 bar, 6525 to 7577 psi
Safety Warning

Description complète du produit

La série V16 de Parker est une gamme de moteurs à axe brisé à cylindrée variable.
La gamme V16 est d'excellente facture et conçue pour des système hydrauliques à circuit ouvert et à circuit fermé, plus particulièrement pour des machines haute performance. L'enveloppe compacte du moteur permet une installation propre et économique.


L'association de tests rigoureux et d'un développement continu des produits garantit le fonctionnement optimal de nos pompes hydrauliques, même dans les environnements les plus difficiles.

Marchés :
• Systèmes mobiles
• Ressources naturelles
• Gouvernement

Caractéristiques/avantages :
• Cylindrée 220 et 270 cc
• Vitesses de service élevées grâce à des pistons légers
• Grand rapport de cylindrée (5,5 : 1)
• Gamme étendue de commandes pour la plupart des applications
• Rendement global élevé sur toute la plage de cylindrée
• Conception à 9 pistons assurant un couple de démarrage élevé et un fonctionnement régulier
• Faible encombrement et puissance massique élevée
• Faible niveau de bruit en raison d'une conception compacte et résistante avec des passages de fluides en douceur
• Durée de vie prolongée et fiabilité éprouvée

Applications :
• Équipements de construction
• Exploitation minière
• Pétrole et gaz
• Défense
• Agriculture

Pour plus d'informations techniques sur les moteurs V16, veuillez télécharger nos derniers catalogues et manuels de montage sous l'onglet Support produit et/ou contacter votre distributeur Parker local

* Fabriqué en Suède

Documents annexes

×

688037
688058