Pompes à pistons axiaux à cylindrée variable VP1 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pompes à pistons axiaux à cylindrée variable VP1 Pompes à pistons axiaux à cylindrée variable VP1 Pompes à pistons axiaux à cylindrée variable VP1 Pompes à pistons axiaux à cylindrée variable VP1

Pompes à pistons axiaux à cylindrée variable VP1

Les pompes de camion hydrauliques VP1 ont des pressions de service atteignant 420 bar et des vitesses atteignant 3 000 tr/min. Robustes, elles garantissent la fiabilité du circuit dans des applications de camion exigeantes.

Caractéristiques techniques

  • Type de pompe : Piston, Variable
  • Matériau du corps : Cast Iron
  • Déplacement : 45 to 130 cm3/rev, 2.74 to 7.93 inch3/rev
  • Configuration : Single, Tandem
  • Pression de service : up to 6090 psi, up to 420 bar
  • Pour le type de fluide : Standard Hydraulic Fluids
  • Technologie : Hydraulics
  • FluideMédia : Hydraulic Fluids
  • Vitesse de service maximale : 3000 RPM
  • Température minimale du fluide : -40 °F
  • Température maximale du fluide : 120 °C, 248 °F
  • Poids : 27 kg, 59.4 lb
  • Type d'arbre : SAE, ISO, DIN
  • Option de montage : SAE, ISO, DIN
  • Type d'orifice : Consult Parker
  • Raccordement d'orifice : SAE, ISO, BSPP
  • Emplacement d'orifice : Rear Ports
  • Direction de la rotation : Clockwise, Counterclockwise
  • Trajet du circuit : Open
  • Type de capteur : Consult Parker
  • Niveau sonore maximum : Consult Parker
  • Option de purge : Yes
  • Filtre inclus : No
  • Capacité de charge radiale : Consult Parker
  • Viscosité cinématique minimale : 47 SUS
  • Viscosité cinématique maximale : 1866 SUS
  • Capacité de circulation : Yes
  • Fonction de valorisation énergétique : No
  • Méthode de régulation : Load Sense
  • Pompe de chargement incluse : No
Safety Warning

Description complète du produit

Fortes d'une vitesse d'amorçage automatique élevée et d'un rendement supérieur, les pompes de camion hydrauliques à cylindrée variable VP1 de Parker font partie des meilleures pompes de camion du marché. Les pompes VP1 peuvent être directement montées sur la prise de force d'une boîte de vitesses ou sur une prise de force indépendante (p. ex. celle d'un moteur) conforme à la norme ISO 7653-1985. Les pompes VP1 assurent la fiabilité du circuit à des vitesses atteignant 3 000 tr/min et une pression de 420 bar (6 100 psi).

Au vu de leurs caractéristiques, les pompes VP1 sont idéales pour les camions-grues dotés d'un système de détection de charge. Les pompes VP1 permettent de simplifier considérablement les systèmes des bennes à ordures et des hydrocureurs ou encore de différents modèles de camions à benne basculante, de grues, de chasse-neige et de saleuses/sableuses. Les pompes VP1 assurent une distribution précise de fluide dans le système hydraulique au moment opportun, ce qui réduit la consommation d'énergie et la génération de chaleur de manière efficace. Ces pompes garantissent ainsi un fonctionnement plus fluide et silencieux du système hydraulique, ainsi qu'un impact réduit sur l'environnement. Les pompes VP1 à cylindrée variable bénéficient d'une conception simple et très efficace offrant une fiabilité inégalée. Leur faible encombrement facilite l'installation tout en limitant les coûts.

Raccordement en T :
l'arbre traversant des modèles VP1-45/-75 permet de raccorder une pompe supplémentaire en tandem pour installer, par exemple, une pompe à cylindrée fixe F1.

Durée de vie supérieure :
Les pompes VP1 sont conçues pour les camions dotés de systèmes hydrauliques à détection de charge. À la fois simples et robustes, ces pompes disposent de peu de pièces mobiles, gage de fiabilité et d'une durée de vie prolongée.

Des tests rigoureux, ainsi que le développement continu des produits, permettent de nous assurer que nos pompes hydrauliques fonctionnent au maximum de leurs performances dans les environnements les plus difficiles.

Marchés:
• Systèmes mobiles
• Transport

Caractéristiques/avantages :
• Raccordement direct et montage en T (raccordement en tandem uniquement pour les modèles VP1-45/-75)
• Vitesse élevée d'amorçage automatique – productivité accrue
• Rendement global élevé – fiabilité améliorée
• Faible niveau sonore – conforme aux normes d'émissions sonores du secteur.
• Poids faible – pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de carburant
• Pression de service atteignant 420 bar (ISO)
• Bride de montage et extrémité d'arbre conformes à la norme ISO.
• Dimensions de montage réduites – système adapté à un large éventail d'applications
• Solution adaptée à tous les systèmes à détection de charge, quelle que soit la marque
• Tolérance aux chocs thermiques –- convient aux environnements les plus difficiles

Applications :
• Grues à conteneurs
• Grues forestières
• Engins à usage multiples
• Camions à ordures
• Hydrocureurs

Nous avons inclus les références de notre pompe hydraulique à cylindrée variable VP1 dans notre configurateur ci-dessus. Veuillez télécharger notre dernier catalogue à partir de l'onglet Assistance produit pour connaître toute l'actualité de nos produits, ou contactez votre distributeur Parker local pour en savoir plus.

* Fabriqué en Suède

Documents annexes

×

688037
687925