Vannes axiales | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Forme

Dimension filetage raccordement 1 (métrique)

Option de commutateur

Cycle de vie

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Vannes axiales

Vannes axiales

La vanne axiale Parker Legris, est équippée d'un actionneur pneumatique. Elle peut être pilotée pneumatiquement ou électro-pneumatiquement pour être intégrée dans des systèmes automatisés. Disponible avec ou sans détection.

Caractéristiques techniques

  • Pour le type de fluide : Air, Water, Oil
  • Taille de l'orifice : 10 to 50 mm (I.D.)
  • Nombre d'orifices : 2.0
  • Pression de pilotage minimale : 3.0 bar
  • Secteur : Industrial Manufacturing Equipment
  • Taille du raccordement : Rp 3/8 to Rp 2
  • Température de service maximale : 90 to 150 °C, 194 to 302 °F
  • Débit maximal : 0 to 65 m3/hour
  • Configuration : 2/2
  • Température de service minimale : -20 °C, -4 °F
  • Type de montage : In-line/Bodies
  • Type de commande : Air Pilot, Electropneumatic
  • Pression de service maximale : 10 bar, 145.04 psi
  • Forme : In-Line
  • Application : Pneumatic, Fluid Control
  • Type de produit : Axial Valves, Accessories for Axial Valves
  • Technologie : Fluid & Gas Handling, Pneumatics, Process Control
  • Fonction : 2-Way, Double Acting, Normally Closed, Normally Opened
  • Division : Low Pressure Connectors Europe Division
  • Pression de pilotage maximale : 8.0 bar
  • Matériau du joint : EPDM, FKM
  • Poids : 0.6 to 5.1 kg For Axial Valves, 0.03 kg For Limit Switch
  • Débit : 2.6 to 58 Kv
  • Marque : Legris
  • Type de raccordement : BSPP
  • Type d'orifice : Thread
  • Pression nominale sous vide : 740.0 mm-Hg
  • Matériau du corps : Nickel plated brass For Axial Valves, Polyamide For Limit Switch
  • Type de fonctionnement : Electro-pneumatic-drive
  • Région d'origine : Italy, France
  • Raccordement d'orifice : G1/8 inch
  • Quantité par boîte : 1.0
  • Spécifications respectées : DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm), DI: 2006/42/EC (Machinery Directive), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/EC (ATEX) - for pneumatic operation versions
  • Option de commutateur : With or without detection
Safety Warning

Description complète du produit

La vanne axiale Parker Legris est équippée d'un actionneur pneumatique et peut être pilotée pneumatiquement ou électro-pneumatiquement (avec un distributeur NAMUR ou une électrovanne pilote) pour être intégrée dans des systèmes automatisés. Disponible avec ou sans détection.


Caractéristiques/Avantages :

 

- Optimisation & sécurité

• Encombrement très réduit : 5 fois plus compacte que des vannes avec actionneurs séparés

• Mise en oeuvre simple : prête à l'emploi

• Automatisation de la fonction ouverture / fermeture

Efficacité accrue

Surveillance et contrôle en temps réel pour des ajustements immédiats

Sécurité améliorée grâce à l'automatisation des tâches dangereuses

• Disponible avec détection pour un retour d'information précis

• Anticipation des pannes grâce au diagnostic et à la maintenance prédictive

• Intégration avec d'autres systèmes

- Offre complète

 • Deux matières de joint pour un large panel de compatibilités chimiques

• Fonctionnement pneumatique ou électro-pneumatique

• Trois versions : simple effet (normalement fermée, normalement ouverte) ou double effet

- Performances

• Plein passage : faibles pertes de charge

• Excellentes performances en pression / température

• Compatibilité avec de nombreux fluides industriels

 

 Marchés :

• Traitement de l'eau

• Automobile

• Métaux

• Caoutchouc et plastiques

• Emballage

• Automatisation des usines

• Moulage (injection plastique)

Équipement d'impression et de marquage

 

 Applications:

• Circuit de lubrification

• Unité de pompage

• Lavage de voitures

• Générateur d'oxygène et d'azote

• Machine d'impression

• Soufflage de bouteilles (plastique)

• Distribution d'air industriel

• Alimentaire (services)

• Industrie céramique

 

 Technologies:

• Robinet industriel

• Vanne axiale

• Vanne compacte

• Vanne à commande pneumatique

• Vanne à commande électro-pneumatique

  

Charactéristiques techniques :

• Fluides : selon le type de joint : – FKM : eau, air, huiles, graisses...//– EPDM : eau chaude, air, vapeur...

• Materiaux : laiton nickelé, sans silicone, EPDM, FKM

• Pression : 10 bar max.

• Température d'utilisation :

 -20°C à +150°C (suffixe 20 FKM & suffixe 30 EPDM )

 -20°C à +90°C avec détection

Documents annexes

×
Produits Forme Dimension filetage raccordement 1 (métrique) Option de commutateur Cycle de vie
4202 10 17 20 Vanne pilotée normalement fermée joint FKM femelle Rp 3/8 Without detection Active
4202 15 21 20 Vanne pilotée normalement fermée joint FKM femelle Rp 1/2 Without detection Active
4202 20 27 20 Vanne pilotée normalement fermée joint FKM femelle Rp 3/4 Without detection Active
4202 25 34 20 Vanne pilotée normalement fermée joint FKM femelle Rp 1 Without detection Active
4202 32 42 20 Vanne pilotée normalement fermée joint FKM femelle Rp 1 1/4 Without detection Active
4202 40 49 20 Vanne pilotée normalement fermée joint FKM femelle Rp 1 1/2 Without detection Active
4202 50 48 20 Vanne pilotée normalement fermée joint FKM femelle Rp 2 Without detection Active
4212 10 17 20 Vanne pilotée normalement ouverte joint FKM femelle Rp 3/8 Without detection Active
4212 15 21 20 Vanne pilotée normalement ouverte joint FKM femelle Rp 1/2 Without detection Active
4212 20 27 20 Vanne pilotée normalement ouverte joint FKM femelle Rp 3/4 Without detection Active
4212 25 34 20 Vanne pilotée normalement ouverte joint FKM femelle Rp 1 Without detection Active
4212 32 42 20 Vanne pilotée normalement ouverte joint FKM femelle Rp 1 1/4 Without detection Obsolete
4202 50 48 30 Vanne pilotée normalement fermée joint EPDM femelle Rp 2 Without detection Active
4202 10 17 30 Vanne pilotée normalement fermée joint EPDM femelle Rp 3/8 Without detection Active
4202 15 21 30 Vanne pilotée normalement fermée joint EPDM femelle Rp 1/2 Without detection Active
4212 10 17 30 Vanne pilotée normalement ouverte joint EPDM femelle Rp 3/8 Without detection Obsolete
4212 15 21 30 Vanne pilotée normalement ouverte joint EPDM femelle Rp 1/2 Without detection Obsolete
4212 20 27 30 Vanne pilotée normalement ouverte joint EPDM femelle Rp 3/4 Without detection Obsolete
4212 32 42 30 Vanne pilotée normalement ouverte joint EPDM femelle Rp 1 1/4 Without detection Obsolete
4212 50 48 30 Vanne pilotée normalement ouverte joint EPDM femelle Rp 2 Without detection Obsolete
4222 10 17 30 Vanne pilotée double effet joint EPDM femelle Rp 3/8 Without detection Obsolete
4222 15 21 30 Vanne pilotée double effet joint EPDM femelle Rp 1/2 Without detection Obsolete
4222 20 27 30 Vanne pilotée double effet joint EPDM femelle Rp 3/4 Without detection Obsolete
4222 32 42 30 Vanne pilotée double effet joint EPDM femelle Rp 1 1/4 Without detection Obsolete
4222 40 49 30 Vanne pilotée double effet joint EPDM femelle Rp 1 1/2 Without detection Obsolete
4222 50 48 30 Vanne pilotée double effet joint EPDM femelle Rp 2 Without detection Obsolete
4212 40 49 20 Vanne pilotée normalement ouverte joint FKM femelle Rp 1 1/2 Without detection Active
4212 50 48 20 Vanne pilotée normalement ouverte joint FKM femelle Rp 2 Without detection Active
4222 10 17 20 Vanne pilotée double effet joint FKM femelle Rp 3/8 Without detection Active
4222 15 21 20 Vanne pilotée double effet joint FKM femelle Rp 1/2 Without detection Active
4222 20 27 20 Vanne pilotée double effet joint FKM femelle Rp 3/4 Without detection Active
4222 25 34 20 Vanne pilotée double effet joint FKM femelle Rp 1 Without detection Active
4222 40 49 20 Vanne pilotée double effet joint FKM femelle Rp 1 1/2 Without detection Active
4222 50 48 20 Vanne pilotée double effet joint FKM femelle Rp 2 Without detection Active
4202 20 27 30 Vanne pilotée normalement fermée joint EPDM femelle Rp 3/4 Without detection Active
4202 25 34 30 Vanne pilotée normalement fermée joint EPDM femelle Rp 1 Without detection Active
4202 32 42 30 Vanne pilotée normalement fermée joint EPDM femelle Rp 1 1/4 Without detection Active
4202 40 49 30 Vanne pilotée normalement fermée joint EPDM femelle Rp 1 1/2 Without detection Active
4298 00 01 Sub-base for solenoid Valve n/a Obsolete
4298 01 01 Mini-solenoid Valve 24V = CC n/a Obsolete
4298 02 02 Mini-solenoid Valve 220V ~ CA n/a Obsolete
4299 01 01 Pnemuatic Button n/a Obsolete
4298 01 02 Mini-solenoid Valve 24V ~ CA n/a Obsolete
4204 10 17 20 Vanne pilotée normalement fermée joint FKM femelle Rp 3/8 With detection Active
4204 10 17 30 Vanne pilotée normalement fermée joint EPDM femelle Rp 3/8 With detection Active
4204 15 21 20 Vanne pilotée normalement fermée joint FKM femelle Rp 1/2 With detection Active
4204 15 21 30 Vanne pilotée normalement fermée joint EPDM femelle Rp 1/2 With detection Active
4204 20 27 20 Vanne pilotée normalement fermée joint FKM femelle Rp 3/4 With detection Active
4204 20 27 30 Vanne pilotée normalement fermée joint EPDM femelle Rp 3/4 With detection Active
4204 25 34 20 Vanne pilotée normalement fermée joint FKM femelle Rp 1 With detection Active
4204 25 34 30 Vanne pilotée normalement fermée joint EPDM femelle Rp 1 With detection Active
4204 32 42 20 Vanne pilotée normalement fermée joint FKM femelle Rp 1 1/4 With detection Active
4204 32 42 30 Vanne pilotée normalement fermée joint EPDM femelle Rp 1 1/4 With detection Active
4204 40 49 20 Vanne pilotée normalement fermée joint FKM femelle Rp 1 1/2 With detection Active
4204 40 49 30 Vanne pilotée normalement fermée joint EPDM femelle Rp 1 1/2 With detection Active
4204 50 48 20 Vanne pilotée normalement fermée joint FKM femelle Rp 2 With detection Active
4204 50 48 30 Vanne pilotée normalement fermée joint EPDM femelle Rp 2 With detection Active
4214 10 17 20 Normally opened axial valve with FKM seal female Rp 3/8 With detection Active
4214 15 21 20 Normally opened axial valve with FKM seal female Rp 1/2 With detection Active
4214 20 27 20 Normally opened axial valve with FKM seal female Rp 3/4 With detection Active
4214 25 34 20 Normally opened axial valve with FKM seal female Rp 1 With detection Active
4214 32 42 20 Normally opened axial valve with FKM seal female Rp 1 1/4 With detection Active
4214 40 49 20 Normally opened axial valve with FKM seal female Rp 1 1/2 With detection Active
4214 50 48 20 Normally opened axial valve with FKM seal female Rp 2 With detection Active
4224 10 17 20 Vanne pilotée double effet joint FKM femelle Rp 3/8 With detection Active
4224 15 21 20 Vanne pilotée double effet joint FKM femelle Rp 1/2 With detection Active
4224 20 27 20 Vanne pilotée double effet joint FKM femelle Rp 3/4 With detection Active
4224 25 34 20 Vanne pilotée double effet joint FKM femelle Rp 1 With detection Active
4224 32 42 20 Vanne pilotée double effet joint FKM femelle Rp 1 1/4 With detection Active
4224 40 49 20 Vanne pilotée double effet joint FKM femelle Rp 1 1/2 With detection Active
4224 50 48 20 Vanne pilotée double effet joint FKM femelle Rp 2 With detection Active
4298 00 02 Limit switch REED, PNP, LED, 3 wires, 2 meters n/a With detection Active
4222 32 42 20 Vanne pilotée double effet joint FKM femelle Rp 1 1/4 Without detection Active

688037
A43098