Robinets à boisseau sphérique, série acier inoxydable | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Forme

Matériau de la bille

Matériau d'étanchéité de la bille

Matériau du corps

Dimension filetage raccordement 1 (métrique)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Robinets à boisseau sphérique, série acier inoxydable

Robinets à boisseau sphérique, série acier inoxydable

Ces robinets permettent de véhiculer de nombreux fluides corrosifs et résistent aux ambiances agressives. Plein passage et autorisant simultanément des pressions et températures élevées, ils sont adaptés à de nombreux domaines d'applications.

Caractéristiques techniques

  • Pression de service maximale : Refert to part for detailed specification, up to 140 depending on the Nominal Diameter bar, up to 14.0 depending on the Nominal Diameter MPa
  • Marque : Legris
  • Division : Low Pressure Connectors Europe Division
  • Secteur : Industrial Manufacturing Equipment
  • Matériau du joint torique : PTFE
  • Application : Pneumatics, Process Control, Safety, Fluid Control, Aviation, Chemical, Semi-Conductors, Medical, Petrochemical, Laboratories, Pharmaceutical
  • Technologie : Fluid & Gas Handling, Pneumatics, Process Control
  • Type de produit : Ball Valves
  • Style de produit : Female Ball Valve, Female Ball Valve with fixing plate, 3 pieces Female Ball Valve with fixing plate, Female Ball Valve - Light
  • Série de produits : Stainless Steel Series
  • Fonction : 2-Way
  • Type de fonctionnement : Lever-operated
  • Forme : In-line
  • Débit : n/a L/min
  • Type de raccordement : BSPP
  • Taille du raccordement : G3/8 to G1 1/2; Rp1/4 to Rp2
  • Taille de l'orifice : 4 to 50 mm
  • Configuration : 2/2
  • Pour le type de fluide : Air, Inert Gas, Water
  • Température de service minimale : -20 °C, -4 °F
  • Température de service maximale : 120 to 150 °C, 248 to 302 °F
  • Type de montage : In-line
  • Type de commande : Manual
  • Spécifications respectées : n/a
  • Matériau du corps : Stainless Steel 316L, Stainless Steel 303
  • Matériau du siège : PTFE
  • Matériau du joint : PTFE
  • Matériau de la tige : Stainless Steel 316L, Stainless Steel
  • Matériau de la bille : Stainless Steel 316L, Stainless Steel 303
  • Type de poignée : Blue long lever (Stainless Steel), Short lever (Nickel plated brass)
  • Poids : 0.194 to 3.262 kg, 0.427 to 7.176 lb
  • Quantité par boîte : 1 to 10
  • Région d'origine : Italy, France
  • Pression de service : 0 to 65, Vacuum to 60 bar
  • Matériau d'étanchéité de la tige : PTFE
  • Matériau du raccord instantané : Stainless Steel
Safety Warning

Description complète du produit

Ces robinets permettent de véhiculer de nombreux fluides corrosifs et résistent aux ambiances agressives.

Plein passage et autorisant simultanément des pressions et températures élevées, ils sont adaptés à de nombreux domaines d'applications.


Caractéristiques/Avantages :

- Fiabilité

• Plein passage
• Excellente compatibilité chimique
• Grande résistance au couple pression / température
• Version série légère : contrôle de l'étanchéité à 100 % avec datage unitaire pour garantir la traçabilité et la qualité

- Polyvalence

• Trois versions droites :
• Type monobloc non démontable
• Type 3 pièces à démontage aisé pour faciliter la maintenance et le nettoyage du robinet
• Type série légère pour plus de compacité
• Platine de fixation : 4812 et 4832
• Montage en traversée de cloison
• Montage d'actionneur (norme ISO 5211)


Marchés :

• Agroalimentaire
• Aéronautique
• Chimie
• Semi-conducteurs
• Médical
• Pétrochimie
• Laboratoires
• Process pharmaceutique


Applications:

• Autorise/Stoppe la circulation des fluides corrosifs dans les environnements sévères
• Adapté aux températures basses et élevées


Technologies:

• Robinets industriels
• Actionnement pneumatique
• Actionnement électrique


Charactéristiques techniques :

• Fluides : Tous fluides
• Materiaux :
Types 4810, 4812 et 4832 : Acier inoxydable 316L, acier inoxydable 430, FKM
Type 0465 : Acier inoxydable 303, laiton nickelé, acier inoxydable 303, PTFE
• Pression :
Types 4810, 4812 et 4832 : 0 à 65 bar
Type 0465 : Vide à 20 bar
• Température d'utilisation :
Types 4810, 4812 et 4832 : -20°C à +150°C
Type 0465 : -20°C à +120°C


Règlementations :

Industrielles
• DI : 97/23/CE (module PED A – CE diamètres supérieurs à 25 mm)
• DI : Directive machines 2006/42/CE
• DI : 2002/95/CE (RoHS)
• RG : 1907/2006 (REACH)
• DI : 89/392/CE


Types produit :

• Robinet droit 2/2 en 3 pièces à fixation, femelle BSPP
• Robinet droit 2/2 à fixation, femelle BSPP
• Robinet droit 2/2, femelle BSPP
• Robinet droit 2/2 série légère, femelle BSPP

Documents annexes

×
Produits Forme Matériau de la bille Matériau d'étanchéité de la bille Matériau du corps Dimension filetage raccordement 1 (métrique)
0465 04 13 Robinet droit 2/2 série légère acier inoxydable femelle ACIER INOXYDABLE PTFE ACIER INOXYDABLE 303 G1/4
0465 07 17 Robinet droit 2/2 série légère acier inoxydable femelle ACIER INOXYDABLE PTFE ACIER INOXYDABLE 303 G3/8
0465 10 21 Robinet droit 2/2 série légère acier inoxydable femelle ACIER INOXYDABLE PTFE ACIER INOXYDABLE 303 G1/2
4810 08 13 Robinet droit 2/2 acier inoxydable femelle na na ACIER INOXYDABLE 316L G1/4
4810 10 17 Robinet droit 2/2 acier inoxydable femelle na na ACIER INOXYDABLE 316L G3/8
4810 15 21 Robinet droit 2/2 acier inoxydable femelle na na ACIER INOXYDABLE 316L G1/2
4810 20 27 Robinet droit 2/2 acier inoxydable femelle na na ACIER INOXYDABLE 316L G3/4
4810 25 34 Robinet droit 2/2 acier inoxydable femelle na na ACIER INOXYDABLE 316L G1
4812 50 48 Robinet droit 2/2 acier inoxydable à fixation femelle na na ACIER INOXYDABLE 316L Rp2
4812 10 13 Robinet droit 2/2 acier inoxydable à fixation femelle na na ACIER INOXYDABLE 316L Rp1/4
4812 10 17 Robinet droit 2/2 acier inoxydable à fixation femelle na na ACIER INOXYDABLE 316L Rp3/8
4812 15 21 Robinet droit 2/2 acier inoxydable à fixation femelle na na ACIER INOXYDABLE 316L Rp1/2
4812 20 27 Robinet droit 2/2 acier inoxydable à fixation femelle na na ACIER INOXYDABLE 316L Rp3/4
4812 25 34 Robinet droit 2/2 acier inoxydable à fixation femelle na na ACIER INOXYDABLE 316L Rp1
4812 32 42 Robinet droit 2/2 acier inoxydable à fixation femelle na na ACIER INOXYDABLE 316L Rp1 1/4
4812 40 49 Robinet droit 2/2 acier inoxydable à fixation femelle na na ACIER INOXYDABLE 316L Rp1 1/2
4832 10 13 Robinet droit 2/2 acier inoxydable en 3 pièces à fixation femelle na na ACIER INOXYDABLE 316L Rp1/4
4832 15 21 Robinet droit 2/2 acier inoxydable en 3 pièces à fixation femelle na na ACIER INOXYDABLE 316L Rp1/2
4832 20 27 Robinet droit 2/2 acier inoxydable en 3 pièces à fixation femelle na na ACIER INOXYDABLE 316L Rp3/4
4832 25 34 Robinet droit 2/2 acier inoxydable en 3 pièces à fixation femelle na na ACIER INOXYDABLE 316L Rp1
4832 32 42 Robinet droit 2/2 acier inoxydable en 3 pièces à fixation femelle na na ACIER INOXYDABLE 316L Rp1 1/4
4832 40 49 Robinet droit 2/2 acier inoxydable en 3 pièces à fixation femelle na na ACIER INOXYDABLE 316L Rp1 1/2
4832 50 48 Robinet droit 2/2 acier inoxydable en 3 pièces à fixation femelle na na ACIER INOXYDABLE 316L Rp2

688037
A43098