Robinets à boisseau sphérique, série standard | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Forme

Matériau du corps

Matériau d'étanchéité de la bille

Poignée

Matériau du joint torique

Matériau de la tige

Matériau d'étanchéité de la tige

Diamètre nominal (DN)

Dimension filetage raccordement 1 (métrique)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Robinets à boisseau sphérique, série standard

Robinets à boisseau sphérique, série standard

Les robinets avec joints fluoropolymères (séries compacte, standard et cadenassable) permettent de couvrir les applications industrielles usuelles pour lesquelles les fluides véhiculés et températures d'utilisation nécessitent ce type de joint.

Caractéristiques techniques

  • Marque : Legris
  • Division : Low Pressure Connectors Europe Division
  • Secteur : Industrial Manufacturing Equipment
  • Application : Pneumatics, Process Control, Safety, Fluid Control, Agricultural Machinery, Textile, Plumbing, Air Conditioning, Heating
  • Technologie : Fluid & Gas Handling, Pneumatics, Process Control
  • Type de produit : Ball Valves
  • Style de produit : Female Ball Valve, Male and Female Compact Ball Valve, Female Compact Ball Valve, Vented Lockable Female Ball Valve
  • Série de produits : Standard Series
  • Fonction : 2-Way
  • Type de fonctionnement : Lever-operated
  • Forme : In-line
  • Pression de service maximale : 40 bar, 4 MPa, 580 psi
  • Débit : n/a
  • Type de raccordement : BSPP
  • Taille du raccordement : G1/8 to G4
  • Taille de l'orifice : 6 to 100 mm
  • Configuration : 2/2
  • Pour le type de fluide : Gas, Water, Water Vapour, Oil, All fluids compatible with the component materials
  • Température de service minimale : -20 °C, -4 °F
  • Température de service maximale : 170 °C, 338 °F
  • Type de montage : In-line
  • Type de commande : Manual
  • Spécifications respectées : DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm), DI: 2006/42/EC (Machinery Directive), RoHS, REACH
  • Matériau du corps : Nickel Plated Brass, Chrome Plated Brass
  • Matériau du siège : PTFE
  • Matériau du joint : PTFE
  • Matériau de la tige : Nickel Plated Brass, Brass
  • Matériau de la bille : Nickel Plated Brass, Chrome Plated Brass
  • Matériau du joint torique : PTFE, FPM
  • Type de poignée : Blue long lever (Treated Steel), Black short lever (Polymer), Yellow butterfly lever (treated aluminium), Black long lever (treated steel), Red long lever (Treated Steel)
  • Poids : 0.082 to 9.04 kg, 0.180 to 9.900 lb
  • Quantité par boîte : 1 to 20
  • Région d'origine : Italy
Safety Warning

Description complète du produit

La gamme de robinets avec joints fluoropolymères (séries compacte, standard et cadenassable) permet de couvrir les applications industrielles usuelles pour lesquelles les fluides véhiculés et les températures d'utilisation nécessitent ce type de joint.


Caractéristiques/Avantages :

- Installation optimisée

• Plein passage du fluide
• Manette longue ou papillon
• Résistance à la corrosion
• Une version cadenassable pour la sécurité d'utilisation
• Bon rapport prix/performances

- Efficacité maximum

• Excellente résistance au vide
• Plein passage
• Laiton nickelé chimique haut phosphore pour haute résistance à la corrosion
• Système automatique de compensation des micro-usures des joints

- Large compatibilité

• Nombreux fluides compatibles
• Utilisation basse et moyenne pression
• Protection de la corrosion grâce au traitement de surface


Marchés :

• Machine-outils
• Machines agricoles
• Industrie textile
• Air comprimé
• Plomberie
• Climatisation
• Chauffage


Applications:

• Autorise/Stoppe la circulation des fluides dans les circuits industriels
• Adapté aux basses et hautes températures


Technologies:

• Robinets industriels
• Robinet cadenassable
• Robinet standard
• Robinet compact
• Résistant à la corrosion
• Circuits pneumatiques
• Fabricant de robinets


Charactéristiques techniques :

• Fluides : Séries standard et cadenassable & Série compacte : Air comprimé, gaz, eau, vapeur d'eau, huile et tous fluides compatibles avec les matériaux constituants
• Materiaux : Acier traité, acier gainé plastique, polymère technique, zamak traité, acier zingué, laiton nickelé, laiton grenaillé nickelé, laiton chromé, chrome dur, FPM, PTFE
• Pression :
Séries standard et cadenassable : 0 à 30 bar
Série compacte : 0 à 35 bar
• Température d'utilisation :
Séries standard et cadenassable : -20°C à +130°C
Série compacte : -10°C à +90°C


Règlementations :

Industrielles
• DI : 97/23/CE (module PED A – CE diamètres supérieurs à 25 mm)
• DI : Directive machines 2006/42/EC
• DI : 2002/95/CE (RoHS)
• RG : 1907/2006 (REACH)
• DI : 89/392/CE


Types produit :

• Robinet droit 2/2 standard, femelle BSPP
• Robinet droit 2/2 série compacte standard, mâle BSPP et femelle BSPP
• Robinet droit 2/2 série compacte standard, femelle BSPP
• Robinet droit 2/2 standard, femelle BSPP
• Robinet droit 2/2 cadenassable, femelle BSPP
• Robinet droit 3/2 cadenassable à purge, femelle BSPP

Documents annexes

×
Produits Forme Matériau du corps Matériau d'étanchéité de la bille Poignée Matériau du joint torique Matériau de la tige Matériau d'étanchéité de la tige Diamètre nominal (DN) Dimension filetage raccordement 1 (métrique)
4902 01 45 Robinet droit 2/2 standard femelle LAITON NICKELE PTFE Lever, treated steel PTFE LAITON NICKELE FPM 100 G4
4902 10 13 Robinet droit 2/2 standard femelle LAITON NICKELE PTFE Lever, treated steel PTFE LAITON NICKELE FPM 10 G1/4
4902 10 17 Robinet droit 2/2 standard femelle LAITON NICKELE PTFE Lever, treated steel PTFE LAITON NICKELE FPM 10 G3/8
4902 15 21 Robinet droit 2/2 standard femelle LAITON NICKELE PTFE Lever, treated steel PTFE LAITON NICKELE FPM 15 G1/2
4902 20 27 Robinet droit 2/2 standard femelle LAITON NICKELE PTFE Lever, treated steel PTFE LAITON NICKELE FPM 20 G3/4
4902 25 34 Robinet droit 2/2 standard femelle LAITON NICKELE PTFE Lever, treated steel PTFE LAITON NICKELE FPM 25 G1
4902 32 42 Robinet droit 2/2 standard femelle LAITON NICKELE PTFE Lever, treated steel PTFE LAITON NICKELE FPM 32 G1 1/4
4902 40 49 Robinet droit 2/2 standard femelle LAITON NICKELE PTFE Lever, treated steel PTFE LAITON NICKELE FPM 40 G1 1/2
4902 50 48 Robinet droit 2/2 standard femelle LAITON NICKELE PTFE Lever, treated steel PTFE LAITON NICKELE FPM, double O'ring 50 G2
4902 65 47 Robinet droit 2/2 standard femelle LAITON NICKELE PTFE Lever, treated steel PTFE LAITON NICKELE FPM, double O'ring 65 G2 1/2
4902 80 46 Robinet droit 2/2 standard femelle LAITON NICKELE PTFE Lever, treated steel PTFE LAITON NICKELE FPM, double O'ring 80 G3
4991 00 10 Robinet droit 2/2 série compacte standard mâle et femelle Chromium plated brass PTFE Compact Lever, plastic na na na 6 G1/8
4991 00 13 Robinet droit 2/2 série compacte standard mâle et femelle Chromium plated brass PTFE Compact Lever, plastic na na na 8 G1/4
4991 00 17 Robinet droit 2/2 série compacte standard mâle et femelle Chromium plated brass PTFE Compact Lever, plastic na na na 8 G3/8
4991 00 21 Robinet droit 2/2 série compacte standard mâle et femelle Chromium plated brass PTFE Compact Lever, plastic na na na 10 G1/2
4992 00 10 Robinet droit 2/2 série compacte standard femelle Chromium plated brass PTFE Compact Lever, plastic na na na 6 G1/8
4992 00 13 Robinet droit 2/2 série compacte standard femelle Chromium plated brass PTFE Compact Lever, plastic na na na 8 G1/4
4992 00 17 Robinet droit 2/2 série compacte standard femelle Chromium plated brass PTFE Compact Lever, plastic na na na 8 G3/8
4992 00 21 Robinet droit 2/2 série compacte standard femelle Chromium plated brass PTFE Compact Lever, plastic na na na 10 G1/2
BVGT4-1/4C Robinet droit 2/2 standard femelle LAITON NICKELE PTFE Butterfly handle, treated aluminium FPM LAITON NICKELE FPM, double O'ring 8 G1/4
BVGT4-3/8C Robinet droit 2/2 standard femelle LAITON NICKELE PTFE Butterfly handle, treated aluminium FPM LAITON NICKELE FPM, double O'ring 10 G3/8
BVGT4-1/2C Robinet droit 2/2 standard femelle LAITON NICKELE PTFE Butterfly handle, treated aluminium FPM LAITON NICKELE FPM, double O'ring 15 G1/2
BVGT4-3/4C Robinet droit 2/2 standard femelle LAITON NICKELE PTFE Butterfly handle, treated aluminium FPM LAITON NICKELE FPM, double O'ring 20 G3/4
BVGT4-1C Robinet droit 2/2 standard femelle LAITON NICKELE PTFE Butterfly handle, treated aluminium FPM LAITON NICKELE FPM, double O'ring 25 G1
BVG4P-1/4LOCK Robinet droit 2/2 standard femelle LAITON NICKELE PTFE Lockable lever, treated steel FPM LAITON NICKELE FPM, double O'ring 8 G1/4
BVG4P-3/8LOCK Robinet droit 2/2 standard femelle LAITON NICKELE PTFE Lockable lever, treated steel FPM LAITON NICKELE FPM, double O'ring 10 G3/8
BVG4P-1/2LOCK Robinet droit 2/2 standard femelle LAITON NICKELE PTFE Lockable lever, treated steel FPM LAITON NICKELE FPM, double O'ring 15 G1/2
BVG4P-3/4LOCK Robinet droit 2/2 standard femelle LAITON NICKELE PTFE Lockable lever, treated steel FPM LAITON NICKELE FPM, double O'ring 20 G3/4
BVG4P-1LOCK Robinet droit 2/2 standard femelle LAITON NICKELE PTFE Lockable lever, treated steel FPM LAITON NICKELE FPM, double O'ring 25 G1
0450 00 00 43 2/2 special serie in-line ball valve female LAITON NICKELE PTFE ACIER TRAITE PTFE BRASS FKM 8.0 G1/4
4991 08 13 Robinet droit 2/2 série compacte standard mâle et femelle CHROMIUM PLATED BRASS PTFE TECHNICAL POLYMER special Handle PTFE BRASS FKM 8.0 G1/4
4992 08 13 Robinet droit 2/2 série compacte standard femelle CHROMIUM PLATED BRASS PTFE TECHNICAL POLYMER special Handle PTFE BRASS FKM 8.0 G1/4
4992 08 17 Robinet droit 2/2 série compacte standard femelle CHROMIUM PLATED BRASS PTFE TECHNICAL POLYMER special Handle PTFE BRASS FKM 8.0 G3/8
4992 10 21 Robinet droit 2/2 série compacte standard femelle CHROMIUM PLATED BRASS PTFE TECHNICAL POLYMER special Handle PTFE BRASS FKM 10.0 G1/2
BVG4-1.1/2LOCK Robinet droit 2/2 série compacte standard femelle LAITON NICKELE PTFE Lockable lever, treated steel FPM LAITON NICKELE FPM, double O'ring 40.0 G1/2
BVG4-1.1/4LOCK Robinet droit 2/2 standard femelle Nickel-Plated Brass PTFE Lockable lever, treated steel FPM Nickel-plated Brass FPM 32 G1.1/4
BVG4-1/2LOCK Robinet droit 2/2 standard femelle Nickel-Plated Brass PTFE Lockable lever, treated steel FPM Nickel-plated Brass FPM 16 G1/2
BVG4-1/4LOCK Robinet droit 2/2 standard femelle Nickel-Plated Brass PTFE Lockable lever, treated steel FPM Nickel-plated Brass FPM 8 G1/4
BVG4-1LOCK Robinet droit 2/2 standard femelle Nickel-Plated Brass PTFE Lockable lever, treated steel FPM Nickel-plated Brass FPM 25 G1
BVG4-3/4LOCK Robinet droit 2/2 standard femelle Nickel-Plated Brass PTFE Lockable lever, treated steel FPM Nickel-plated Brass FPM 20 G3/4
BVG4-3/8FV15 Robinet droit 2/2 standard femelle Nickel-Plated Brass PTFE n/a FPM Nickel-plated Brass FPM 10 NPT3/4
BVG4-3/8LOCK Robinet droit 2/2 standard femelle Nickel-Plated Brass PTFE Lockable lever, treated steel FPM Nickel-plated Brass FPM 10 G3/8
BVGT-1/4FV15 Robinet droit 2/2 standard femelle Nickel-Plated Brass PTFE Lock vented FPM Nickel-plated Brass FPM n/a NPT1/4
BVGT4-1.1/4L Robinet droit 2/2 standard femelle Nickel-Plated Brass PTFE n/a FPM Nickel-plated Brass FPM n/a G1.1/4

688037
A43098