Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les robinets série légère s'appuient sur la technologie de la gamme série universelle Parker Legris. Ils offrent les avantages de la compacité et d'une manoeuvre sans effort et sont conçus pour la fiabilité de vos circuits.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Tube Seal |
| Ball Valves Universal Light Series Datasheet |
| Produits | Forme | Matériau d'étanchéité de la bille | Matériau du corps | Poignée | Matériau d'étanchéité de la tige | Diamètre nominal (DN) | Dimension filetage raccordement 1 (métrique) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0490 04 13 | Robinet série légère 2/2 mâle | NBR | LAITON NICKELE | Polymère technique | NBR | 4 | G1/4 |
| 0490 07 17 | Robinet série légère 2/2 mâle | NBR | LAITON NICKELE | Polymère technique | NBR | 7 | G3/8 |
| 0490 10 21 | Robinet série légère 2/2 mâle | NBR | LAITON NICKELE | Polymère technique | NBR | 10 | G1/2 |
| 0490 13 27 | Robinet série légère 2/2 mâle | NBR | LAITON NICKELE | Polymère technique | NBR | 13 | G3/4 |
| 0491 04 13 | Robinet série légère 2/2 mâle et femelle | NBR | LAITON NICKELE | Polymère technique | NBR | 4 | G1/4 |
| 0491 07 17 | Robinet série légère 2/2 mâle et femelle | NBR | LAITON NICKELE | Polymère technique | NBR | 7 | G3/8 |
| 0491 10 21 | Robinet série légère 2/2 mâle et femelle | NBR | LAITON NICKELE | Polymère technique | NBR | 10 | G1/2 |
| 0491 13 27 | Robinet série légère 2/2 mâle et femelle | NBR | LAITON NICKELE | Polymère technique | NBR | 13 | G3/4 |
| 0492 04 13 | Robinet série légère 2/2 femelle | NBR | LAITON NICKELE | Polymère technique | NBR | 4 | G1/4 |
| 0492 07 17 | Robinet série légère 2/2 femelle | NBR | LAITON NICKELE | Polymère technique | NBR | 7 | G3/8 |
| 0492 10 21 | Robinet série légère 2/2 femelle | NBR | LAITON NICKELE | Polymère technique | NBR | 10 | G1/2 |
| 0492 13 27 | Robinet série légère 2/2 femelle | NBR | LAITON NICKELE | Polymère technique | NBR | 13 | G3/4 |
| 0494 07 17 | Robinet série légère 2/2 avec 2 bouchons de purge femelle | NBR | LAITON NICKELE | Polymère technique | NBR | 7 | G3/8 |
| 0496 04 13 | Robinet série légère 2/2 à carré d'entraînement mâle et femelle | NBR | Laiton | na | NBR | 4 | G1/4 |
| 0496 07 17 | Robinet série légère 2/2 à carré d'entraînement mâle et femelle | NBR | Laiton | na | NBR | 7 | G3/8 |
| 0496 10 21 | Robinet série légère 2/2 à carré d'entraînement mâle et femelle | NBR | Laiton | na | NBR | 10 | G1/2 |
| 0496 13 27 | Robinet série légère 2/2 à carré d'entraînement mâle et femelle | NBR | Laiton | na | NBR | 13 | G3/4 |
| 0497 04 13 | Robinet série légère 2/2 à carré d'entraînement femelle | NBR | Laiton | na | NBR | 4 | G1/4 |
| 0497 07 17 | Robinet série légère 2/2 à carré d'entraînement femelle | NBR | Laiton | na | NBR | 7 | G3/8 |
| 0497 10 21 | Robinet série légère 2/2 à carré d'entraînement femelle | NBR | Laiton | na | NBR | 10 | G1/2 |
| 0497 13 27 | Robinet série légère 2/2 à carré d'entraînement femelle | NBR | Laiton | na | NBR | 13 | G3/4 |
| 0492 04 13 64 | Robinet série légère 2/2 manette courte femelle | NBR | LAITON NICKELE | ZAMAK | NBR | 4 | G1/4 |
| 0491 04 13 64 | Robinet série légère 2/2 manette courte mâle et femelle | na | LAITON NICKELE | ZAMAK | na | 4 | G1/4 |
| 0496 00 00 01 | 2/2 light serie in line ball valve square stem male and female (special handle) | NBR | Laiton | na | NBR | 4.0 | G1/4 |