Robinets à boisseau sphérique, série universelle | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type de produit

Matériau du manchon

Diamètre nominal (DN)

Style de filetage raccordement 1

Dimension filetage raccordement 1 (métrique)

D.E. tube raccordement 2 (mm)

Forme

Matériau de la bille

Poignée

Matériau de l'écrou

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Robinets à boisseau sphérique, série universelle

Robinets à boisseau sphérique, série universelle

Cette gamme de robinets à technologie brevetée de compensation d'usure des joints assure, de manière fiable et durable, l'étanchéité et la sécurité pour toutes les utilisations, que ce soit au vide ou en basse pression.

Caractéristiques techniques

  • Pour le type de fluide : Water, Inert Gas, Air, Industrial fluids
  • Taille de l'orifice : 4 to 40 mm
  • Série de produits : Universal Series
  • Secteur : Industrial Manufacturing Equipment
  • Taille du raccordement : G1/8 , G1/4 , G3/8 , G1/2 , G3/4 , G1 , G1 1/4 , G1 1/2 , NPT1/4 , NPT3/8 , NPT1/2 inch
  • Température de service maximale : 80 °C, 176 °F
  • Débit maximal : n/a L/min
  • Configuration : 2/2 , 3/2 , 3/3
  • Température de service minimale : -20 °C, -4 °F, Up to -40 °C/°F without movement of the handle
  • Type de montage : Screw fixing , In-Line , Panel-Mountable
  • Type de commande : Manual
  • Type de poignée : Grey long lever (ZAMAK) , Red long lever (ZAMAK)
  • Pression de service maximale : Vacuum to 40 bar, Vacuum to 580.16 psi, Vacuum to 4 MPa
  • Forme : Right angled , In-line
  • Application : Pneumatics, Process Control, Safety, Fluid Control
  • Type de produit : Ball Valves
  • Technologie : Fluid & Gas Handling, Pneumatics, Process Control
  • Fonction : 2-Way , 3-Way
  • Matériau de la tige : Brass , Nickel Plated Brass
  • Division : Low Pressure Connectors Europe Division
  • Matériau de la bille : Nickel Plated Brass , Chemical Nickel Plated Brass , Polish Nickel Plated Brass
  • Matériau du joint torique : NBR , EPDM , FKM
  • Matériau du joint : NBR , EPDM , FKM
  • Poids : 0.112 to 1.295 kg, 0.224 to 2.390 lb
  • Débit : n/a L/min
  • Marque : Legris
  • Type de raccordement : BSPP , Compression fittings
  • Matériau du siège : Rilsan Graphited , PTFE
  • Matériau d'étanchéité de la tige : NBR , EPDM , FKM
  • Matériau du corps : Nickel Plated Brass
  • Type de fonctionnement : Lever-operated
  • Région d'origine : France
  • Style de produit : Female Ball Valve for Screw fixing , Female Ball Valve , Ball Valve with Steel Compression Fitting , Lockable Female Ball Valve , Vented 3 point lockable Female Ball Valve , 3 point lockable Female Ball Valve , Vented lockable Female Ball Valve , Panel mountable Female Ball Valve , Vented panel mountable Female Ball Valve , Vented Male and Female Ball Valve , Vented Female Ball Valve , Male and Female Ball Valve , Female Ball Valve without Closed position , Vented (Thread M5x0.8) Female Ball Valve , Vented (Thread G1/8) Female Ball Valve , Vented (Thread G1/4) Female Ball Valve , Male Ball Valve , Ball Valve with Brass Compression Fitting , Plane panel mountable Female Ball Valve , Female Ball Valve without Closed position ,
  • Quantité par boîte : 1 to 40
  • Matériau d'étanchéité de la bille : NBR , EPDM , FKM
  • Spécifications respectées : DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm) , DI: 2006/42/EC (Machinery Directive) , RoHS , REACH
Safety Warning

Description complète du produit

Cette gamme de robinets à technologie brevetée de compensation d'usure des joints assure, de manière fiable et durable, l'étanchéité et la sécurité pour toutes les utilisations, que ce soit au vide ou en basse pression.



Caractéristiques/Avantages :


- Longévité & fiabilité


• Compensation automatique de l'usure des joints permettant de nombreuses manoeuvres

• Matériaux robustes résistant à la corrosion

• Contrôle de l'étanchéité à 100 %

• Datage unitaire pour garantir la qualité et la traçabilité


- Polyvalence & performance


• Idéal pour garantir la performance des circuits pneumatiques

• Robinets semi-spéciaux pour toutes les applications particulières

• Résistance au vide inégalée

• Douceur de manoeuvre grâce aux joints auto-lubrifiés

• Large plage de pressions et températures d'utilisation

• Manette repositionnable et échangeable

• Nombreuses configurations pour une bonne adaptation aux équipements



Marchés :


• Air comprimé

• Vide

• Transport

• Conditionnement

• Textile

• Scierie

• Plasturgie & caoutchouc



Applications:


• Autorise/Stoppe la circulation des fluides dans les circuits industriels

• Adapté aux fluides industriels légèrement corrosifs

• Adapté aux applications au vide



Technologies:


• Robinets industriels

• Résistant à la corrosion

• Circuits pneumatiques

• Systèmes pneumatiques



Charactéristiques techniques :


• Fluides : Fluides industriels

• Materiaux : laiton, acier zingué, zamak traité, NBR, laiton nickelé, laiton nickelé grenaillé, laiton poli nickelé, polyamide graphité

• Pression : Vide à 40 bar

• Température d'utilisation : -40°C (jusqu’à -40°C sans manœuvrer la manette) à + 80°C



Règlementations :


• DI : 97/23/CE (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm)

• DI : 2006/42/CE (Directive machine)

• DI : 2002/95/CE (RoHS)

• RG : 1907/2006 (REACH)



Types produit :


• Robinet droit 2/2, femelle BSPP

• Robinet droit 2/2, mâle BSPP et femelle BSPP

• Robinet droit 2/2, mâle BSPP

• Robinet droit 2/2 avec bague acier de sertissage

• Robinet droit 2/2 avec bague laiton de sertissage

• Robinet droit 2/2 traversée de cloison, femelle BSPP

• Robinet droit 2/2 à fixation, femelle BSPP

• Robinet droit 2/2 à fixation, mâle BSPP et femelle BSPP

• Robinet équerre 2/2, femelle BSPP

• Robinet équerre 2/2, mâle BSPP et femelle BSPP

• Robinet équerre 3/3, femelle BSPP

• Robinet en té 3/3, femelle BSPP

• Robinet équerre 3/3 traversée de cloison, femelle BSPP

• Robinet équerre 3/2 à plat traversée de cloison, femelle BSPP

• Robinet droit 3/2 à purge, femelle BSPP et métrique

• Robinet droit 3/2 traversée de cloison à purge, femelle BSPP et métrique

• Robinet droit 3/2 à purge, femelle BSPP

• Robinet équerre 3/2 à purge, femelle BSPP

• Robinet équerre 3/2 à purge, mâle BSPP et femelle BSPP

• Robinet droit 2/2 cadenassable, femelle BSPP

• Robinet droit 3/2 cadenassable à purge, femelle BSPP

• Robinet droit 3/2 cadenassable en 3 points à purge, femelle BSPP et métrique

• Robinet droit 3/2 cadenassable en 3 points à purge, femelle BSPP

• Robinet équerre 3/2 cadenassable en 3 points, femelle BSPP

Documents annexes

×
Produits Type de produit Matériau du manchon Diamètre nominal (DN) Style de filetage raccordement 1 Dimension filetage raccordement 1 (métrique) D.E. tube raccordement 2 (mm) Forme Matériau de la bille Poignée Matériau de l'écrou
0400 04 10 Séries universelle et universelle sur mesure na 4 BSPP G1/8 na Robinet droit 2/2 mâle na ZAMAK na
0400 07 13 Séries universelle et universelle sur mesure na 7 BSPP G1/4 na Robinet droit 2/2 mâle na ZAMAK na
0400 10 17 Séries universelle et universelle sur mesure na 10 BSPP G3/8 na Robinet droit 2/2 mâle na ZAMAK na
0400 13 21 Séries universelle et universelle sur mesure na 13 BSPP G1/2 na Robinet droit 2/2 mâle na ZAMAK na
0400 18 27 Séries universelle et universelle sur mesure na 18 BSPP G3/4 na Robinet droit 2/2 mâle na ZAMAK na
0401 04 10 Séries universelle et universelle sur mesure na 4 BSPP G1/8 na Robinet droit 2/2 mâle et femelle na ZAMAK na
0401 05 10 Séries universelle et universelle sur mesure na 5 BSPP G1/8 na Robinet droit 2/2 mâle et femelle na ZAMAK na
0401 07 13 Séries universelle et universelle sur mesure na 7 BSPP G1/4 na Robinet droit 2/2 mâle et femelle na ZAMAK na
0401 10 17 Séries universelle et universelle sur mesure na 10 BSPP G3/8 na Robinet droit 2/2 mâle et femelle na ZAMAK na
0401 13 21 Séries universelle et universelle sur mesure na 13 BSPP G1/2 na Robinet droit 2/2 mâle et femelle na ZAMAK na
0401 18 27 Séries universelle et universelle sur mesure na 18 BSPP G3/4 na Robinet droit 2/2 mâle et femelle na ZAMAK na
0401 23 34 Séries universelle et universelle sur mesure na 23 BSPP G1 na Robinet droit 2/2 mâle et femelle na ZAMAK na
0401 32 42 Séries universelle et universelle sur mesure na 32 BSPP G1 1/4 na Robinet droit 2/2 mâle et femelle na ZAMAK na
0402 20 27 Séries universelle et universelle sur mesure na 20 BSPP G3/4 na Robinet droit 2/2 femelle na ZAMAK na
0402 23 34 Séries universelle et universelle sur mesure na 23 BSPP G1 na Robinet droit 2/2 femelle na ZAMAK na
0483 18 27 Séries universelle et universelle sur mesure na 18 BSPP G3/4 na Robinet en té 3/3 femelle na ZAMAK na
0483 23 34 Séries universelle et universelle sur mesure na 23 BSPP G1 na Robinet en té 3/3 femelle na ZAMAK na
0489 07 13 Série universelle à purge na 7 BSPP G1/4 M5x0,8 na Robinet droit 3/2 à purge femelle na ZAMAK na
0489 07 14 Série universelle à purge n/a 7 NPT NPT1/4 na Robinet droit 3/2 à purge femelle n/a ZAMAK n/a
0489 10 17 Série universelle à purge na 10 BSPP G3/8 M5x0,8 na Robinet droit 3/2 à purge femelle na ZAMAK na
0489 10 18 Série universelle à purge n/a 10 NPT NPT3/8 na Robinet droit 3/2 à purge femelle n/a ZAMAK n/a
0489 13 21 Série universelle à purge na 13 BSPP G1/2 G1/8 na Robinet droit 3/2 à purge femelle na ZAMAK na
0489 13 22 Série universelle à purge na 13 NPT NPT1/2 na Robinet droit 3/2 à purge femelle na ZAMAK na
0489 18 27 Série universelle à purge na 18 BSPP G3/4 G1/4 na Robinet droit 3/2 à purge femelle na ZAMAK na
0489 23 34 Série universelle à purge na 23 BSPP G1 G1/4 na Robinet droit 3/2 à purge femelle na ZAMAK na
0489 23 35 Série universelle à purge n/a 23 NPT NPT1 na Robinet droit 3/2 à purge femelle n/a ZAMAK n/a
6401 04 10 Séries universelle et universelle sur mesure na 4 BSPP G1/8 na Robinet équerre 2/2 à fixation femelle na ZAMAK na
6401 07 13 Séries universelle et universelle sur mesure na 7 BSPP G1/4 na Robinet équerre 2/2 à fixation femelle na ZAMAK na
6401 10 17 Séries universelle et universelle sur mesure na 10 BSPP G3/8 na Robinet équerre 2/2 à fixation femelle na ZAMAK na
6401 13 21 Séries universelle et universelle sur mesure na 13 BSPP G1/2 na Robinet équerre 2/2 à fixation femelle na ZAMAK na
0402 32 42 Séries universelle et universelle sur mesure na 32 BSPP G1 1/4 na Robinet droit 2/2 femelle na ZAMAK na
0402 32 49 Séries universelle et universelle sur mesure na 32 BSPP G1 1/2 na Robinet droit 2/2 femelle na ZAMAK na
0402 40 48 Séries universelle et universelle sur mesure na 40 BSPP G2 na Robinet droit 2/2 femelle na ZAMAK na
0402 40 49 Séries universelle et universelle sur mesure na 40 BSPP G1 1/2 na Robinet droit 2/2 femelle na ZAMAK na
0402 04 10 Séries universelle et universelle sur mesure na 4 BSPP G1/8 na Robinet droit 2/2 femelle na ZAMAK na
0402 07 10 Séries universelle et universelle sur mesure na 7 BSPP G1/8 na Robinet droit 2/2 femelle na ZAMAK na
0402 07 13 Séries universelle et universelle sur mesure na 7 BSPP G1/4 na Robinet droit 2/2 femelle na ZAMAK na
0402 10 17 Séries universelle et universelle sur mesure na 10 BSPP G3/8 na Robinet droit 2/2 femelle na ZAMAK na
0402 13 21 Séries universelle et universelle sur mesure na 13 BSPP G1/2 na Robinet droit 2/2 femelle na ZAMAK na
0411 04 06 Séries universelle et universelle sur mesure ACIER TRAITE 4 na na 6 Robinet droit 2/2 avec raccord en laiton à bague na ZAMAK ACIER TRAITE
0411 06 08 Séries universelle et universelle sur mesure ACIER TRAITE 6 na na 8 Robinet droit 2/2 avec raccord en laiton à bague na ZAMAK ACIER TRAITE
0411 07 10 Séries universelle et universelle sur mesure ACIER TRAITE 7 na na 10 Robinet droit 2/2 avec raccord en laiton à bague na ZAMAK ACIER TRAITE
0411 10 12 Séries universelle et universelle sur mesure ACIER TRAITE 10 na na 12 Robinet droit 2/2 avec raccord en laiton à bague na ZAMAK ACIER TRAITE
0414 04 06 Séries universelle et universelle sur mesure Laiton 4 n/a n/a 6 Robinet droit 2/2 avec raccord en laiton à bague n/a ZAMAK LAITON NICKELE
0414 06 08 Séries universelle et universelle sur mesure Laiton 6 n/a n/a 8 Robinet droit 2/2 avec raccord en laiton à bague n/a ZAMAK LAITON NICKELE
0414 07 10 Séries universelle et universelle sur mesure Laiton 7 n/a n/a 10 Robinet droit 2/2 avec raccord en laiton à bague n/a ZAMAK LAITON NICKELE
6402 04 10 Séries universelle et universelle sur mesure na 4 BSPP G1/8 na Robinet droit 2/2 à fixation femelle na ZAMAK na
6402 07 13 Séries universelle et universelle sur mesure na 7 BSPP G1/4 na Robinet droit 2/2 à fixation femelle na ZAMAK na
6402 10 17 Séries universelle et universelle sur mesure na 10 BSPP G3/8 na Robinet droit 2/2 à fixation femelle na ZAMAK na
6402 13 21 Séries universelle et universelle sur mesure na 13 BSPP G1/2 na Robinet droit 2/2 à fixation femelle na ZAMAK na
6402 20 27 Séries universelle et universelle sur mesure na 20 BSPP G3/4 na Robinet droit 2/2 à fixation femelle na ZAMAK na
6402 23 34 Séries universelle et universelle sur mesure na 23 BSPP G1 na Robinet droit 2/2 à fixation femelle na ZAMAK na
0414 10 12 Séries universelle et universelle sur mesure Laiton 10 n/a n/a 12 Robinet droit 2/2 avec raccord en laiton à bague n/a ZAMAK LAITON NICKELE
0432 04 10 Série universelle cadenassable na 4 BSPP G1/8 na Robinet droit 2/2 cadenassable femelle na ZAMAK na
0432 07 13 Série universelle cadenassable na 7 BSPP G1/4 na Robinet droit 2/2 cadenassable femelle na ZAMAK na
0432 10 17 Série universelle cadenassable na 10 BSPP G3/8 na Robinet droit 2/2 cadenassable femelle na ZAMAK na
0432 13 21 Série universelle cadenassable na 13 BSPP G1/2 na Robinet droit 2/2 cadenassable femelle na ZAMAK na
0432 20 27 Série universelle cadenassable na 20 BSPP G3/4 na Robinet droit 2/2 cadenassable femelle na ZAMAK na
0432 23 34 Série universelle cadenassable na 23 BSPP G1 na Robinet droit 2/2 cadenassable femelle na ZAMAK na
0436 10 17 Série universelle cadenassable na 10 BSPP G3/8 na Robinet droit 3/2 cadenassable en 3 points à purge femelle na na na
0436 13 21 Série universelle cadenassable na 13 BSPP G1/2 na Robinet droit 3/2 cadenassable en 3 points à purge femelle na na na
0436 18 27 Série universelle cadenassable na 18 BSPP G3/4 na Robinet droit 3/2 cadenassable en 3 points à purge femelle na na na
0436 23 34 Série universelle cadenassable na 23 BSPP G1 na Robinet droit 3/2 cadenassable en 3 points à purge femelle na na na
0437 07 13 Série universelle cadenassable na 7 BSPP G1/4 na Robinet droit 3/2 cadenassable en 3 points à purge femelle na ZAMAK na
0437 10 17 Série universelle cadenassable na 10 BSPP G3/8 na Robinet droit 3/2 cadenassable en 3 points à purge femelle na ZAMAK na
0437 13 21 Série universelle cadenassable na 13 BSPP G1/2 na Robinet droit 3/2 cadenassable en 3 points à purge femelle na ZAMAK na
0437 18 27 Série universelle cadenassable na 18 BSPP G3/4 na Robinet droit 3/2 cadenassable en 3 points à purge femelle na ZAMAK na
0437 23 34 Série universelle cadenassable na 23 BSPP G1 na Robinet droit 3/2 cadenassable en 3 points à purge femelle na ZAMAK na
0438 09 17 Série universelle cadenassable na 9 BSPP G3/8 na Robinet équerre 3/2 cadenassable en 3 points femelle na ZAMAK na
0438 12 21 Série universelle cadenassable na 12 BSPP G1/2 na Robinet équerre 3/2 cadenassable en 3 points femelle na ZAMAK na
0438 18 27 Série universelle cadenassable na 18 BSPP G3/4 na Robinet équerre 3/2 cadenassable en 3 points femelle na ZAMAK na
0438 23 34 Série universelle cadenassable na 23 BSPP G1 na Robinet équerre 3/2 cadenassable en 3 points femelle na ZAMAK na
0439 04 10 Série universelle cadenassable na 4 BSPP G1/8 na Robinet droit 3/2 cadenassable à purge femelle na ZAMAK na
0439 07 13 Série universelle cadenassable na 7 BSPP G1/4 na Robinet droit 3/2 cadenassable à purge femelle na ZAMAK na
0439 10 17 Série universelle cadenassable na 10 BSPP G3/8 na Robinet droit 3/2 cadenassable à purge femelle na ZAMAK na
0439 13 21 Série universelle cadenassable na 13 BSPP G1/2 na Robinet droit 3/2 cadenassable à purge femelle na ZAMAK na
0439 18 27 Série universelle cadenassable na 18 BSPP G3/4 na Robinet droit 3/2 cadenassable à purge femelle na ZAMAK na
0439 23 34 Série universelle cadenassable na 23 BSPP G1 na Robinet droit 3/2 cadenassable à purge femelle na ZAMAK na
0446 04 10 Séries universelle et universelle sur mesure na 4 BSPP G1/8 na Robinet droit 2/2 traversée de cloison femelle na ZAMAK na
0446 07 13 Séries universelle et universelle sur mesure na 7 BSPP G1/4 na Robinet droit 2/2 traversée de cloison femelle na ZAMAK na
0446 10 17 Séries universelle et universelle sur mesure na 10 BSPP G3/8 na Robinet droit 2/2 traversée de cloison femelle na ZAMAK na
0446 13 21 Séries universelle et universelle sur mesure na 13 BSPP G1/2 na Robinet droit 2/2 traversée de cloison femelle na ZAMAK na
0448 04 10 Séries universelle et universelle sur mesure na 4 BSPP G1/8 na Robinet équerre 3/3 traversée de cloison femelle na ZAMAK na
0448 06 13 Séries universelle et universelle sur mesure na 6 BSPP G1/4 na Robinet équerre 3/3 traversée de cloison femelle na ZAMAK na
0448 09 17 Séries universelle et universelle sur mesure na 9 BSPP G3/8 na Robinet équerre 3/3 traversée de cloison femelle na ZAMAK na
0448 12 21 Séries universelle et universelle sur mesure na 12 BSPP G1/2 na Robinet équerre 3/3 traversée de cloison femelle na ZAMAK na
0449 07 13 Série universelle à purge na 7 BSPP G1/4 na Robinet droit 3/2 traversée de cloison à purge femelle na ZAMAK na
0449 10 17 Série universelle à purge na 10 BSPP G3/8 na Robinet droit 3/2 traversée de cloison à purge femelle na ZAMAK na
0449 13 21 Série universelle à purge na 13 BSPP G1/2 na Robinet droit 3/2 traversée de cloison à purge femelle na ZAMAK na
0452 04 10 Séries universelle et universelle sur mesure na 4 BSPP G1/8 na Robinet équerre 3/2 à plat traversée de cloison femelle na ZAMAK na
0452 06 13 Séries universelle et universelle sur mesure na 6 BSPP G1/4 na Robinet équerre 3/2 à plat traversée de cloison femelle na ZAMAK na
0461 06 13 Série universelle à purge na 6 BSPP G1/4 na Robinet équerre 3/2 à purge mâle et femelle na ZAMAK na
0461 09 17 Série universelle à purge na 9 BSPP G3/8 na Robinet équerre 3/2 à purge mâle et femelle na ZAMAK na
0461 12 21 Série universelle à purge na 12 BSPP G1/2 na Robinet équerre 3/2 à purge mâle et femelle na ZAMAK na
0461 18 27 Série universelle à purge na 18 BSPP G3/4 na Robinet équerre 3/2 à purge mâle et femelle na ZAMAK na
0461 06 10 Série universelle à purge na 6 BSPP G1/8 na Robinet équerre 3/2 à purge mâle et femelle na ZAMAK na
0462 06 10 Série universelle à purge na 6 BSPP G1/8 na Robinet équerre 3/2 à purge femelle LAITON NICKELE ZAMAK na
0462 06 13 Série universelle à purge na 6 BSPP G1/4 na Robinet équerre 3/2 à purge femelle LAITON NICKELE ZAMAK na
0462 09 17 Série universelle à purge na 9 BSPP G3/8 na Robinet équerre 3/2 à purge femelle LAITON NICKELE ZAMAK na
0462 12 21 Série universelle à purge na 12 BSPP G1/2 na Robinet équerre 3/2 à purge femelle LAITON NICKELE ZAMAK na
0462 18 27 Série universelle à purge na 18 BSPP G3/4 na Robinet équerre 3/2 à purge femelle LAITON NICKELE ZAMAK na
0462 23 34 Série universelle à purge na 23 BSPP G1 na Robinet équerre 3/2 à purge femelle LAITON NICKELE ZAMAK na
0469 04 10 Série universelle à purge na 4 BSPP G1/8 na Robinet droit 3/2 à purge femelle na ZAMAK na
0469 07 13 Série universelle à purge na 7 BSPP G1/4 na Robinet droit 3/2 à purge femelle na ZAMAK na
0469 10 17 Série universelle à purge na 10 BSPP G3/8 na Robinet droit 3/2 à purge femelle na ZAMAK na
0469 13 21 Série universelle à purge na 13 BSPP G1/2 na Robinet droit 3/2 à purge femelle na ZAMAK na
0469 18 27 Série universelle à purge na 18 BSPP G3/4 na Robinet droit 3/2 à purge femelle na ZAMAK na
0469 23 34 Série universelle à purge na 23 BSPP G1 na Robinet droit 3/2 à purge femelle na ZAMAK na
0471 04 10 Séries universelle et universelle sur mesure na 4 BSPP G1/8 na Robinet équerre 2/2 mâle et femelle na ZAMAK na
0471 06 10 Séries universelle et universelle sur mesure na 6 BSPP G1/8 na Robinet équerre 2/2 mâle et femelle na ZAMAK na
0471 06 13 Séries universelle et universelle sur mesure na 6 BSPP G1/4 na Robinet équerre 2/2 mâle et femelle na ZAMAK na
0471 09 17 Séries universelle et universelle sur mesure na 9 BSPP G3/8 na Robinet équerre 2/2 mâle et femelle na ZAMAK na
0471 12 21 Séries universelle et universelle sur mesure na 12 BSPP G1/2 na Robinet équerre 2/2 mâle et femelle na ZAMAK na
0471 18 27 Séries universelle et universelle sur mesure na 18 BSPP G3/4 na Robinet équerre 2/2 mâle et femelle na ZAMAK na
0471 23 34 Séries universelle et universelle sur mesure na 23 BSPP G1 na Robinet équerre 2/2 mâle et femelle na ZAMAK na
0472 04 10 Séries universelle et universelle sur mesure na 4 BSPP G1/8 na Robinet équerre 2/2 femelle na ZAMAK na
0472 06 13 Séries universelle et universelle sur mesure na 6 BSPP G1/4 na Robinet équerre 2/2 femelle na ZAMAK na
0472 09 17 Séries universelle et universelle sur mesure na 9 BSPP G3/8 na Robinet équerre 2/2 femelle na ZAMAK na
0472 12 21 Séries universelle et universelle sur mesure na 12 BSPP G1/2 na Robinet équerre 2/2 femelle na ZAMAK na
0472 18 27 Séries universelle et universelle sur mesure na 18 BSPP G3/4 na Robinet équerre 2/2 femelle na ZAMAK na
0472 23 34 Séries universelle et universelle sur mesure na 23 BSPP G1 na Robinet équerre 2/2 femelle na ZAMAK na
0482 04 10 Séries universelle et universelle sur mesure na 4 BSPP G1/8 na Robinet équerre 3/3 femelle na ZAMAK na
0482 06 13 Séries universelle et universelle sur mesure na 6 BSPP G1/4 na Robinet équerre 3/3 femelle na ZAMAK na
0482 09 17 Séries universelle et universelle sur mesure na 9 BSPP G3/8 na Robinet équerre 3/3 femelle na ZAMAK na
0482 12 21 Séries universelle et universelle sur mesure na 12 BSPP G1/2 na Robinet équerre 3/3 femelle na ZAMAK na
0482 18 27 Séries universelle et universelle sur mesure na 18 BSPP G3/4 na Robinet équerre 3/3 femelle na ZAMAK na
0482 23 34 Séries universelle et universelle sur mesure na 23 BSPP G1 na Robinet équerre 3/3 femelle na ZAMAK na
0483 04 10 Séries universelle et universelle sur mesure na 4 BSPP G1/8 na Robinet en té 3/3 femelle na ZAMAK na
0483 06 13 Séries universelle et universelle sur mesure na 6 BSPP G1/4 na Robinet en té 3/3 femelle na ZAMAK na
0483 09 17 Séries universelle et universelle sur mesure na 9 BSPP G3/8 na Robinet en té 3/3 femelle na ZAMAK na
0483 12 21 Séries universelle et universelle sur mesure na 12 BSPP G1/2 na Robinet en té 3/3 femelle na ZAMAK na
0414 00 00 05 Universal and Universal Customised Series for oxygen Laiton 13.0 na na 18.0 Robinet droit 2/2 avec raccord en laiton à bague CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0414 00 00 06 Universal and Universal Customised Series for oxygen Laiton 20.0 na na 22.0 Robinet droit 2/2 avec raccord en laiton à bague CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0414 00 00 09 Universal and Universal Customised Series for oxygen Laiton 13.0 na na 15.0 Robinet droit 2/2 avec raccord en laiton à bague CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0402 07 13 22 Universal and Universal Customised Series for steam water Laiton 7.0 BSPP G1/4 na Robinet droit 2/2 femelle CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0402 07 13 30 Universal and Universal Customised Series for oxygen Laiton 7.0 BSPP G1/4 na Robinet droit 2/2 femelle POLISH NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0402 10 17 22 Séries universelle et universelle sur mesure Laiton 10.0 BSPP G3/8 na Robinet droit 2/2 femelle CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0402 13 21 22 Universal and Universal Customised Series for agressive fluids Laiton 13.0 BSPP G1/2 na Robinet droit 2/2 femelle CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0402 13 21 30 Séries universelle et universelle sur mesure Laiton 13.0 BSPP G1/2 na Robinet droit 2/2 femelle POLISH NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0402 13 21 32 Universal and Universal Customised Series for steam water Laiton 13.0 BSPP G1/2 na Robinet droit 2/2 femelle CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0402 20 27 32 Universal and Universal Customised Series for steam water Laiton 20.0 BSPP G3/4 na Robinet droit 2/2 femelle CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0402 23 34 22 Universal and Universal Customised Series for agressive fluids Laiton 23.0 BSPP G1 na Robinet droit 2/2 femelle CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0402 23 34 30 Universal and Universal Customised Series for oxygen Laiton 23.0 BSPP G1 na Robinet droit 2/2 femelle POLISH NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0414 00 00 02 Universal and Universal Customised Series for oxygen Laiton 10.0 na na 14.0 Robinet droit 2/2 avec raccord en laiton à bague CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0414 00 00 03 Universal and Universal Customised Series for oxygen Laiton 10.0 na na 12.0 Robinet droit 2/2 avec raccord en laiton à bague CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0414 00 00 04 Universal and Universal Customised Series for oxygen Laiton 13.0 na na 16.0 Robinet droit 2/2 avec raccord en laiton à bague CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0414 00 00 07 Universal and Universal Customised Series for oxygen Laiton 7.0 na na 10.0 Robinet droit 2/2 avec raccord en laiton à bague CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0448 06 13 22 Universal and Universal Customised Series for agressive fluids Laiton 6.0 BSPP G1/4 na Robinet équerre 3/3 traversée de cloison femelle CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0449 00 00 05 Série universelle à purge Laiton 7.0 BSPP G1/4 na Robinet droit 3/2 traversée de cloison à purge femelle CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0452 06 13 30 Universal and Universal Customised Series for oxygen Laiton 6.0 BSPP G1/4 na Robinet équerre 3/2 à plat traversée de cloison femelle POLISH NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0482 00 00 07 Séries universelle et universelle sur mesure Laiton 6.0 BSPP G1/4 na Robinet équerre 3/3 femelle CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0482 06 13 22 Universal and Universal Customised Series for agressive fluids Laiton 6.0 BSPP G1/4 na Robinet équerre 3/3 femelle CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0482 09 17 22 Universal and Universal Customised Series for agressive fluids Laiton 9.0 BSPP G3/8 na Robinet équerre 3/3 femelle CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0482 12 21 22 Universal and Universal Customised Series for agressive fluids Laiton 12.0 BSPP G1/2 na Robinet équerre 3/3 femelle CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0482 23 34 22 Universal and Universal Customised Series for agressive fluids Laiton 23.0 BSPP G1 na Robinet équerre 3/3 femelle CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE
0483 06 13 22 Universal and Universal Customised Series for agressive fluids Laiton 6.0 BSPP G1/4 na Robinet en té 3/3 femelle CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK LAITON NICKELE

688037
A43098