Robinet lenticulaire | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Dimension filetage raccordement 1 (métrique)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Robinet lenticulaire

Robinet lenticulaire

Ce robinet lenticulaire à excentration simple permet des manoeuvres fréquentes à un couple très faible. De conception robuste, il garantit l'absence de zones de rétention de fluide tout en offrant d'excellentes performances mécaniques.

Caractéristiques techniques

  • Matériau d'étanchéité de la bille : NBR
  • Matériau du corps : LAITON NICKELE
  • Type de poignée : ZAMAK
  • Matériau du joint torique : NBR
  • Matériau de la tige : Laiton
  • Matériau d'étanchéité de la tige : NBR
  • Diamètre : Nominal: 6.0, 7.0, 10, 13 or 18 mm
  • Pression de service maximale : 16 bar
  • Température de service minimale : -20 °C
  • Température de service maximale : 80 °C
  • Quantité par boîte : 10, 1, 5
  • Poids : 0,102, 0,136, 0,14, 0,208, 0,412 kg
  • Application : Peinture et imprimerie, Machines-outils, Air comprimé, Transfert de particules, Plomberie, Industrie du caoutchouc, Pétrochimie
  • FluideMédia : Air comprimé, gaz industriels courants, eau, huiles de coupe, huiles hydrauliques, mazout, fuel…
  • Spécifications respectées : DI : 97/23/CE (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/CE (Directive machine), DI : 2002/95/CE (RoHS), RG : 1907/2006 (REACH)
  • Forme : Robinet lenticulaire femelle
  • Type de produit : Robinets lenticulaires
  • Taille du filetage du raccordement 1 : BSPP
Safety Warning

Description complète du produit

Ce robinet lenticulaire à excentration simple permet des manoeuvres fréquentes à un couple très faible.

De conception robuste, il garantit l'absence de zones de rétention de fluide tout en offrant d'excellentes performances mécaniques.


Caractéristiques/Avantages :

- Résistance à l'abrasion & compacité

• Parfaite adaptabilité aux pulvérulents et fluides chargés
• Marquage du sens du fluide pour plus de sécurité (unidirectionnel)
• Douceur de manoeuvre
• Facilité d'adaptation aux actionneurs auxiliaires
• Faible encombrement à diamètre nominal, équivalent à celui d'un robinet à boisseau sphérique
• Conception simple, efficace, éprouvée pour une grande longévité


Marchés :

• Peinture et imprimerie
• Machines-outils
• Air comprimé
• Transfert de particules
• Plomberie
• Industrie du caoutchouc
• Pétrochimie


Applications:

• Autorise/Stoppe la circulation des fluides abrasifs y compris des particules solides
• Adapté aux applications nécessitant des opérations fréquentes


Technologies:

• Robinet d'arrêt
• Robinet lenticulaire
• Robinet industriel
• Robinet régulateur de pression
• Soupape régulation de pression


Charactéristiques techniques :

• Fluides : Air comprimé, gaz industriels courants, eau, huiles de coupe, huiles hydrauliques, mazout, fuel...
• Materiaux : Laiton, zamak, peinture époxy noire, laiton grenaillé nickelé, NBR, acier inoxydable
• Pression : 0 à 16 bar
• Température d'utilisation : -20°C à +80°C


Règlementations :

• DI : 97/23/CE (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm)
• DI : 2006/42/CE (Directive machine)
• DI : 2002/95/CE (RoHS)
• RG : 1907/2006 (REACH)


Types produit :

• Robinet lenticulaire 2/2, femelle BSPP

Documents annexes

Literature and Reference Materials
Butterfly Valves Datasheet
Conformité, certifications et sécurité
Certificat de conformité - 2014 68 EU_connectic--(anglais)
×
Produits Dimension filetage raccordement 1 (métrique)
4602 06 13 G1/4
4602 07 17 G3/8
4602 10 21 G1/2
4602 13 27 G3/4
4602 18 34 G1

688037
A43098