Parker Certified Piping Service Centers | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Parker Certified Piping Service Centers Parker Certified Piping Service Centers

Parker Certified Piping Service Centers

Tirant profit des technologies de connexion non soudées de Parker, les centres de services CPS Parker offrent des services de consultation, conception, préfabrication et installation pour minimiser le coût total de vos projets de canalisations.

Description complète du produit

Tirant profit des technologies de connexion non soudées innovantes de Parker, les centres de services en canalisations agréés Parker proposent des services de consultation, conception, préfabrication et installation des ensembles de flexibles sous un seul et même toit pour minimiser le coût total après installation de vos projets de canalisations.

Les systèmes de raccordement sans soudure HPF et Parflange F37 de Parker sont conçus pour les applications haute et basse pression nécessitant une mise en service rapide. Ils conviennent parfaitement aux applications industrielles, offshore et marines. Ces systèmes sont moins chers, plus propres et plus rapides à mettre en œuvre que les installations avec soudure traditionnelles.

Les tuyaux sans soudure Parflange F37 permettent d'acheminer de manière sûre et efficace des produits chimiques, de l'eau, de l'huile hydraulique et d'autres fluides. Lorsqu'il s'agit de réaliser des raccordements étanches en respectant le budget, les tuyauteries sans soudure sont beaucoup plus rapides et plus propres et requièrent moins de main-d'œuvre qu'un système avec soudure traditionnel.

Consultation et conception

L'équipe d'ingénieurs CPS propose des services avancés de consultation et de conception.

Lors de la consultation, les exigences de projet du client sont étudiées avec l'équipe d'ingénieurs CPS, afin de déterminer les services les plus adaptés.
Les exigences techniques et commerciales sont aussi évaluées. Le diamètre des conduites, les exigences de serrage, le cheminement et les questions de sécurité et de protection de l'environnement sont pris en compte à ce stade précoce.

L'équipe CPS formule une proposition sur mesure en fonction des exigences techniques et commerciales du client, qu'il s'agisse d'un prolongement de ligne, de la rénovation d'un système existant ou d'assemblages de canalisation d'un équipementier. Cette étape de planification collaborative constitue une base solide pour les étapes ultérieures de conception et de fabrication des assemblages de tuyaux.

Lorsque commence la phase de conception, la collaboration entre nos ingénieurs et ceux du client permet de respecter l'ensemble des exigences techniques. En fonction du champ d'application, les assemblages de tuyaux sont conçus sur place ou au centre CPS. Nos concepteurs de canalisations sont experts en mesures et études sur site et en création ou modification de schémas de canalisations détaillés ; ils peuvent aussi évaluer les spécifications techniques et les standards établis par les clients.

Préfabrication et installation des assemblages

À partir de la phase initiale d'ingénierie des canalisations, l'équipe CPS préfabrique les assemblages en usine, avec plusieurs options d'installation.
Grâce aux cintreuses CNC de pointe à faible ou grande capacité, ainsi qu'aux équipements annexes de finition des embouts de tuyaux, l'équipe CPS met à profit son expertise pour réaliser des assemblages de tuyaux préfabriqués.

Grâce aux tubes sans soudure étirés à froid, le système Parflange F37 est par nature plus propre que les systèmes de canalisation soudés et réduit le temps de rinçage.

Le centre CPS utilise les technologies Parker de filtrage et de surveillance d'état pour mettre en œuvre la propreté des tuyaux conformément aux exigences documentées des clients. Des services de test d'étanchéité sur site peuvent aussi être demandés.

Parker livre les assemblages de tuyaux fabriqués directement sur le site d'installation. Ces assemblages de tuyaux arrivent protégés, étiquetés et prêts à être installés.

Avec des capacités de cintrage à froid par CNC inégalées dans le secteur, notre équipe CPS est spécialisée dans la fabrication en usine d'assemblages de canalisations précintrées. Ces assemblages permettent de réduire au minimum les étapes de conception et de fabrication sur site, tout en permettant une installation plus efficace. Lorsque le projet ne permet pas de préfabriquer les assemblages, les techniciens du CPS prennent en charge cette étape sur le site.

L'équipe CPS se consacre entièrement à l'installation sur site des assemblages de canalisations. Un chef de projet encadre l'équipe d'installateurs qualifiés afin d'optimiser la cadence de travail et la qualité de l'installation. L'équipe supervise le projet de A à Z et s'assure que le système de canalisation installé répond à l'ensemble des exigences, pour que le client puisse l'exploiter en toute confiance.

Nos services d'installation sur site permettent en outre de réagir rapidement en cas d'imprévu en cours de projet ou de modification de conception. Le risque de retard ou d'arrêt coûteux est ainsi fortement réduit.

Documents annexes

Product Demos & Tutorials
Video]CompletePipingSolutions-CPS
Literature and Reference Materials
BUL-4172-UK - Complete Piping Solutions
×
Produits

688037
687614