Unité d'alimentation hydraulique compacte - Série 165 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Unité d'alimentation hydraulique compacte - Série 165

Unité d'alimentation hydraulique compacte - Série 165

La série 165 de Parker allie un rendement fiable et des performances accrues au sein d'une unité d'alimentation hydraulique compacte et autonome. Ces unités se déclinent en trois tailles pour assurer un débit atteignant 5,3 l/m (1,4 g/m).

Caractéristiques techniques

  • Pour le type de fluide : Hydraulic Fluids
  • Pression de service : 241 bar, 3500 psi
  • Débit : 5.4 L/min, 1.4 gal/min
  • Pression d'ouverture minimale : 200 psi, 241 (3500) bar, 200.0 psi
  • Capacité de la cuve : 0.11 to 1.5 gal, 0,41 - 5,3 l (0,11 - 1,5 gallon)<br/> L, 0.11 to 1.5 gal
  • Puissance nominale de sortie du moteur : 1 HP, 0,80 kW (1 HP) kW
  • Débit maximal : 5.4 L/min, 1.4 gal/min
  • Matériaux utilisés : plastique, acier, Plastic, Steel
  • Type de moteur : 12 VDC, 24 VDC VDC, 24 VDC
  • Débit de pompage : .52, .82, 1.06 cm3/rev, 0.82 cm3/rev, 1.06 cm3/rev, .032, .050, .065 inch3/rev, 0.050 inch3/rev, 0.065 inch3/rev
  • Sens de l'écoulement : Différents types de circuits, y compris à verrouillage réversible
Safety Warning

Description complète du produit

Les unités d'alimentation hydrauliques compactes de la série 165 sont totalement autonomes et dotées d'un moteur DC, d'une pompe à engrenages, d'un réservoir, d'une soupape interne, de dispositifs de retenue de charge et de limiteur de pression. Conçues spécifiquement pour un fonctionnement intermittent, ces unités vous permettent de contrôler l'alimentation et, de ce fait, les coûts. La série 165 est compacte, flexible et efficace. Elle propose des unités d'alimentation hydrauliques en trois tailles standard pour des applications monodirectionnelles ou bidirectionnelles, ainsi qu'un grand nombre d'options de circuits hydrauliques.

En règle générale, les unités monodirectionnelles sont utilisées pour charger des accumulateurs, alimenter des moteurs hydrauliques monodirectionnels et des vérins à simple effet, ainsi que pour l'utilisation avec des circuits multifonctions par le biais de valves externes. Les unités bidirectionnelles sont généralement utilisées pour alimenter des vérins à double effet et des moteurs réversibles.

Marchés :
• Industrie
• Médical
• Conditionnement
• Manutention de matières
• Fabrication
• Construction

Caractéristiques/avantages :
• Flexibilité de la conception
• Unités réversibles bidirectionnelles
• Montage vertical et horizontal
• Vérins à double effet avec moteurs à 2 voies
• Différentes tailles de réservoir
• Performances accrues
• Soupape thermostatique limitant la pression • Circuits de contre-pression afin d'assurer le fonctionnement en boucle fermée • Valves de maintien de charge à siège souple

Applications :
• Élévateurs pour fauteuils roulants
• Dispositifs de levage à ciseaux
• Niveleurs RV
• Coulisseaux RV
• Mécanismes de basculement de la cabine
• Élévateurs de panneaux mobiles
• Élévateur à bateau
• Systèmes de manutention de palettes

Caractéristiques techniques :
• 800 W (1 HP), moteurs 12 et 24 V CC
• Débits compris entre 2,8 et 5,3 l/m (0,75 et 1,4 g/m)
• Capacité de pression de 241 bar (3 500 psi)
• Disponibles en trois tailles de pompe standard

Documents annexes

×

688037
687492