Servocommande Compax3F | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Option interface

Option technologique

Options

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Servocommande Compax3F

Servocommande Compax3F OBSOLETE

L'automate Compax3F répond aux exigences des systèmes électrohydrauliques. Position, force vitesse/ contrôle de pression, fonction course et came synchrone jusqu'à 64 axes peuvent être adaptés à une utilisation spécifique.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 2 kg
  • Série de produits : Commance d'axe
  • Technologie : Hydraulics
  • Type de produit : Controller
  • Style de produit : Servo Drive
  • Tension d'alimentation : 21 to 27 VDC
  • Raccordement électrique : n/a
  • Température de service minimale : 0 °C
  • Température de service maximale : 45 °C
  • Spécifications respectées : CE, UL
  • Niveau d'étanchéité : IP20
Safety Warning

Description complète du produit

Le Compax3F fait partie des automates de Parker et a été spécialement conçu pour répondre aux exigences des systèmes électro-hydrauliques. Il propose une position et un contrôle des forces précis des axes électro-hydrauliques. Par-dessus tout, le Compax3F est en avance en termes de simplicité et d'ergonomie de commande des axes grâce à une interface utilisateur intuitive.

Marchés :
• Industrie
• Machines-outils
• Moulage

Caractéristiques/avantages :
• Contrôle des forces et de la position en circuit fermé des vérins linéaires et des systèmes d'entraînement rotatifs pour une adaptation précise à un usage spécifique
• Large gamme d'entraînements proposant de nombreuses fonctionnalités :
    - Valves : distributeurs proportionnels, valves de limitation et de réduction de pression proportionnelles, valves de débit
    - Entraînements : vérins, entraînements rotatifs, moteurs
• Commutation entre le contrôle de la position et de la force
• Course synchrone jusqu'à 64 axes
• Préréglage du contrôleur - ajustement automatique du contrôleur de position
• Base de données étendue de valves avec la dernière mise à jour de toutes les valves Parker
• Outil multiaxial- base de données pour les configurations multiaxiales et la documentation des données plausibles liées au projet
• Interface utilisateur intuitive - facilite la programmation
• Suites logicielles personnalisées sur demande

Applications :
• Adapté pour les applications hydrauliques générales.
• Machines-outils
• Moulage sous pression
• Presses de type standard
• Moulage par injection

Documents annexes

×
Produits Option interface Option technologique Options
C3F001D2F12I11T30M00 Digital inputs/outputs Programmable motion control according to IEC61131 Standards
C3F001D2F12I11T30M10 Digital inputs/outputs Programmable motion control according to IEC61131 Extension 12 digital I/Os & HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I11T30M11 Digital inputs/outputs Programmable motion control according to IEC61131 HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I11T30M12 Digital inputs/outputs Programmable motion control according to IEC61131 Extension 12 digital I/Os
C3F001D2F12I11T40M00 Digital inputs/outputs Electronic cam Standards
C3F001D2F12I11T40M11 Digital inputs/outputs Electronic cam HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I11T40M12 Digital inputs/outputs Electronic cam Extension 12 digital I/Os
C3F001D2F12I12T11M00 Digital inputs/outputs Positioning/pressure and force control Standards
C3F001D2F12I12T11M12 Digital inputs/outputs Positioning/pressure and force control Extension 12 digital I/Os
C3F001D2F12I20T11M00 Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s) Positioning/pressure and force control Standards
C3F001D2F12I20T11M11 Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s) Positioning/pressure and force control HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I20T11M12 Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s) Positioning/pressure and force control Extension 12 digital I/Os
C3F001D2F12I20T30M00 Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s) Programmable motion control according to IEC61131 Standards
C3F001D2F12I20T30M10 Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s) Programmable motion control according to IEC61131 Extension 12 digital I/Os & HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I20T30M11 Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s) Programmable motion control according to IEC61131 HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I20T30M12 Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s) Programmable motion control according to IEC61131 Extension 12 digital I/Os
C3F001D2F12I20T40M00 Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s) Electronic cam Standards
C3F001D2F12I20T40M10 Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s) Electronic cam Extension 12 digital I/Os & HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I20T40M11 Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s) Electronic cam HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I20T40M12 Profibus DP V0/V1/V2 (12 Mbit/s) Electronic cam Extension 12 digital I/Os
C3F001D2F12I21T30M00 CANopen Programmable motion control according to IEC61131 Standards
C3F001D2F12I21T30M10 CANopen Programmable motion control according to IEC61131 Extension 12 digital I/Os & HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I21T30M11 CANopen Programmable motion control according to IEC61131 HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I21T30M12 CANopen Programmable motion control according to IEC61131 Extension 12 digital I/Os
C3F001D2F12I21T40M00 CANopen Electronic cam Standards
C3F001D2F12I21T40M11 CANopen Electronic cam HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I21T40M12 CANopen Electronic cam Extension 12 digital I/Os
C3F001D2F12I22T30M00 DeviceNet Programmable motion control according to IEC61131 Standards
C3F001D2F12I22T30M10 DeviceNet Programmable motion control according to IEC61131 Extension 12 digital I/Os & HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I22T30M11 DeviceNet Programmable motion control according to IEC61131 HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I22T30M12 DeviceNet Programmable motion control according to IEC61131 Extension 12 digital I/Os
C3F001D2F12I22T40M00 DeviceNet Electronic cam Standards
C3F001D2F12I22T40M10 DeviceNet Electronic cam Extension 12 digital I/Os & HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I22T40M11 DeviceNet Electronic cam HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I22T40M12 DeviceNet Electronic cam Extension 12 digital I/Os
C3F001D2F12I30T30M00 PowerLink Programmable motion control according to IEC61131 Standards
C3F001D2F12I30T30M10 PowerLink Programmable motion control according to IEC61131 Extension 12 digital I/Os & HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I30T30M12 PowerLink Programmable motion control according to IEC61131 Extension 12 digital I/Os
C3F001D2F12I30T40M00 PowerLink Electronic cam Standards
C3F001D2F12I30T40M10 PowerLink Electronic cam Extension 12 digital I/Os & HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I30T40M12 PowerLink Electronic cam Extension 12 digital I/Os
C3F001D2F12I31T30M00 EtherCAT Programmable motion control according to IEC61131 Standards
C3F001D2F12I31T30M10 EtherCAT Programmable motion control according to IEC61131 Extension 12 digital I/Os & HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I31T30M11 EtherCAT Programmable motion control according to IEC61131 HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I31T30M12 EtherCAT Programmable motion control according to IEC61131 Extension 12 digital I/Os
C3F001D2F12I31T40M00 EtherCAT Electronic cam Standards
C3F001D2F12I31T40M10 EtherCAT Electronic cam Extension 12 digital I/Os & HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I31T40M12 EtherCAT Electronic cam Extension 12 digital I/Os
C3F001D2F12I32T30M00 Profinet Programmable motion control according to IEC61131 Standards
C3F001D2F12I32T30M10 Profinet Programmable motion control according to IEC61131 Extension 12 digital I/Os & HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I32T30M11 Profinet Programmable motion control according to IEC61131 HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I32T30M12 Profinet Programmable motion control according to IEC61131 Extension 12 digital I/Os
C3F001D2F12I32T40M00 Profinet Electronic cam Standards
C3F001D2F12I32T40M11 Profinet Electronic cam HEDA (motion bus)
C3F001D2F12I32T40M12 Profinet Electronic cam Extension 12 digital I/Os

688037
687478