Compléments des raccords en laiton - Réductions, bagues et écrous | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Forme

Taille du filetage du raccordement 1

Diamètre extérieur du tube du raccordement 2

Diamètre extérieur du tube du raccordement 3

Diamètre extérieur du tube du raccordement 4

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Compléments des raccords en laiton - Réductions, bagues et écrous

Compléments des raccords en laiton - Réductions, bagues et écrous

Ce système original de réduction associé à une gamme complète de bagues et d'écrous permet de monter sur un même raccord à compression Parker Legris, des tubes acier, cuivre, laiton ou polymères de diamètres différents.

Caractéristiques techniques

  • Application : Pneumatics, Automotive Process, Cooling, Compressed Air, Packaging, Manufacturing Equipment, Inert Gases, Vacuum
  • Température de service maximale : 212 °F, + 100 , + 80 °C
  • Température de service minimale : -76 °F, -40 , -20 °C
  • Pression de service maximale : 55 MPa, 7977 psi, 550 bar
  • Diamètre extérieur du tube : 4 to 28 mm, 0.16 to 1.10 inch
  • Type de raccordement : Compression
  • Forme : Straight
  • Matériaux utilisés : Brass, Steel Zinc Plated, Technical Polymer
  • Matériau du corps : BRASS, ZINC-PLATED STEEL, TECHNICAL POLYMER
  • Matériau de l'écrou : BRASS
  • Matériau du manchon : BRASS
  • Quantité par boîte : 50, 10, 5, 1
  • Poids : 0,005, 0,006, 0,008, 0,009, 0,018, 0,026, 0,029, 0,042, 0,055, 0,057, 0,08, 0,121, 0,108, 0,001, 0,002, 0,003, 0,004, 0,007, 0,012, 0,017, 0,03, 0,13, 0,044, 0,078, 0,054, 0,087, 0,056, 0,125, 0,011, 0,185, 0,082, 0,118, 0,18, 0,053, 0,177, 0,168, 0,043, kg
  • Application industrielle : Pneumatics, Cooling, Automotive Process, Lubrication, Fluid Transmission, Packaging, Industrial Machinery
  • FluideMédia : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
  • Spécifications respectées : DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH) , DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
  • Type de produit : Complementary Brass Compression Fittings
  • Type de raccordement 1 : Metric
Safety Warning

Description complète du produit

Ce système original de réduction associé à une gamme complète de bagues et d'écrous permet de monter sur un même raccord à compression Parker Legris, des tubes acier, cuivre, laiton ou polymères de diamètres différents.


Caractéristiques/Avantages :

- Solution efficace

• Réduction de l'encombrement des montages
• Montage rapide et facile, quels que soient les diamètres et les matières des tubes
• Gestion des stocks facilitée
• Sans silicone

- Nombreuses combinaisons

• Un seul raccord combinant jusqu'à 4 matériaux et diamètres de tubes et tuyaux différents
Exemples :
• un tube plastique de diamètre 4 mm,
• un tube cuivre de diamètre 8 mm,
• un tube laiton de diamètre 12 mm,
• un tube PVC tressé de diamètre 14 mm
• Une gamme complète de bagues et d'écrous afin d'optimiser tous les montages


Marchés :

• Air comprimé
• Refroidissement
• Process automobile
• Lubrification
• Transport de fluides
• Conditionnement
• Machines industrielles


Applications:

• Equipement machines pneumatiques à moyenne et haute pression
• Systèmes de lubrification
• Systèmes de refroidissement
• Robots de soudage
• Adapté aux applications au vide


Technologies:

• Raccords à compression
• Raccords pneumatiques
• Connection tube cuivre
• Connection tube cuivre laiton
• Connection tube cuivre acier
• Connection tube polyamide


Règlementations :

• DI : 97/23/CE (PED)
• RG : 1907/2006 (REACH)
• DI : 2002/95/EC (RoHS)
• DI : 94/9/CE (ATEX)


Types produit :

• Réduction trois pièces
• Bague d'étanchéité laiton
• Bague d'étanchéité acier
• Bague d'étanchéité BNA (Bureau de Normalisation de l'Automobile)
• Ecrou de serrage laiton
• Ecrou de serrage acier
• Ecrou de serrage rallongé laiton
• Ecrou-bague de serrage polymère technique

Documents annexes

×
Produits Forme Taille du filetage du raccordement 1 Diamètre extérieur du tube du raccordement 2 Diamètre extérieur du tube du raccordement 3 Diamètre extérieur du tube du raccordement 4
0110 04 00 Ecrou de serrage laiton nickelé M8x1 4 mm na na
0110 05 00 Ecrou de serrage laiton nickelé M10x1 5 mm na na
0110 06 00 Ecrou de serrage laiton nickelé M10x1 6 mm na na
0110 08 00 Ecrou de serrage laiton nickelé M12x1 8 mm na na
0110 10 00 Ecrou de serrage laiton nickelé M16x1,5 10 mm na na
0110 12 00 Ecrou de serrage laiton nickelé M18x1,5 12 mm na na
0110 14 00 Ecrou de serrage laiton nickelé M20x1,5 14 mm na na
0110 15 00 Ecrou de serrage laiton nickelé M20x1,5 15 mm na na
0110 16 00 Ecrou de serrage laiton nickelé M22x1,5 16 mm na na
0110 18 00 Ecrou de serrage laiton nickelé M24x1,5 18 mm na na
0110 20 00 Ecrou de serrage laiton nickelé M27x1,5 20 mm na na
0110 22 00 Ecrou de serrage laiton nickelé M30x1,5 22 mm na na
0110 25 00 Ecrou de serrage laiton nickelé M33x1,5 25 mm
0166 10 15 Réduction trois pièces na na 10 mm 15 mm
0166 10 16 Réduction trois pièces na na 10 mm 16 mm
0166 10 18 Réduction trois pièces na na 10 mm 18 mm
0166 10 20 Réduction trois pièces na na 10 mm 20 mm
0166 10 22 Réduction trois pièces na na 10 mm 22 mm
0166 12 14 Réduction trois pièces na na 12 mm 14 mm
0166 12 16 Réduction trois pièces na na 12 mm 16 mm
0166 12 18 Réduction trois pièces na na 12 mm 18 mm
0166 12 20 Réduction trois pièces na na 12 mm 20 mm
0166 12 22 Réduction trois pièces na na 12 mm 22 mm
0166 14 16 Réduction trois pièces na na 14 mm 16 mm
0166 14 18 Réduction trois pièces na na 14 mm 18 mm
0166 14 22 Réduction trois pièces na na 14 mm 22 mm
0166 04 06 Réduction trois pièces na na 4 mm 6 mm
0166 14 25 Réduction trois pièces na na 14 mm 25 mm
0110 06 00 40 Ecrou de serrage acier M10x1 6 mm na na
0110 08 00 40 Ecrou de serrage acier M12x1 8 mm na na
0110 10 00 40 Ecrou de serrage acier M16x1,5 10 mm na na
0110 12 00 40 Ecrou de serrage acier M18x1,5 12 mm na na
0110 15 00 40 Ecrou de serrage acier M20x1,5 15 mm na na
0110 16 00 40 Ecrou de serrage acier M22x1,5 16 mm
0110 18 00 40 Ecrou de serrage acier M24x1,5 18 mm na na
0110 22 00 40 Ecrou de serrage acier M30x1,5 22 mm na na
0110 04 00 40 Ecrou de serrage acier M8x1 4 mm na na
0110 05 00 40 Ecrou de serrage acier M10x1 5 mm na na
0124 04 00 40 Steel Olive / Ferrule na 4 mm na na
0124 06 00 40 Steel Olive / Ferrule na 6 mm na na
0124 08 00 40 Steel Olive / Ferrule na 8 mm na na
0124 10 00 40 Steel Olive / Ferrule na 10 mm na na
0124 12 00 40 Steel Olive / Ferrule na 12 mm na na
0124 14 00 40 Steel Olive / Ferrule na 14 mm na na
0124 15 00 40 Steel Olive / Ferrule na 15 mm na na
0124 16 00 40 Steel Olive / Ferrule na 16 mm na na
0124 18 00 40 Steel Olive / Ferrule na 18 mm na na
0124 20 00 40 Steel Olive / Ferrule na 20 mm na na
0124 22 00 40 Steel Olive / Ferrule na 22 mm na na
0124 25 00 40 Steel Olive / Ferrule na 25 mm na na
0110 04 00 60 Ecrou de serrage rallongé laiton M8x1 4 mm na na
0110 05 00 60 Ecrou de serrage rallongé laiton M10x1 5 mm na na
0110 06 00 60 Ecrou de serrage rallongé laiton M10x1 6 mm na na
0110 08 00 60 Ecrou de serrage rallongé laiton M12x1 8 mm na na
0110 10 00 60 Ecrou de serrage rallongé laiton M16x1,5 10 mm na na
0110 12 00 60 Ecrou de serrage rallongé laiton M18x1,5 12 mm na na
0110 14 00 60 Ecrou de serrage rallongé laiton M20x1,5 14 mm na na
0110 04 00 70 Technical polymer nut-Olive / nut-Ferrule M8x1 4 mm na na
0111 04 00 BNA brass Olive / Ferrule na 4 mm na na
0111 05 00 BNA brass Olive / Ferrule na 5 mm na na
0111 06 00 BNA brass Olive / Ferrule na 6 mm na na
0111 08 00 BNA brass Olive / Ferrule na 8 mm na na
0111 10 00 BNA brass Olive / Ferrule na 10 mm na na
0111 12 00 BNA brass Olive / Ferrule na 12 mm na na
0111 14 00 BNA brass Olive / Ferrule na 14 mm na na
0111 15 00 BNA brass Olive / Ferrule na 15 mm na na
0111 16 00 BNA brass Olive / Ferrule na 16 mm na na
0124 15 00 Brass Olive / Ferrule na 15 mm na na
0124 16 00 Brass Olive / Ferrule na 16 mm na na
0124 18 00 Brass Olive / Ferrule na 18 mm na na
0124 20 00 Brass Olive / Ferrule na 20 mm na na
0124 22 00 Brass Olive / Ferrule na 22 mm na na
0124 25 00 Brass Olive / Ferrule na 25 mm na na
0110 06 00 70 Technical polymer nut-Olive / nut-Ferrule M10x1 6 mm na na
0110 12 00 70 Technical polymer nut-Olive / nut-Ferrule M18x1,5 12 mm
0110 14 00 70 Technical polymer nut-Olive / nut-Ferrule M20x1,5 14 mm na na
0110 16 00 70 Technical polymer nut-Olive / nut-Ferrule M22x1,5 16 mm na na
0124 28 00 Brass Olive / Ferrule na 28 mm na na
0124 04 00 Brass Olive / Ferrule na 4 mm na na
0124 05 00 Brass Olive / Ferrule na 5 mm na na
0124 06 00 Brass Olive / Ferrule na 6 mm na na
0124 08 00 Brass Olive / Ferrule na 8 mm na na
0124 10 00 Brass Olive / Ferrule na 10 mm na na
0124 12 00 Brass Olive / Ferrule na 12 mm na na
0124 14 00 Brass Olive / Ferrule na 14 mm na na
0166 15 22 Réduction trois pièces na na 15 mm 22 mm
0166 16 20 Réduction trois pièces na na 16 mm 20 mm
0166 16 22 Réduction trois pièces na na 16 mm 22 mm
0166 05 06 Réduction trois pièces na na 5 mm 6 mm
0166 05 08 Réduction trois pièces na na 5 mm 8 mm
0166 18 22 Réduction trois pièces na na 18 mm 22 mm
0166 18 28 Réduction trois pièces na na 18 mm 28 mm
0166 20 25 Réduction trois pièces 20 mm 25 mm
0166 06 08 Réduction trois pièces na na 6 mm 8 mm
0166 06 10 Réduction trois pièces na na 6 mm 10 mm
0166 06 12 Réduction trois pièces na na 6 mm 12 mm
0166 06 14 Réduction trois pièces na na 6 mm 14 mm
0166 06 15 Réduction trois pièces na na 6 mm 15 mm
0166 06 16 Réduction trois pièces na na 6 mm 16 mm
0166 08 10 Réduction trois pièces na na 8 mm 10 mm
0166 08 12 Réduction trois pièces na na 8 mm 12 mm
0166 08 14 Réduction trois pièces na na 8 mm 14 mm
0166 08 15 Réduction trois pièces na na 8 mm 15 mm
0166 08 16 Réduction trois pièces na na 8 mm 16 mm
0166 08 18 Réduction trois pièces na na 8 mm 18 mm
0166 10 12 Réduction trois pièces na na 10 mm 12 mm
0166 10 14 Réduction trois pièces na na 10 mm 14 mm
0110 28 00 Ecrou de serrage laiton nickelé M36x1,5 28 mm
0166 18 20 Réduction trois pièces na na 18 mm 20 mm
0166 05 10 Réduction trois pièces na na 5 mm 10 mm
0166 05 12 Réduction trois pièces na na 5 mm 12 mm
0166 18 25 Réduction trois pièces na na 18 mm 25 mm
0166 05 14 Réduction trois pièces na na 5 mm 14 mm
0166 05 16 Réduction trois pièces na na 5 mm 16 mm
0166 22 28 Réduction trois pièces na na 22 mm 28 mm
0166 12 25 Réduction trois pièces na na 12 mm 25 mm
0166 14 20 Réduction trois pièces na na 14 mm 20 mm
0166 04 05 Réduction trois pièces na na 4 mm 5 mm
0166 04 08 Réduction trois pièces na na 4 mm 8 mm
0166 15 18 Réduction trois pièces na na 15 mm 18 mm
0110 15 00 60 Ecrou de serrage rallongé laiton M20x1,5 15 mm na na
0110 16 00 60 Ecrou de serrage rallongé laiton M22x1,5 16 mm na na
0110 18 00 60 Ecrou de serrage rallongé laiton M24x1,5 18 mm na na
0166 10 25 Réduction trois pièces na na 10 mm 25 mm
0166 12 15 Réduction trois pièces na na 12 mm 15 mm
0166 04 10 Réduction trois pièces na na 4 mm 10 mm
0166 04 12 Réduction trois pièces na na 4 mm 12 mm
0166 16 18 Réduction trois pièces na na 16 mm 18 mm
0166 04 14 Réduction trois pièces na na 4 mm 14 mm
0166 04 15 Réduction trois pièces na na 4 mm 15 mm
0166 16 25 Réduction trois pièces na na 16 mm 25 mm
0110 14 00 40 Ecrou de serrage acier M20x1,5 14 mm na na
0110 20 00 40 Ecrou de serrage acier M27x1,5 20 mm na na
0110 20 00 60 Ecrou de serrage rallongé laiton M27x1,5 20 mm na na
0110 22 00 60 Ecrou de serrage rallongé laiton M30x1,5 22 mm na na
0110 08 00 70 Technical polymer nut-Olive / nut-Ferrule M12x1 8 mm na na
0110 10 00 70 Technical polymer nut-Olive / nut-Ferrule M16x1,5 10 mm na na
0124 05 00 40 Steel Olive / Ferrule na 5 mm na na

688037
A43098